Outdoor-hus, farve: lysegrå, dimensioner: 276 x 257 x 185 mm (10" x 8" x 6"), inkl. hjørneindsatser, endepladepropper, skruer, endeplade: lysegrå, snaplås af kunststof, materiale: PC-UV stabiliseret
Outdoor-huse OCS med stor volumen, til selvforsynende systemer
Elektronikhuse i serien OCS er velegnede til selvforsynende enhedssystemer i ekstreme omgivelser. De certificerede huse af polycarbonat er lette og modstandsdygtige og beskytter din elektronik vedvarende og sikkert mod fugt, høj varme, UV-stråler og mekanisk belastning. Kunststofhusene med stor volumen kan tilpasses individuelt og kan udvides med tilbehør. De kan også bruges i krævende anvendelser.
Outdoor-hus, farve: lysegrå, dimensioner: 326 x 308 x 185 mm (12" x 10" x 6"), inkl. hjørneindsatser, endepladepropper, skruer, endeplade: lysegrå, snaplås af kunststof, materiale: PC-UV stabiliseret
Outdoor-hus, farve: lysegrå, dimensioner: 223 x 204 134 mm (8" x 6" x 4"), inkl. hjørneindsatser, endepladepropper, skruer, endeplade: lysegrå, snaplås af kunststof, materiale: PC-UV stabiliseret
Outdoor-hus, farve: lysegrå, dimensioner: 482 x 463 x 286 mm (18" x 16" x 10"), inkl. hjørneindsatser, endepladepropper, skruer, endeplade: lysegrå, snaplås af kunststof, materiale: PC-UV-stabiliseret
Outdoor-hus, farve: lysegrå, dimensioner: 326 x 308 x 185 mm (12" x 10" x 6"), inkl. hjørneindsatser, endepladepropper, skruer, endeplade: transparent, snaplås af kunststof, materiale: PC-UV-stabiliseret
Outdoor-hus, farve: lysegrå, dimensioner: 377 x 358 x 185 mm (14" x 12" x 6"), inkl. hjørneindsatser, endepladepropper, skruer, endeplade: transparent, snaplås af kunststof, materiale: PC-UV-stabiliseret
Outdoor-hus, farve: lysegrå, dimensioner: 429 x 410 x 228 mm (16" x 14" x 8"), inkl. hjørneindsatser, endepladepropper, skruer, endeplade: transparent, snaplås af kunststof, materiale: PC-UV-stabiliseret
Outdoor-hus, farve: lysegrå, dimensioner: 377 x 358 x 185 mm (14" x 12" x 6"), inkl. hjørneindsatser, endepladepropper, skruer, endeplade: lysegrå, snaplås af kunststof, materiale: PC-UV-stabiliseret
Outdoor-hus, farve: lysegrå, dimensioner: 429 x 410 x 228 mm (16" x 14" x 8"), inkl. hjørneindsatser, endepladepropper, skruer, endeplade: lysegrå, snaplås af kunststof, materiale: PC-UV-stabiliseret
Outdoor-hus, farve: lysegrå, dimensioner: 276 x 257 x 185 mm (10" x 8" x 6"), inkl. hjørneindsatser, endepladepropper, skruer, endeplade: transparent, snaplås af kunststof, materiale: PC-UV-stabiliseret
Dine fordele
- Kan anvendes over hele verden: internationalt certificeret hussystem
- Holdbar takket være UV-stabiliseret polycarbonat til udendørs brug
- Sikkert installeret elektronik: Huset beskytter mod vandstråler og andre skadelige stoffer.
- Modstandsdygtig: stabil selv under stærke mekaniske belastninger inden for et bredt temperaturområde
Nye produkter
Konfigurator til elektronikhuse i store mængder til enkeltstående applikationer
Udvikler du udstyr, der skal fungere pålideligt under ekstreme miljøforhold? - OCS-skabsserien giver optimal beskyttelse af elektroniske komponenter i store mængder, selv når de udsættes for fugt, intens UV-stråling, høje temperaturer og mekanisk belastning. Konfigurer dit skræddersyede hus nu. Vælg mellem mange husstørrelser, forskellige monteringsmuligheder og et bredt udvalg af tilbehør.
GameChangers til enhedstilslutning
Mere end toppræstationer – en helt ny boldgade: Vores GameChangers vil også tage dine applikationer til det næste niveau af succes.
Outdoor-huse OCS til barske miljøer
Oversigt over særlige egenskaber
Drag fordel af de mange funktioner, der giver dig en høj grad af frihed, når du planlægger og implementerer din applikation:
- Godkendt til diverse elektroniksystemer takket være internationale godkendelser
- Beskyttet mod vandstråler takket være velegnet PUR-tætning
- Hustykkelse på 4 mm sikrer høj slagstyrke
- Outdoor-egenskaber takket være UV-stabiliseret polycarbonat
- Integrerbar, justerbar panel- eller printkortfastgørelse
- Integrerede montagebolte til fastgørelse af kraftige komponenter
- Forseglelige og låsbare lukninger som beskyttelse mod misbrug
- Ekstraudstyr til væg- og mastmontering
Solcellesystemløsning POS
Ideelt udstyret til off-grid-løsninger Til krævende applikationer udendørs
Brug det PV-panelbaserede POS (Pico-off-grid-system) til at etablere selvforsynende systemer med flere effektklasser op til 190 Wp. Med det robuste hus og et stolpebeslag i rustfrit stål får du en pålidelig og holdbar løsning til at levere energi i fjerntliggende områder og krævende miljøer. Anvendelsesområderne omfatter registrering af miljødata, industrielle miljøer med høje krav og mange andre udendørs anvendelser.
Egner sig ideelt til disse applikationer
OCS-huse anvendes i krævende applikationer. Herunder bl. a. dette udvalg af applikationer:
- Overvågningssystemer
- Meldesystemer
- Styreteknik
- Vejrstationer