製品コンプライアンス 製品の欧州版RoHS、欧州版REACH、中国版RoHS、SCIPに関するコンプライアンス情報を入手してください。

コンプライアンス情報を閲覧・ダウンロードするには、下記に製品番号を追加します。複数の製品番号を入力する場合は、スペース()、コンマ(,)または改行で製品番号を区切ってください。

ヒント:スプレッドシートや PDF 等の他のアプリケーションからコピーして貼り付けると簡単です。

続行するには、有効な製品番号を送信してください。

専用製品のコンプライアンスデータを表示するには、適切な顧客認証情報を使用してログインします。 ログイン


弊社からのお約束

フエニックス・コンタクトは、製品テスト(法規制の状況:2026年6月8日)の結果、当社製品が、委任指令2015/863/EUを含む指令2011/65/EU(RoHS 2)による材料制限に準拠していることを確認しています。また、製品は、規制(EC)番号1907/2006(REACH規則)のAnnex XIVとAnnex XVII、およびSJ/T 11364-2014(中国版RoHS)の要件に適合しています。

お問合せ先

製品の適合性について、さらにご不明な点がございましたら、メールで下記までお問い合わせください。 jp-productcompliance@phoenixcontact.com


お役立ちリンク