M8、M12、AS-Interface接続用分電盤
信頼性の高い信号用、データ用、電源用ケーブル配線向けの分配器、アダプタ、電線コネクタ
信号用、データ用、電源用ケーブルは、お客様のご要望に合わせます。一貫性のあるパッシブフィールドケーブル配線のソリューションを提供します。分電ボックス、スプライスボックス、電線コネクタ、アダプタ、分配器など、幅広い製品ラインアップを揃えています。銅線およびFOアプリケーションに対応した幅広いデザインとインターフェースを提供します。
特長
- 信号、データ、電力の分配および結合による節約の可能性
- 多極仕様で省スペース配線
- 360°シールドにより信頼性の高い伝送と分岐
- 新しい機器の柔軟な組込み
- ご要望に応じてお客様指定の仕様
新製品
最大20 Aの接続式配電盤
クイック取付け用に組立済み
組立済み配電盤で、PRC 20シリーズコネクタを使用して簡単に時間を節約して設置することができます。設定済み配電盤は、16個のバージョンをご用意しており、プラグ・アンド・プレイで簡単に設置することができます。
主な特長
- 定格電圧:400 V AC / 500 V DC(IEC)(III/2)
- 定格電流:20 A
- 最大保護等級:IP69
- 衝撃保護カテゴリ:IK08(-25°C)
- 2~5極
- コーディング:機械式コーディングおよびカラーコーディング
- 入力数:1
- 出力数:2
特長
- プラグ・アンド・プレイにより建設現場での設置作業が軽減
- 製造時の100%チェックにより配線ミスが減少
- 手動またはツールを使用して解除可能なロックで、現場の柔軟性向上
- 十分な試行を重ねた部材の使用により、プラグ・アンド・フォーゲット(抜き差し不要)
- 過酷な環境条件下でも安全に使用可能
製品ナビゲータ 当社の幅広い製品ラインアップの概要をご覧ください
機器接続用のプリント基板用端子台、コネクタ、電子機器用ケースに関する明確な情報をすばやくご覧いただけます。製品ナビゲータは、シリーズをさまざまな製品グループに分けてサポートします。
銅線およびFOケーブル配線用アダプタおよびカップリング
アダプタ、カップリング、19インチ分電盤、壁面取付け型ジャンクションボックスにより、ケーブル配線が高度に柔軟になります。
- サイズM8とM12、およびバルブコネクタアダプタの、現場での使用向け
- カップリングモジュールとケーブル接続モジュール経由のデータ伝送
信号用、データ用、電源用ケーブル配線向けの電線コネクタ
電線接続で信頼性の高い接続ソリューションを実装しましょう。ケーブルの延長や損傷したケーブルの修理は、電気業界の日常の課題です。
- 電力、信号、データの伝送用
- ねじ式接続またはIDC圧接式接続
- 0.14~6 mm²の電線接続
将来性のあるデータ伝送用のスプライスボックス
FDX 20シリーズのスプライスボックスにより、信頼性の高いリアルタイムが継続的に確保されます
データ伝送。光ファイバの接続にゆとりのある内部空間を提供しています。
- 二連プラグ接続最大12点
- 温度範囲-25~ +70°C
- EMIおよびESDの影響から確実に保護
- 最大レベルの取付け柔軟性
- コンパクトで統一感のあるデザインで省スペースを実現
インスタレーションシステム用分電盤
分電盤は電気設備の電源分岐に優れた柔軟性をもたらします。組立済み電源分岐およびプラグインバージョンで、簡単かつ時間を節約して設置することができます。
- リングシステムにおける回線の分岐用T分岐
- スター構造をセットアップするための、最大3出力向けのH分岐
M8、M12、AS-Interface接続用分電盤
分電盤により、お客様の特定の要件に従ったケーブル配線を設計することができます。
- 幅広い配線仕様と設計
- 個別ソリューションはお問い合せください。
- 信号、データ、電力の分岐や、さまざまなインターフェースの適合向けの最大レベルの自由度
信号・電源アプリケーション向けの分岐ボックス
分岐ボックスを使って現場ですばやく明確に配線します。複数のケーブルをコントローラに接続されている1本のマスタケーブルにシンプルにまとめます。
- 幅広い製品ラインアップとさまざまなマスタケーブル接続で、柔軟性のある配線
- 簡単な診断で、機械の可用性が向上
- モールド成型ハウジングと高い保護等級で、高レベルの安全性を実現
カスタマイズされた接続テクノロジとセンサ
機械・システム・機器計画における自由度を向上:フエニックス・コンタクトグループ会社であるPulsotronicは、オーダーメイドのセンサソリューションと高品質の接続テクノロジを開発・製造しています。センサ製品ラインアップには、インダクティブ(電磁誘導)方式センサ、静電容量方式センサ、光学式センサ、磁気抵抗式センサに加え、超音波センサ、機械式タッチセンサ、さらにレーダーセンサや傾斜センサなどの特殊ソリューションが含まれます。この製品ラインアップは、M5、M8、M12の分岐と革新的な接続テクノロジによって補完されています。