汎用I/O機器向けの信号マーシャリング
I/O信号マーシャリング
プロセスオートメーションのI/O信号マーシャリング向けに、さまざまなソリューションを提供します。 柔軟な信号マーシャリングシステムVIP I/O marshallingにより、汎用I/O向けのI/O信号マーシャリングが、フィールドからコントローラまで一貫したものになります。当社のターミネーションキャリアにより、標準I/O機器の信号マーシャリング向けのプラグ・アンド・プレイソリューションが実現し、従来型のDINレール機器を、オートメーションシステムの標準I/Oカードに接続できます。
製品カテゴリ
汎用I/O機器向けのI/O信号マーシャリング
汎用I/O機器向けのI/O信号マーシャリングは、VIP I/Oマーシャリングによって真に汎用的になります。柔軟なI/O信号マーシャリングシステムは、コントローラに依存しないソリューションで、I/O信号マーシャリングと処理を1つのシステムに組み合わせています。柔軟なプラグイン機能モジュールにより、チャネルを個別に、フィールドから制御レベルまで一貫して設定することができます。
標準I/O機器向けのI/O信号マーシャリング
標準I/O機器の信号マーシャリング向けに、省スペースのプラグ・アンド・プレイソリューションを提供:ターミネーションキャリアは、組立て済みのシステムケーブル配線を使用して、従来型のDINレール信号変換器およびセーフティリレーを、オートメーションシステムの標準I/Oカードにエラーなく接続することができます。当社のターミネーションキャリアは、市場で最もコンパクトな標準I/O信号マーシャリング用モジュールキャリアシステムの一つです。
汎用I/Oと標準I/O向けのI/O信号マーシャリングの比較
標準I/O機器向けのI/O信号マーシャリングでは、フィールド信号は信号タイプに応じてマーシャリングレベルに保存され、インターフェースレベルで処理されます。その後、制御ユニット上の信号固有のI/Oカードに送られます。対照的に、汎用I/O機器向けのI/O信号マーシャリングおよび変換では、フィールドからコントローラまで、チャネルを柔軟に割当てることができます。
汎用I/O機器および標準I/O機器向けのI/O信号ルーティングの比較
製品概要の比較