新製品

当社の新製品が御社のアプリケーションの計画や導入にどのようにご活用いただけるかをご覧ください。
フエニックス・コンタクトの新製品およびハイライト製品をご紹介します。

大小さまざまなイノベーション一覧

フエニックス・コンタクトのエンジニアは日々新製品の開発に取り組んでいます。接続テクノロジ、機器接続部品、オートメーション・テクノロジにおける当社のイノベーションをご紹介します。

  • フィルター:

145件の結果

モジュールキャリア取付け式の電源モジュールTRIO POWER
HIGHLIGHT
モジュールキャリア取付け用電源

19インチモジュールキャリア取付け用電源

TRIO POWER双方向パワーエレクトロニクスでさまざまなアプリケーションに対応。

CHARX connect universal NACS車両用充電インレット
Q3/2026より入手可能
車両用充電インレット

800 A向けの汎用NACS充電インレット

CHARX connect universalシリーズのNACS充電インレットにより、ユーティリティビークルの800 Aハイパワー充電(High Power Charging)が可能になります。

スマートフォンアプリを使用したCHARX control modular AC充電コントローラの試運転
AC充電コントローラ

AC充電コントローラ用モバイルアプリ

CHARX control modular用の新しいアプリで、AC充電ポイントの迅速かつ安全な試運転が可能。

DINレール上のKNX機器用電源STEP POWER
DINレール用電源

KNX向けSTEP POWERバス電源

カラーディスプレイによる完全な透明性と、アクティブチョークによる高い信頼性を持ったビルディングオートメーション向け。

DINレール上の2極PTCB TMモジュール型機器用サーキットブレーカ
熱磁気式サーキットブレーカ

PTCB TMモジュール型機器用サーキットブレーカ

規格に準拠した安全性と絶縁を実現する、2極熱磁気式機器用サーキットブレーカ。

宇宙に浮かぶVARIOFACE Migration Solution
コントローラ用システム配線

Siemens SIMATIC® ET 200SP HAへのアップグレード

配線を変更することなく、プラグ・アンド・プレイで迅速に移行できるため、シームレスな統合と最小限のダウンタイムを実現。

DINレール上の電源STEP POWER
DINレール用電源

USB-PD経由の給電と充電

USBポートを介してゲートウェイ、Raspberry Pi、その他のスマートホームコンポーネントに電力を供給することができます。

4 mm²のPush-X中継端子台と多線式端子台
中継端子台、多線式端子台、多段式端子台

XT 4... Push-X端子台

このPush-X端子台により、導体断面積0.34~25 mm²の電線を、一貫して配線することができます。

PSRcompactセーフティリレー
セーフティリレー

コンパクトなセーフティリレー

TÜV認証済みのPSRcompactセーフティリレーは、非常に小さなスペースで機械の安全性を最大限に高めます。

DINレール上の電源TRIO POWER
DINレール用電源

コンパクトなプラグ・アンド・プレイソリューション

ドライブテクノロジのアプリケーションに最適な出力電力72 V DCの電源。

デジタル入力および出力を備えたI/Oモジュール
リモートI/O機器

デジタル入力および出力を備えたI/Oモジュール

デジタル混合モジュールは、最大16個のデジタル24 V DC信号を記録または切り替えます。

DINレール用ディスプレイ付き多機能エネルギー計測ユニット
エネルギーと電力測定テクノロジ

ビルディングオートメーションにおけるエネルギー計測

エネルギーデータを効率的に記録し、BACnetインターフェースを介してビルディングオートメーションに統合します。

ビル用コントローラ向けDALIモジュール
ビル制御

ビル用コントローラ向けDALIモジュール

このモジュールは、Catan製品シリーズのビル用コントローラに、DALIアクチュエータおよびセンサ用の4つのラインを追加します。

さまざまなボタン、スイッチ、表示灯
ボタン、スイッチ、表示灯

ボタン、スイッチ、表示灯

制御盤や制御パネルでの安全な制御、明確な信号伝達、信頼性の高い操作向け。

電力測定用モジュール
リモートI/O機器

三相電力測定用I/Oモジュール

コンパクトなI/Oモジュールは、わずか15 mmの幅で効率的に三相電力を測定します。

FAME LPITプラグインテストシステムのテストプラグとテストプラグストリップ
HIGHLIGHT
プラグインテストシステム

低電力センサ用プラグインテストシステム

FAME LPITを使用すると、HVおよびMV開閉装置の低電力センサのテストが可能です。

保護等級IP67の電源
保護等級IP67の電源

信頼性の高い電源供給と保護

IP67スイッチモードの電源ユニット(機器保護付き/なし)。迅速で簡単な設置と直感的なコンフィグレーション。

圧着端子接続式のPRC 20
インスタレーションコネクタ

圧着端子接続式インスタレーションコネクタ

圧着端子接続式インスタレーションコネクタPRC 20により、半自動製造および全自動製造をスピードアップできます。

PSRuni多機能セーフティリレー
HIGHLIGHT
セーフティリレー

多機能セーフティリレー

1台の機器で最大4つのセーフティ機能の監視。

DINレールに取り付けられた太陽光発電システム向けタイプ1雷電流アレスタ
太陽光発電システムのサージ保護機器

太陽光発電システム向けプラグ式雷保護

VAL-SPP-T1-1500DC-PV:最大1,500 Vの太陽光発電システム用モジュール式保護。安全で、認証取得済み、そしてメンテナンスも容易。

持続可能なマーキングが施された端子台列、ケーブル、エンドブラケット
HIGHLIGHT
マーキングとラべリング

持続可能な識別ソリューション

持続可能なマーキングは、高レベルの品質を損なうことなく、制御盤のカーボンフットプリントを削減します。

CatanシリーズのPLCnext Control
ビル制御

新世代のビル用コントローラ

オープンなビルディングオートメーション用コントローラにより、PLCnext Storeからのアプリの実行が可能になります。

最大7.5 kWのDINレール上の可変スピードスタータ
HIGHLIGHT
スピードスタータ

最大7.5 kWの可変スピードスタータ

スピードスタータCONTACTRONでは、最大7.5 kWのモータの切替えおよび制御も可能になりました。

DINレールに取り付けられたFLT-SPPタイプ1+2+3サージ保護機器
HIGHLIGHT
電源用サージ保護

最高性能のサージ保護

要求の厳しいアプリケーションのための最高レベルの性能と安全性:100 kAの放電性能をコンパクトなデザインで実現。

DINレール上のCMU-DC
HIGHLIGHT
エネルギーと電力測定テクノロジ

電流監視が容易に

全体幅わずか8 mmの実用的な電流監視。

電圧分配機能内蔵の40 mmバスバーシステム用薄型サージ保護機器
電源用サージ保護

非常に狭い隙間にもフィット

電圧分配機能内蔵の40 mmバスバーシステム用雷電流アレスタとサージアレスタの両用タイプの新しいFLT-SEC-ZP2...-SV。

傾斜角度および高さの調節が可能な取付けパネル付き取付け台
HIGHLIGHT
ワークステーションシステム

高さ調節可能な取付け台

制御盤構築における人間工学に基づいた作業のための、傾斜角度と高さの調節が可能な可動式取付け台。

CHARX connect professional非冷却型CCSタイプ1充電ケーブル
DC充電ケーブル

500 kW用タイプ1 CCS充電ケーブル

CHARX connect professional非冷却型ハイパワー充電(High Power Charging、HPC)充電ケーブルが、CCSタイプ1コネクタでもご利用いただけるようになりました。

CHARX control modular AC充電コントローラのソフトウェアアップデート
AC充電コントローラ

AC充電コントローラがプラグ・アンド・チャージ対応に

CHARX control modularのソフトウェアリリース1.9により、コントローラがプラグ・アンド・チャージ対応になりました。

716 Whのリチウムバッテリーモジュール
バッテリモジュール

IQ Technology採用のリチウムバッテリーモジュール

容量716 Whの新しいリチウムバッテリーモジュールは、大きな負荷でもより長時間確実に対応します。

M12 push-pull電源用機器コネクタ
丸型コネクタ

M12 push-pull電源用機器コネクタ

M12 push-pull機器コネクタを使用して、狭い設置スペースで大電流・高電圧を伝送できます。

産業用Wi-Fi 6モジュール
HIGHLIGHT
産業用無線(Industrial Wireless)

Wi-Fi 6/6E対応のWLANモジュール

Wi-Fi 6/6E対応の新世代WLANモジュールは、リアルタイム通信を可能にし、大規模ネットワークをサポートします。

OCSケースに設置したOCS BAT HOLDバッテリーホルダセット
フィールド用ケース

バッテリーホルダ

OCS BAT HOLDホルダは、72~720 Whのバッテリーの確実な取付けに最適です。

バッテリーモジュール用ハイブリッドコネクタ
バッテリーモジュール用コネクタ

バッテリーモジュール用ハイブリッドコネクタ

組立式のハイブリッドコネクタは、電源・信号用コンタクトの確実な接続を実現します。

ビル用コントローラ向けI/Oモジュール
ビル制御

ビル用コントローラ向けI/Oモジュール

拡張モジュールは、柔軟に設定可能なI/Oチャネル24個をビル用コントローラに追加します。

PLCnext Control – AXC F 1252
制御技術

小規模な作業向けのPLCnext Control

モジュール型のPLCnext Controlは、PLCnext Technologyの世界へのエントリーレベルの最新ソリューションです。

未使用のI/Oスロットを保護する平らなスロットカバー
制御技術

平らなスロットカバー

未使用のAxioline Smart Elementスロットの保護。

統合型充電コントローラ搭載のCHARX connect advanced CCS車両用充電インレット
HIGHLIGHT
Q3/2026より入手可能
車両用充電インレット

統合型充電コントローラ搭載のCCS充電インレット

世界で唯一:CHARX connect advancedは、充電コントローラを内蔵した初のCCS車両用充電インレットです。

表面実装部品(SMD)用M8およびM12機器コネクタ
丸型コネクタ

表面実装方式(SMT)のM8およびM12機器コネクタ

表面実装方式(SMT)のはんだ付けプロセスに組み込むための、信号、データ、電力用のM8およびM12機器コネクタ。

8極のM12 push-pullコネクタ
信号・電源用ケーブル

8極のM12 push-pullコネクタ

組立済みM12 push-pullコネクタで、信号用ケーブル配線が確実になり、設置も簡単です。

Click-in式モジュールキャリアフレームのヘビーデューティコネクタ
HIGHLIGHT
ヘビーデューティコネクタ

Click-in式モジュールキャリアフレームのヘビーデューティコネクタ

HEAVYCONにより、個別コンフィグレーションやヘビーデューティコネクタの使用が完全に工具不要で行えます。

IEC規格準拠の初のM17コネクタ
HIGHLIGHT
丸型コネクタ

IEC規格準拠のM17コネクタ

ONECLICK高速嵌合方式を備えたIEC 61076-2-117規格準拠のM17 PRO hybridコネクタ

イーサネットアプリケーション向けのM12 PUSH-PULL通信用コネクタ
通信用ケーブル

M12 PUSH-PULLネットワークケーブル

イーサネットアプリケーション向けの組立済みM12 push-pullコネクタは、設置の簡単さが特長です。

はんだ付け工程対応のM23 hybrid機器コネクタ
丸型コネクタ

M23 hybridプリント基板用コネクタ

はんだ付け工程用の新しいM23 hybrid機器コネクタは、データ、信号、電力を確実に伝送します。

MID認証のACエネルギーメーター
エネルギーと電力測定テクノロジ

MID認証のACエネルギーメーター

2014/32/EU準拠のMID認証のACエネルギーメーターEMproで、コストセンター固有のエネルギーデータ課金が可能になります。

DINレールに設置された北米向け供給システム用サージ保護
電源用サージ保護

NEMA規格供給システム向け保護

VAL-US-SPP:北米向けの信頼性の高いサージ保護で、UL Listed認証取得済みであり、革新的で組込みが簡単です。

DINレール上で配列可能な電流監視付きPTCB TMシステム構築型機器用サーキットブレーカ
HIGHLIGHT
熱磁気式サーキットブレーカ

PTCB TMシステム構築可能な機器用サーキットブレーカ

この熱磁気式サーキットブレーカは、全体幅8 mmながら信頼性の高い保護を提供し、取扱いも簡単です。

XT 1,5端子台製品シリーズ
HIGHLIGHT
端子台

Push-Xテクノロジ搭載の端子台

定格断面積1.5 mm²の新しいPush-X端子台をご覧ください。

プリント基板用コネクタPC 16
プリント基板用コネクタ

ねじ接続式の感電防止コネクタ

強化された感電防止機能付きのコネクタPC 16 HCシリーズが、ねじ接続方式でもご利用いただけるようになりました。

DINレール上のインスタレーションリレーとインスタレーションコンタクタ
インスタレーションリレーとインスタレーションコンタクタ

インスタレーションコンタクタとインスタレーションリレー

多用途に対応するインスタレーションコンタクタとインスタレーションリレーは、高負荷電流を高い信頼性で効率的に切り替えます。

エネルギーアプリケーション向けのPLCnext Control
HIGHLIGHT
制御技術

エネルギーアプリケーション向けのPLCnext Control

PLCnext Technologyに基づく、拡張可能で安全なモジュール型制御および遠隔制御技術。

CAPAROCサーキットブレーカシステム向けEtherCAT®インターフェースを備えた電源モジュール
電子式サーキットブレーカ

サーキットブレーカシステムCAPAROC

EtherCAT®インターフェースを備えた電源モジュール

CAPAROCサーキットブレーカシステム向けModbus/TCP®インターフェースを備えた電源モジュール
電子式サーキットブレーカ

サーキットブレーカシステムCAPAROC

Modbus/TCPインターフェースを備えた電源モジュール

DINレール上のネットワーク対応型PLC-INTERFACEイーサネットゲートウェイリモートリレーシステム
HIGHLIGHT
リモートリレーシステム

ネットワーク対応のリモートリレーシステム

複数プロトコルによる接続が可能なリモートリレーシステム、I/Oチャネル数が最大56個までのシンプルなアプリケーション向け。

DINレール上の容量一体型TRIO CAPモジュール
DC UPS

プラグ・アンド・プレイソリューションにより主電源エラーを防止

容量モジュールがメンテナンスフリーのバッテリーモジュールユニットにおいて、主電源エラーをブリッジするためのエネルギーを供給します。

DINレール上のコンタクタとパワーリレー
ソリッドステートコンタクタ

三相ソリッドステートコンタクタ

ソリッドステートコンタクタは、高いスイッチング周波数により、ゼロクロスモードにおいて静かで摩耗も負荷もないスイッチングを実現しています。

ILC 2250 BIビルコントローラ
ビル用コントローラ

中央ビルディングオートメーション用コントローラ

ILC 2x50 BI製品シリーズが、より高い性能クラスを追加して拡張されました。

制御盤・機器向けのデータインターフェース
電気コンセントとサービスインターフェース

制御盤・機器向けのデータインターフェース

当社のデータサービスインターフェース(DSI)を使用すると、制御盤や機器のメンテナンス作業が大幅に簡単になります。

電源TRIO POWER
壁面取付け用電源

壁面取付け用電源

最大電力2.5 kWでPush-in接続方式を備えた、コンパクトな電源TRIO POWER。

スイッチ断路器付きの接続箱の例
太陽光発電システムのサージ保護機器

太陽光発電システム用接続箱

消防用スイッチ断路器により、火災時に屋上設置型太陽光発電システムを安全にシャットダウン

PSR-MIS磁気セーフティスイッチ
セーフティスイッチ

磁気セーフティスイッチ

可動式セーフティ機器の状態を安全に収集

端子台列の製造向けの組立治具
ワークステーションシステム

組立治具

当社の人間工学に基づいた組立治具を使用すると、端子台列を便利かつ安全に製造することができます。

Rugged WP 6000シリーズ
HMI

過酷な環境向けの高強度ウェブパネル

厳しい環境向けの高強度ウェブパネル。新しい6000シリーズの高強度ウェブパネルをご覧ください。

DINレール上の非常にコンパクトな強制ガイド付きリレーモジュール
カップリングリレー

非常にコンパクトな強制ガイド付きリレーモジュール

強制ガイド付接点6個とPush-in式接続テクノロジによる、非常にコンパクトなRIFLINE completeリレーモジュール。

CHARX control modular AC充電コントローラのソフトウェアアップデート
AC充電コントローラ

AC充電コントローラが計量法を簡単に

CHARX control modular用のソフトウェアリリース1.8では、計量法の認証プロセスが大幅に短縮されます。

CHARX connect universal CCS充電インレット用保護カバー
車両用充電インレット

CCS充電インレット用の保護カバー

保護カバーは、CHARX connect universal CCS充電インレットのコンタクト部に対してIPX5保護を提供します。

大電流用アプリケーション向けコンタクトインサートモジュール
ヘビーデューティコネクタ

HEAVYCON電源用コンタクトインサートモジュール

モジュール式で最大300 Aの大電流用アプリケーションを配線し、お客様独自のカスタマイズされたインターフェースを作成します。

9または15の照明セグメント付き積層信号灯
信号灯

IO-Linkによるコンフィグレーション可能な積層信号灯

2種類のサイズが用意された新しい積層信号灯は、IO-Linkを使用して、機械とシステムの状態を通信します。

支柱に取り付けられたPOS Panelfix太陽光パネルブラケット
フィールド用ケース

POS Panelfix太陽光パネルブラケット

20~200 Wpの範囲のさまざまなパネルを迅速かつ確実に取り付けるための太陽光パネルブラケット。

Virtual PLCnext Controlのロゴ
HIGHLIGHT
バーチャル制御

Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control – 柔軟性、拡張性、非依存性を向上させる制御ソリューションです。

CAPAROCサーキットブレーカセット
電子式サーキットブレーカ

すぐに使用できるCAPAROCセット

新しいサーキットブレーカセットは、8個の回路の保護を簡単に開始できる手段です。

基板対基板コネクタFP 0,8 SLシリーズ
基板対基板コネクタ

シールドなしの基板対基板コネクタ 0.8 mmピッチ

FP 0,8 SL FINEPITCH基板対基板コネクタで、FP 0,8シリーズのシールドなしバージョンも利用可能です。

小型点状およびタワー型の信号灯
信号灯

スマートアプリケーション用信号灯

M22設置用に特別に開発されたアプリケーション指向の2種類のデザイン。

新世代のCHARX connect modularタイプ2充電ソケット
インフラ用充電ソケット

全体の奥行きを縮小したAC充電ソケット

新しいCHARX connect modularタイプ2充電ソケットを充電ステーションのプリント基板に省スペースな方法で取り付けることができます。

屋外用モバイルルーター2台
HIGHLIGHT
産業用ルーターとサイバーセキュリティ

屋外用モバイルルーター

産業向け屋外用モバイルルーターは、世界中のネットワーク対応機器をモバイルネットワークに接続します。

VL3 UPC 2440 EDGE
エッジコンピューティング

新たなエッジデバイス

新たなエッジデバイスVL3 UPC 2440 EDGEは、PLCコントローラに比類のないシンプルさと開放性を提供します。

最大500 kWのDC充電用NACS充電ケーブル
HIGHLIGHT
DC充電ケーブル

最大500 kWのDC充電用NACS充電ケーブル

CHARX connect professional非冷却型HPC充電コネクタが、NACS充電規格向けにも利用可能になりました。

横方向のケーブル引出し付きCHARX connect universal CCSタイプ2充電インレット
車両用充電インレット

横方向のケーブル引出し付きCCS充電インレット

CHARX connect universal CCSタイプ2充電インレットは、90°方向のケーブル引出しも利用可能になりました。

熱シミュレーション付き電子機器用ケース
HIGHLIGHT
DINレール取付け用ケース

熱シミュレーション付き電子機器用ケース

パッシブ冷却済みの電子機器用ケースおよび熱的に最適化されたプリント基板加工図:電力密度を高めるために、正確なコンフィグレーション、シミュレーション、実装を実施済み

19インチ形式のマネージドスイッチ
産業用イーサネットスイッチ

19インチ形式のマネージドスイッチ

FL SWITCH 5900シリーズは、高いデータ性能、包括的なセキュリティ機能、最新のTSN機構が特徴です。

DINレール上のAPLアプリケーション用のサージ保護
計測制御テクノロジと信号用のサージ保護

APLアプリケーション向けサージ保護

フエニックス・コンタクトは、APLアプリケーション向けサージ保護バージョンを2種類追加してTERMITRAB completeのラインアップを拡大しています。

ICSケース本体下部パーツ
DINレール取付け用ケース

ICSシリーズのケース本体下部パーツ

50 mm幅のケース本体下部パーツは、ICSシリーズにおけるプリント基板面積を可能な限り最大化します。

DINレール上のリチウムバッテリーモジュール
バッテリモジュール

IQ Technology採用のリチウムバッテリーモジュール

最大容量284 Whの新しいリチウムバッテリーモジュールも、大きな負荷に対する長時間の保護を提供します。

LoRaWAN対応 土壌水分センサ
産業用無線(Industrial Wireless)

LoRaWAN対応 土壌水分センサ

LoRaWAN対応 土壌水分センサは、土壌の現状を判定する際に使用することができます。

DINレール上のPush-Xテクノロジを搭載したプラグイン端子台
プラグイン端子台

Push-Xによるプラグイン端子台

革新的なPush-X接続をCOMBIプラグインゾーンと組み合わせることで、効率を向上

プリント基板用コネクタXPCシリーズのシステム概要
プリント基板用コネクタ

Push-Xテクノロジ搭載のプリント基板用コネクタ

Push-Xテクノロジにより、単線および撚線を直接、すばやく、簡単に接続することができます。

DINレール向けの電源UNO POWER
基本機能電源

Push-in接続方式で低電力

30~90 Wの電力用のPush-in接続方式のコンパクトな電源。

RJ45カラーパッチケーブル
通信用ケーブル

RJ45カラーパッチケーブル

RJ45 BUILDINGシリーズの新たなカラーパッチケーブルは、CAT6Aアプリケーションに最適です。

Siemens社製ET200SP HA向けターミネーションキャリア
標準I/O機器向けの信号マーシャリング

Siemens社製ET200SP HA向けターミネーションキャリア

プラグ・アンド・プレイ:ターミネーションキャリアがDINレール機器をSiemens社製SIMATIC ET200SP HAに接続します。

DINレール上のUSBインターフェース付き電気コンセント
電気コンセントとサービスインターフェース

USBインターフェース付きソケット

電気コンセントにより、さまざまな機器インターフェースで電力供給が簡単になります。

DINレール上の単極サージ保護
電源用サージ保護

VALVETRAB SPP – 簡単で安全

安全性と効率が非常に高レベル:VALVETRAB SPPが、さまざまな電圧レベルによる単極バージョンでご利用いただけるようになりました。

エネルギー計測ユニットとEPCを備えたモニタ上のEnergy Management Service On-Premises
エネルギーと電力測定テクノロジ

エネルギー管理ソフトウェア

Energy Management Service On-Premisesは、ローカルなエネルギー監視向けの完璧なソリューションです。

オーバースピード・ゼロスピードのモニタ用セーフティリレーPSR-MM20
オーバースピード、ゼロスピードモニタ用セーフティリレー

オーバースピード・ゼロスピードのモニタ用セーフティリレー

システムや機器の回転部の安全動作監視

スルーホールリフロー用アングル型M12機器コネクタ
丸型コネクタ

スルーホールリフロー用アングル型M12機器コネクタ

自動製造用のアングル型M12機器コネクタは、効率的な取付けプロセスを実現することができます。

Axioline E – デジタルIP65 / IP67 IO-Link I/Oボックス、DIO8、DI8
リモートI/O機器

フィールド設置用IO-Link I/Oボックス

IO-Link信号の取得と出力用の、IO-Linkマスタへの直接接続用I/O機器。

DINレール組立て用ソフトウェア支援型ワークステーションシステム
ワークステーションシステム

モジュール型ワークステーションシステム

clipx BASIC lineを使用すると、個別のワークステーションを効率的に作動するよう簡単にコンフィグレーション可能です。

個別に組立済みのCHARX connect universal CCS充電インレット
車両用充電インレット

個別に組立済みのCCS充電インレット

CHARX connect universal CCSタイプ2充電インレットに初めて組立済みケーブルを取り付けたセットを提供しております。

DINレール向けの電源UNO POWER
基本機能電源

充電インフラ向けのソリューション

充電インフラ専用として開発されたコンパクトな12 V電源

家庭用ストレージ向けバッテリーポールコネクタ
バッテリーモジュール用コネクタ

家庭用ストレージ向けバッテリーポールコネクタ

この家庭用ストレージアプリケーション向けコネクタは、特にバッテリーインバータでの使用に適しています。

DINレール向けの電源TRIO POWER
スタンダードな電源

工作機械向けのTRIO POWER

制御盤向けのコンパクトなプラグ・アンド・プレイソリューション:開梱して、接続で完了です。

最大1,000 kW対応のCHARX connect professional冷却型ハイパワー充電ケーブル
DC充電ケーブル

最大1,000 kW対応のCCS充電ケーブル

新しい冷却コンセプトにより、新しいCHARX connect professional冷却型HPC充電コネクタは、ブーストモードで最大1 MWを伝送します。

配電盤PRC 20シリーズ
インスタレーションコネクタ

最大20 Aの接続式配電盤

配電盤は組立済みで、PRC 20シリーズコネクタを使用して簡単に設置することができます。

近接スイッチ向け抵抗ネットワーク
近接スイッチ向け抵抗ネットワーク

近接スイッチ向け抵抗ネットワーク

抵抗ネットワークは、近接スイッチおよび無電圧接点のラインエラー監視に使用されます。

DINレール上のインターフェース付きまたはインターフェースなしのTRIO DC UPS
DC UPS

電源故障時でも高可用性

TRIO UPSでシステム可用性を最大化しましょう。

IO-Linkカプラ – 基幹機器
産業用無線(Industrial Wireless)

非接触型の電力およびデータ伝送

IO-Link機器を使用して、簡単かつ非接触で、メンテナンス不要な制御システムへの接続ができるメリットをご活用ください。

メンテナンス頻度が低いUVインクジェットカードプリンタ
UV LEDプリンタ

革新的なUVインクジェットプリンタ

メンテナンス頻度が低いインクジェットプリンタBLUEMARK E.CARD UVで、カード部材に効率的なマーキング

車両用充電コントローラCHARX control vehicle
車両用充電コントローラ

CCS充電向けの車両用充電コントローラ

CHARX control vehicleは、DC充電ステーションと電気自動車間の高レベル通信を処理します。

BC 17,8向けのPush-inスプリング接続式プリント基板用端子台
DINレール取付け用ケース

Push-inスプリング接続式プリント基板用端子台

BC 17,8(1 HP)電子機器用ケース用のPush-inスプリング接続式プリント基板用端子台FKDSO 1,5およびFKDSO 2,5シリーズ。

BCシリーズのモジュラータイプケース用Push-in接続方式の上部パーツ
DINレール取付け用ケース

Push-in接続方式の設定可能な上部ケースパーツ

BCモジュラーシリーズのケース本体上部パーツを使用して、ケース前面の便利なPush-in接続方式をご利用いただけます。

コンパクトコントローラ用ME-IO Slimケースシステム
DINレール取付け用ケース

コンパクトコントローラのケースシステム

モジュール幅わずか12 mmのため、ME-IO Slimは薄型コントローラおよびに特に適しています。

ソケット付きLED制御盤用照明
制御盤用照明

ソケット付きLED制御盤用照明

照明はAC広範囲入力と国ごとのソケットで、汎用的に使用することができます。

ノイズフィルタ付きRJ45基板用コネクタ
通信用コネクタ

ノイズフィルタ付きRJ45基板用コネクタ

トランスフォーマ内蔵のRJ45プリント基板用コネクタは、フローはんだ付けおよびスルーホールリフローはんだ付け工程に適しています。

逆極性保護されているBPCシリーズコネクタ
バッテリーモジュール用コネクタ

バッテリーポールコネクタ

逆極性保護のBPCコネクタは、バッテリーモジュール接続の際に非常に高レベルの柔軟性と安全性を提供します。

さまざまなディスプレイサイズのVL3 FPM
タッチモニタ

フラットスクリーンタッチモニタ

VL3 FPMは10.1~23.8インチのフラットスクリーンで、VL3パネル型PC製品ラインアップを拡張します。

厳しい要件向けのマネージドスイッチ
産業用イーサネットスイッチ

堅牢なマネージドスイッチ

Raptor製品ラインアップのレイヤ2スイッチは、過酷な環境のアプリケーションに理想的です。

UM-BASIC/-PRO向けEVA基板ホルダ
DINレール取付け用ケース

柔軟性の高いプリント基板ホルダシステム

UM-BASIC/-PRO向けEVA基板ホルダは、さまざまなサイズのプリント基板の取付けに使用することができます。

Axioline FリモートI/O機器向けの温度測定用I/Oモジュール
リモートI/O機器

温度測定用I/Oモジュール

Axioline F I/O機器向けの測温抵抗体(RTD)の接続。

Axioline PリモートI/O機器向けの温度測定用I/Oモジュール
リモートI/O機器

温度測定用I/Oモジュール

Axioline PリモートI/O機器向けの測温抵抗体(RTD)の接続。

PSR-MC35 Ex i本質安全防爆セーフティリレー
セーフティリレー

防爆エリア向けのセーフティリレー

防爆エリア環境内における安全信号発生器の監視。

DINレールに取り付けられたCLT-10P/2-MOV-230V-I
計測制御テクノロジと信号用のサージ保護

230 Vの信号用サージ保護

新しいプラグCLIXTRAB CLT-10P/2-MOV-230V-I-Pは、230 V信号をサージ電圧から安全かつ効率的に保護します。

VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R雷電流アレスタ/サージ保護
電源用サージ保護

DCグリッド用雷電流アレスタ

新しいVAL-MB-DC-T1/T2...は、雷電流やサージ電圧による損傷から最大1,000 V DCのアプリケーションを保護します。

DINレールカッターによる穴開きDINレールのゼロカット用にゼロカットブロックを使用
プロファイルおよびDINレールカッター

DINレールカッター用のゼロカットブロック

ゼロカットブロックによる、穴開きDINレール上に高速でゼロカットを再現可能

プラグインカバー接続付きM12 push-pull分岐ボックス
分岐ボックス

M12 push-pull分岐ボックス

ケーブル配線時の時間を短縮します。工具不要かつ信頼性が高い状態でマスターケーブルとM12コネクタを接続します。

3つのMPPトラッカ用インバータを保護するため、DINレールに取り付けられた空のサージ保護ベースエレメント
太陽光発電システムのサージ保護機器

PVアプリケーション用ベースエレメント

3つのMPPトラッカ用インバータ付きでPVアプリケーション用の安全で省スペースな設置が可能。

Push-inテクノロジ搭載のCONNEXISコネクタ
アッセンブリ用電線対基板コネクタ

Push-inテクノロジ搭載の電線対基板コネクタ

CONNEXISのPush-inスプリング接続式プリント基板用コネクタは、工具不要の取付けを簡素化・迅速化します。

ヘビーデューティコネクタ向け機能付きのコンタクトインサートモジュール
ヘビーデューティコネクタ

ねじ込み用ねじ付きパネル取付けベース

取付け作業の時間を大幅に短縮できます。HEAVYCON D7ベースが、M25/M32のパネル穴で便利に固定できるようになりました。

DINレール上のウェブベース管理を備えた電流変換器ECM UC
電流変換器

ウェブベース管理を備えた電流変換器

ウェブベース管理による精度<0.5%の直感的に分かるコンフィグレーションと正確な測定

PCのモニタに表示されるマーキングコンフィグレータ(MARKING Configurator)
マーキングとラべリング

オーダーメイドのマーキングソリューション

マーキングコンフィグレータ(MARKING Configurator)で、オーダーメイドのマーキングソリューションを簡単にコンフィグレーション

最新のプロセッサテクノロジを使用したコンパクトなパネル型PC
パネル型PC

コンパクトなパネル型PC

VL3 PPCSはxP 6000 HMIの設計にVL3 UPCのテクノロジを組み合わせています。

シリアルインターフェース(RS-232/RS-485)および拡張された機能範囲付きAxioline Smart Elements
リモートI/O機器

シリアルインターフェース付きのI/Oモジュール

シリアルインターフェースおよび拡張された機能範囲付きAxioline Smart Elements。

プラグイン電線コネクタHEAVYCON CME
ヘビーデューティコネクタ

プラグイン電線コネクタ

HEAVYCON CMEは、ケーブルハーネスの接続が簡単なため、制御盤配線の効率が向上します。

各種パーツや部品を提供するためのさまざまなマガジン
ワークステーションシステム

モジュール型マガジンシステム

制御盤構築用の部品を効率的に提供するモジュール型マガジンシステム

壁面取付け用電源TRIO&nbsp;POWER
壁面取付け用電源

壁面取付け用電源

最大出力2.5 kWのコンパクトな電源は、幅広いアプリケーションに最適です。

DINレール上のCONTACTRON ELR HDC DCサーキットブレーカ
モータスタータおよび電子式開閉機器

多機能DCサーキットブレーカ

高DC負荷の保護、監視、スイッチングを行うためのハイブリッドテクノロジを採用したCONTACTRON ELR HDC。

CAPAROCサーキットブレーカ
電子式サーキットブレーカ

最大20 Aの負荷電流用過電流保護

機器用サーキットブレーカシステムCAPAROCの新しいモジュールは、お使いの負荷を最大20 Aまで保護します。

ヘビーデューティコネクタ向け機能付きのコンタクトインサートモジュール
ヘビーデューティコネクタ

機能付きコンタクトインサートモジュール

断路部とブリッジシャフトにより、フィールドで直接ブリッジ、断路、電力保全が可能です。

NearFiベースカプラとリモートカプラ
産業用無線(Industrial Wireless)

非接触型の電力およびデータ伝送

最大100 mmまで範囲を拡大し、最大100 Wまで電力を増大した新しいNearFiバージョン。

PCモニタに表示されたマーキングシステムソフトウェア
制御盤構築向けソフトウェア

高性能マーキングソフトウェア

マーキングシステムのマーキングソフトウェアにより、マーキングプロジェクトを簡単で効率的に実現。

3つのサイズのMCS(Monitoring Case System)の概要
フィールド用ケース

Monitoring Case System (MCS)

センサおよびIoT/IIoTアプリケーション向けの優れた設計の汎用ケース

POSシリーズのPVシステムソリューション
耐候性ケースPOS

POSシリーズのPVシステムソリューション

POS(Pico Off-Grid System:オフグリッド型ピコシステム)は、最大190 Wpまでの複数の性能クラスを備えたPVパネルベースの堅牢なソリューションです。

Axioline FリモートI/O機器用のカウンタ入力2点を備えたI/Oモジュール
リモートI/O機器

カウンタ入力2点を備えたI/Oモジュール

このI/Oモジュールは、センサから高速パルスシーケンスを取得して処理します。

Axioline Smart Elements – 48 V DC信号用I/O入力モジュール
リモートI/O機器

デジタルI/Oモジュール

PLCnext Controlやバスカプラ用の48 V DC信号を取得するためのコンパクトなデジタル入力モジュール。

フィールド設置用Axioline E IO-Link I/Oボックス
リモートI/O機器

フィールド設置用IO-Link I/Oボックス

IO-Link信号の取得と出力用の、IO-Linkマスタへの直接接続用I/O機器。

Ethernet-APLスイッチ
産業用イーサネットスイッチ

プロセス産業向けEthernet-APLスイッチ

Ethernet-APLスイッチにより、防爆エリアにある機器やセンサを2線式のイーサネットで接続可能になります。

最大80&nbsp;AのAC電流向けCHARX&nbsp;connect&nbsp;eco NACS充電ケーブル
AC充電ケーブル

最大80 AのAC充電向けNACS充電ケーブル

CHARX connect eco NACS充電ケーブルは、UL認証取得済みおよびSAE準拠、また最大限の安全性を提供します。