産業機械用照明
産業用照明・信号テクノロジ
インテリジェントな産業用照明と信号伝達により、システムの状態、製品の品質、検査が難しい暗いエリアなど、常にすべてを見渡すことができます。産業機械用照明により、ご希望の領域を最適かつ効率的に照らすことができます。信号伝達製品は、工作機械とシステム製造での使用に非常に適しています。
製品カテゴリ
機械内部と表面での信号伝達 Ob im Schaltschrank, an Maschinen oder entlang der gesamten Produktionslinie – Leuchten und Signalgeräte von Phoenix Contact lassen sich flexibel in unterschiedliche Anwendungen integrieren. Entdecken Sie typische Einsatzorte und schaffen Sie mehr Sicherheit, Übersicht und Effizienz in Ihrer Anlage.
産業機械用照明
フエニックス・コンタクトの産業機械用LED照明は、精密作業用の堅牢な産業用照明を提供します。コンパクトまたは高性能、保護等級IP67、冷却液に対する耐性、回転・調光可能。シンプルなM12接続で、エネルギー効率が良く耐久性もあるため、あらゆる機械に最適です。
信号灯
フエニックス・コンタクトの信号伝達ソリューションは、機械やシステムの明確な状態表示を確保します。モジュール型または設定可能な積層信号灯とLED信号灯は、視覚的および聴覚的信号を提供し、IO-Link内蔵で高度な保護等級を実現しています。産業用アプリケーション、最大限の安全性、および効率的な通信を求める場合に最適です。