UL 認証
認証ID: E221474-20220907| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
cUL認証済み
認証ID: E221474-20220907| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1.5 A | |||
バスシステム筐体取付用ソケット、DeviceNet™/CANopen® 、5極、M12、シールド対応、Aコーディング、SPEEDCON、Pg9ネジで背面/ネジ取付け、0.5 mのバスケーブル付き、2 x 0.2 mm2、2 x 0.32 mm2
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1.5 A | |||