Mediekonvertere til Ethernet-netværk Sikker kommunikation over glaslysleder
For at opnå et højt niveau af støjsikkerhed og lange overførselsrækkevidder i industrielle anvendelser kan mediekonvertere transparent konvertere Ethernet-data til lysledere. Afhængigt af enhed og kabel kan de overvinde afstande på op til 80 km med datahastigheder på op til 1 Gbit/s.
Vælg mellem en række funktioner, der passer til din applikation, og forskellige fiberoptiske grænseflader. Det unikke monteringstilbehør giver også særligt fleksible installationsmuligheder.
Dine fordele
- Bredt produktprogram til enhver anvendelse
- Gbit-kommunikation – ideel til applikationer med høj datagennemgang
- Kompakt konstruktion og fleksibel installation
- Kort latenstid til applikationer med realtidsprotokoller
- Redundant spændingsforsyning
Mediekonvertere til Ethernet-netværk
Produktfamilien: mediekonvertere til enhver anvendelse
Det omfattende produktprogram af moderne mediekonvertere er opdelt i tre produktserier:
Serien MC 1000: Ethernet-mediekonverterne i denne klasse er konstrueret til applikationer med basiskrav. De giver dig enkel og omkostningseffektiv integrering af lyslederteknologi i dine industrielle Ethernet-netværk.
MC 1000T-serien: Disse mediekonvertere opfylder avancerede krav fra applikationer i krævende industrimiljøer. Enhederne er udstyret med et metalhus og har bl.a. et udvidet temperaturområde og en redundant spændingsforsyning. En ekstra DNV-godkendelse muliggør brug inden for skibsbygning.
MC 1000E-serien: Mediekonverterne i denne kategori er velegnede til applikationer med krav om særlige godkendelser. Disse omfatter eksplosionsfarlige områder og anvendelser inden for energiforsyning og -fordeling. Takket være godkendelsespakken med IECEx, ATEX, UL HazLoc samt IEC 61850 og IEEE 1613 er enhederne udstyret til brug over hele verden.
Realisér korte latenstider
Mediekonvertere til tidskritiske anvendelser
Enhederne i serierne MC 1000, MC 1000T og MC 1000E er forsynet med en funktion til automatisk omskift mellem standarddriftstypen Store-and-Forward med Autonegotiation og driftstypen Cut Through. Det gør det muligt at realisere meget korte forsinkelsestider (latenser). Derfor er disse enheder særdeles velegnede til anvendelser med tidskritiske Ethernet-protokoller som f.eks. PROFINET IRT, Powerlink, EtherCAT eller Sercos lll.
Spar omkostninger med overførsel via en enkelt fiber
Mediekonverter til 1-lyslederoverførsel
Mediekonvertere med en WDM-grænseflade muliggør en lyslederforbindelse med fuld duplex med kun ét lyslederkabel. Modulerne egner sig perfekt til roterende applikationer med optiske slæberinge, f.eks. i vindenergianlæg. Her forbinder de det drejende nav og motornacellen. Med WDM-mediekonverterne er det nu muligt at forbinde optiske slæberinge med kun en lysleder. Disse er meget billigere end slæberinge med mange lysledere. Lyslederfibre kan også spares i en overførsel uden en optisk slæbering. Det giver mulighed for flere kommunikationsstrækninger på det samme lyslederkabel.
Fleksibel montering sparer plads i styretavlen
Fleksibel installation og enkel idriftsættelse
Ved hjælp af et unikt monteringstilbehør kan du montere Ethernet-mediekonverterne fladt på bæreskinnen. Enhederne kan derfor også anvendes i små eller flade styretavler med kun lidt plads. Tilslutningernes udgangsretning kan vælges efter behov.
Mediekonverterne er også velegnede til Plug-and-Play og behøver ikke at blive konfigureret. En enkelt DIP-switch gør det muligt at tænde for funktionen Link-Fault-Pass-Through efter behov. Det gør enhederne nemme at bruge og enkle at installere for alle brugere. Status-LED'er foran og på siden giver desuden et overblik over grundlæggende informationer om forbindelsernes tilstande. På den måde kan en afbrudt forbindelse, f.eks. på grund af et defekt kabel, hurtigt diagnosticeres. Skal bare pakkes ud, tilsluttes og igangsættes.
Et overblik over Ethernet-mediekonverterfamilien
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Mediekonvertere MC 1000 | Mediekonvertere MC 1000T | Mediekonvertere MC 1000E | |
| Lyslederporte | SC Duplex, SC Simplex (WDM), ST, LC, SFP | SC Duplex, SC Simplex (WDM), ST, LC, SFP | SC Duplex, SC Simplex (WDM), ST, LC, SFP |
| Temperaturområde | -10°C til +60°C | -40 °C ... +75 °C | -40 °C ... +75 °C |
| Rækkevidde | Op til 20 km, SFP-varianter afhængigt af modulet | Op til 40 km, SFP-varianter afhængigt af modulet | Op til 40 km, SFP-varianter afhængigt af modulet |
| Overførselshastighed | 10/100/1000 Mbit/s (afhængigt af enheden) | 10/100/1000 Mbit/s (afhængigt af enheden) | 10/100/1000 Mbit/s (afhængigt af enheden) |
| Spændingsforsyning | 24 VDC | 24/48 VDC, redundant | 24/48 VDC, redundant |
| Alarmkontakt | Nej | Ja | Ja |
| Hus | Kunststof | Metal | Metal |
| Link-Fault-Pass-Through | Via DIP-switch | Via DIP-switch | Via DIP-switch |
| Driftstype | Opbevaring Store-and-Forward, Cut-Through | Opbevaring Store-and-Forward, Cut-Through | Opbevaring Store-and-Forward, Cut-Through |
| Godkendelse | CE, UL | CE, UL, DNV-GL | CE, UL, UL Hazloc, IECEx, DNV-GL, ATEX, IEC 61850, IEEE 1613 |
| Til produktlisten | Til produktlisten | Til produktlisten |