Forenklet montering af formonterede bæreskinner
14.11.2023
Bæreskinneadapteren Railfix fra Phoenix Contact optimerer styretavlekonstruktionen, da den forenkler monteringen af fuldt bestykkede bæreskinner. Det er ikke længere nødvendigt at afmontere de enkelte dele af klemrækken for at udføre montagen på bæreskinnen.
Adapterne skrues direkte på montagepladen, og den færdige klemrække skubbes på fastgørelseskrogene. Bæreskinnen løftes derefter ind i fastgørelsespositionen med en standardskruetrækker og fastgøres med en standard M5-skrue. Afskærmning udføres med ledende materiale. Railfix-adapterne fås til bæreskinner fra Phoenix Contact med dimensionerne 35/15 mm og 35/7,5 mm. De giver høj stabilitet og er vibrationsbestandige ved transport af styretavlen.
Pressekontakt
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications & Brand Management
eweppen@phoenixcontact.com