Джерела живлення для DIN-рейки

Джерела живлення

Наші джерела електричного живлення гарантують надійне живлення вашої системи. Обирайте оптимальне джерело живлення з нашого широкого асортименту різноманітних пристроїв. Для монтажу на DIN-рейку, монтажу на стінку або в 19-дюймовому форматі для встановлення на стійку: знайдіть ідеальне джерело живлення для своєї системи.

Джерела живлення для DIN-рейки

Джерела живлення для DIN-рейки

Наші джерела живлення для DIN-рейки забезпечують особливо високу експлуатаційну готовність обладнання на DIN-рейці в шафі керування.

Лінійки продукції QUINT POWER, TRIO POWER, UNO POWER і STEP POWER за своєю функціональністю та конструкцією відповідають вимогам різних галузей промисловості.

Джерела живлення для монтажу на стійку

Джерела живлення для монтажу на стійку

Наші джерела живлення для монтажу на стійку забезпечують потужну продуктивність у форматі 19 дюймів.

TRIO POWER потужністю 20 кВт забезпечує двоспрямоване перетворення енергії в різних сферах застосування.

Джерела живлення для монтажу на стінку

Джерела живлення для монтажу на стінку

Наші джерела живлення для монтажу на стінку можна гнучко встановлювати на стінку шафи керування. Різноманітні варіанти кріплення забезпечують можливість адаптації до індивідуальних потреб.

Надійні джерела живлення TRIO POWER у компактному корпусі характеризуються високою продуктивністю та широкими функціональними можливостями.

Джерела електричного живлення зі ступенем захисту IP67

Джерела електричного живлення зі ступенем захисту IP67

Наші джерела живлення зі ступенем захисту IP67 ідеально підходять для децентралізованого живлення в польових умовах.

Завдяки стійким до атмосферних впливів корпусам, джерела живлення забезпечують високу експлуатаційну готовність системи навіть у жорстких умовах навколишнього середовища.

Електронна брошура
Огляд усього асортименту

З нашими системами електричного живлення ви досягнете високої експлуатаційної готовності обладнання. Ознайомтеся з інформацією про джерела живлення, перетворювачі постійного струму, резервні модулі та джерела безперебійного живлення для різних вимог і галузей.

Відкрити електронну брошуру
Брошура «Системи електричного живлення»