Клеми та з’єднувачі для друкованих плат

Клеми та з’єднувачі для друкованих плат

Універсальна технологія з'єднання, надійні з'єднання: клеми та роз’єми для друкованих плат є елементарними компонентами всіх електронних пристроїв. Наш асортимент пропонує відповідні технології з'єднання для передачі сигналів, даних та живлення практично для всіх застосувань. Наш асортимент включає клеми для друкованих плат і з’єднувачі для друкованих плат, з’єднувачі провідник-плата і сильнострумові прохідні клеми.

Переваги

  • Особливо висока гнучкість завдяки різноманітним технологіям з’єднання, як-от гвинтове з’єднання або технологія з’єднання Push-in
  • Використання в багатьох системах і в різних галузях промисловості завдяки різним крокам і кількості полюсів
  • Максимальна надійність завдяки високоякісним матеріалам
  • Довгий строк служби завдяки продуманим геометрії та поверхні контактів
  • Професійна підтримка під час проєктування, консультації з боку досвідчених спеціалістів та індивідуальні варіанти на замовлення
Застосування: клема SPE для друкованих плат

Брошура про передавання даних за допомогою класичної технології з’єднання друкованих плат Економічні та надійні з’єднання для передавання даних у промислових застосуваннях

Надійна та високопродуктивна передача даних стає дедалі важливішою у промисловій комунікації. Стандартні з’єднувачі, такі як RJ45 або M12, широко використовуються, але обмежений простір і високі механічні вимоги часто потребують альтернативних рішень. Клеми для друкованих плат відкривають цікаві можливості. А як щодо цілісності сигналу, швидкості передачі й електромагнітної сумісності? Дізнайтеся більше про основи, чинники впливу та практичні поради.

Нові вироби

З’єднувачі для друкованих плат PC 16
Огляд системи з’єднувачів для друкованих плат серії XPC
З’єднувач CONNEXIS з технологією Push-in

Захищені від дотику з’єднувачі із гвинтовим з’єднанням

Гнучкість для потужної електроніки

У серії PC 16 HC для нового вставного торця з розширеним захистом від дотику тепер також доступна класична технологія гвинтового з’єднання. Штекери із кроком 10,16 мм мають допустиме навантаження по струму 76 А при стандартній температурі навколишнього середовища ≥ 40 °C.

Основні характеристики

  • Крок: 10,16 мм
  • Струми до 76 А при температурі навколишнього середовища ≥ 40 °C
  • Напруга до 1000 В
  • Від 2 до 6 полюсів
  • Додатковий центральний фланець
  • Розширений захист від дотику відповідно до IEC/UL 61800-5-1

Переваги

  • Розширений захист від дотику для високого рівня безпеки навіть у непід’єднаному стані
  • Вставний торець сумісний зі з’єднувачем для друкованих плат з важелем LPC 16
  • Добре відомий принцип з’єднання забезпечує можливість використання в усьому світі
  • Незначне нагрівання завдяки особливо високій силі контакту
  • Дає змогу з’єднати два провідники

З’єднувачі для друкованих плат з технологією Push-X

Високий рівень зручності під час підключення проводу

Зручні роз’єми для підключення проводу Push-X інтегровано у з’єднувачі для друкованих плат серії XPC 2,5. Завдяки технології Push-X можна швидко й майже без зусиль підключати гнучкі та одножильні провідники шляхом вставляння.

Основні характеристики

  • Струм до 16 А
  • Напруга до 320 В (300 В у варіанті із сертифікатом UL)
  • Поперечний переріз провідника до 2,5 мм²
  • Крок 5,08 мм
  • Від 2 до 12 полюсів

Переваги

  • Швидке підключення проводу для всіх типів провідників з наконечниками та без них
  • Висока зручність використання завдяки технології безпосереднього вставлення без зусиль та інструментів
  • Акустичний зворотний зв’язок під час підключення проводу
  • Положення важеля вказує на стан з’єднання
  • Сумісність зі з’єднувачами для друкованих плат COMBICON із кроком 5,08 мм

З’єднувачі провідник-плата з технологією Push-in

Ідеально оптимізоване рішення для монтажу без інструментів

З’єднувачі для друкованих плат CONNEXIS серії DD31PS з технологією з’єднання Push-in спрощують і прискорюють електромонтаж в польових умовах і на заводі. Різні кроки та конструкції забезпечують можливість різноманітного застосування в робототехніці, підіймальному обладнанні або системах керування акумулятором.

Основні характеристики

  • Поперечний переріз провідника до 1,5 мм²
  • Струм до 8 А
  • Напруга до 160 В
  • Крок: 3,81 мм
  • Технологія з’єднання Push-in
  • Пластик без галогенів

Переваги

  • Швидкий монтаж у польових умовах без використання інструментів завдяки технології з’єднання Push-in
  • Безпомилкове введення завдяки варіантам з інтегрованим кодуванням
  • Повна сумісність для завершальних етапів роботи в польових умовах завдяки поверхні сполучення встановленого ринкового стандарту
  • Швидкий і безпечний монтаж завдяки індивідуальному маркуванню з використанням цифр, літер і символів
  • Підтримка під час розробки пристрою завдяки даним M-CAD/E-CAD і безкоштовній послузі замовлення зразків

Два працівника дивляться на навігатор продукції на планшеті з різними сполученнями виробів

Каталог продукції Ознайомтеся з нашим широким асортиментом продукції

Швидко та наочно дізнайтеся більше про клеми для друкованої плати, з'єднувачі та корпуси електронного обладнання для підключення пристроїв. В цьому вам допоможе каталог продукції, який розділяє асортимент на різні групи продукції.

Найцікавіші інновації


Дані CAE для проєктування друкованих плат

Дані CAE для проєктування друкованих плат

Заощаджуйте дорогоцінний час під час планування та реалізації дизайну друкованої плати, використовуючи наші дані для проєктування друкованих плат. Використовуйте можливості завантаження даних ECAD у більш ніж 20 форматах для найпоширеніших систем CAE для більш ніж 7 000 з’єднувачів для друкованих плат.

Наш асортимент продукції


З’єднувачі для друкованих плат і корпуси електронного обладнання: технології з’єднання для майбутнього

Різноманітні рішення для технологій з’єднання пропонують з’єднувачі для друкованих плат, з’єднувачі плата-плата та корпуси електронного обладнання компанії Phoenix Contact у різних формах та кольорах і з різними можливостями з’єднання. Ви можете скористатися нашим великим досвідом конструювання та виробництва для розробки свого індивідуального рішення з’єднання.

Клема для друкованої плати

Клема для друкованої плати

Технологічні інтерфейси, компоненти систем автоматизації або перетворювачі частоти: клеми для друкованих плат лінійок продукції COMBICON від XS до XXL забезпечують можливість простої та надійної передачі сигналів, даних і живлення безпосередньо на друковану плату.

  • Для провідників із поперечним перерізом від 0,14 до 95 мм²
  • Для сили струму до 232 A та напруги до 1 000 В
  • Із гвинтовим, пружинним та ножовим з’єднанням
  • Для кроку від 2,5 до 20 мм
З’єднувачі для друкованих плат з інноваційними з’єднувальними технологіями

З’єднувачі для друкованих плат

Наші з’єднувачі для друкованих плат лінійок COMBICON від XS до XL— це універсальне й просте в обслуговуванні з’єднання для друкованої плати майже для всіх конструкцій пристроїв різних галузей і ринків. Крім того, підготовлені з’єднувачі з різними варіантами поперечного перерізу й довжини провідника дають змогу створювати готові до використання рішення для підключення.

  • Для провідників із поперечним перерізом від 0,14 до 35 мм²
  • Для сили струму до 125 A та напруги до 1 000 В
  • Гвинтове, пружинне, важільне, обтискне з’єднання або з’єднання проколюванням ізоляції
  • З блокуванням за допомогою систем фіксаторів або гвинтових фланців
  • Для кроку від 2,5 до 15 мм
Конфігуровані клеми для друкованих плат серії SPT modular

Модульні клеми для друкованих плат серії SPT modular

Клеми для друкованих плат серії SPT modular з можливістю конфігурування гарантують надійне живлення промислової електроніки до 1500 В в одному з’єднувальному блоці. Користуйтеся доступом до всіх даних конфігурації в режимі 24/7, зокрема за допомогою QR-коду для виробу

  • Простота конфігурування колірних просторів, індивідуального маркування полюсів і різних поперечних перерізів
  • Чітка цифрова послідовність процесів для швидкого визначення конфігурованих виробів для безперервного виробництва та надійного постачання
Сильнострумові прохідні клеми для гнучкого підходу до передачі струму

Сильнострумові прохідні клеми

За допомогою сильнострумових прохідних клем ви зможете безпечно й надійно передавати через стінку корпусу високі струми і напруги. Різні положення монтажу дозволяють знаходити завжди правильні рішення для надійної технології з'єднання.

  • Для провідників із поперечним перерізом від 4 до 95 мм²
  • Для сили струму до 232 A та напруги до 1 000 В
  • Із гвинтовим з’єднанням, пружинним з’єднанням T-LOX або болтовим з’єднанням
  • Для товщини стінки від 1 до 6 мм
Оптимізовані з’єднувачі провідник-плата для підготовки кабелів

Оптимізовані з’єднувачі провідник-плата для підготовки кабелів

З’єднувачі для друкованих плат з асортименту CONNEXIS оптимізовані для компонування кабельних систем. Вони складаються зі штекерів і основ колодки для горизонтального або вертикального з’єднання, а також прохідних панелей.

  • Для обтискних контактів для провідників від AWG 28 до AWG 14
  • Зі з’єднанням Push-in, яке не потребує використання інструментів і заощаджує час
  • 2–20 полюсів
  • Розмір кроку 2,5 мм, 3,81 мм і 5,08 мм
  • Для напруги (III/2) від 160 до 210 В

Послуги


Асортимент COMBICON

Пошук відповідних аналогів

Знайдіть сумісні аналоги в найкоротші терміни. Ви можете натиснути на «Відповідні аналоги» в розділі «Сумісні вироби» на численних сторінках з інформацією про продукт. Автоматично відображаються відповідні аналоги на основі обраних вами фільтрів, які ви можете ще більше звузити.

Відображення відповідних аналогів є динамічним і оновлюється автоматично, коли до асортименту вносяться зміни. Послуга доступна для асортименту COMBICON і постійно розширюється на весь асортимент продукції Phoenix Contact. Спробуйте! Переконайтеся в ефективності нашої нової функції.

Автоматичне сканування етикеток продукції

Ефективні логістичні процеси Спростіть процеси приймання та відвантаження товарів

Ми підтримуємо ваші автоматизовані логістичні процеси за допомогою етикеток, які просто відображають найважливішу інформацію, як-от артикул, кількість, дата виробництва, партія та країна походження у вигляді коду для сканування. Завдяки автоматичному скануванню кодів ви зменшуєте кількість ручних операцій логістичного персоналу і підвищуєте продуктивність в зонах входу та виходу товарів.

Електронна брошура
Огляд усього асортименту

Відкрийте для себе різноманітність асортименту продукції COMBICON на більш ніж 500 сторінках електронного каталогу продукції. Таким чином, ви завжди знайдете правильну технологію з'єднання для передачі сигналів і даних для вашої сфери застосування.

Відкрити електронний каталог
Різноманітні клеми та з’єднувачі для друкованих плат, а також сильнострумові прохідні клеми

Технології з’єднання для передачі даних, сигналів та живлення

Вимоги до електронних пристроїв у промисловому середовищі постійно зростають. Спостерігається тенденція до мініатюризації: компактні клеми та з’єднувачі для друкованих плат повинні забезпечувати можливість монтажу якомога більшої кількості електроніки в умовах обмеженого простору у шафі керування або в інших системах. Компоненти мають бути компактніші, технології підключення та з’єднання — потужніші, міцніші та гнучкіші.
Phoenix Contact пропонує широкий асортимент продукції для задоволення цих вимог. Технологія з’єднання IP20 надає виробникам пристроїв потрібні роз’єми для передачі даних, сигналів і живлення. В асортименті, що містить більш ніж 10 000 виробів, можна знайти належні з’єднання для будь-якої області застосування.

Магнітно-індуктивний витратомір з технологією з’єднання для друкованих плат
Сервоконтролер зі з’єднувачем для друкованих плат
Сильнострумова прохідна клема до 232 A/1000 В (IEC)
Магнітно-індуктивний витратомір з технологією з’єднання для друкованих плат

Як виробник пристроїв розробляйте для своєї сфери застосування точні рішення для передачі даних за допомогою стандартних польових шин та промислових мереж Ethernet, наприклад, на базі гібридних з’єднувачів для одночасної передачі даних і живлення (Power-over-Ethernet). Крім того, ви можете використовувати різноманітні кабельні з’єднання CAT5.

Сервоконтролер зі з’єднувачем для друкованих плат

Використовуйте для передачі сигналів вироби Phoenix Contact, розраховані на струми до 8 А та напругу до 300 В. Крім того, в асортименті присутні варіанти з підключенням екрану.

Сильнострумова прохідна клема до 232 A/1000 В (IEC)

Для передачі високої потужності ми пропонуємо клеми та роз’єми для друкованих плат з поперечним перерізом провідника до 95 мм2 і кроком до 20 мм. Варіанти з підключенням екрану надають виробникам пристроїв більше гнучкості.

Технології