Моніторинг до чотирьох функцій безпеки одним пристроєм.
Новинки
Короткий огляд малих та великих інновацій
Наші інженери постійно розробляють нову продукцію. Ознайомтеся з нашими інноваціями в галузі технологій з’єднання, технологій підключення пристроїв і технологій автоматизації.
- Фільтри:
-
ПоказатиУсі новинки
-
Сегмент
-
Категорія виробу
-
Публікація
-
СортуванняНайновіші спочатку
145 Результати
Багатофункціональні реле безпеки
Вимірювання енергії в системах автоматизації будівель
Ефективно реєструйте дані споживання енергії та застосовуйте їх в системі автоматизації будівель через інтерфейс BACnet.
Вставний блискавкозахист для фотоелектричних установок
VAL-SPP-T1-1500DC-PV: модульний захист для фотоелектричних установок до 1500 В. Безпечний, сертифікований і зручний в обслуговуванні.
Джерело живлення для монтажу в стійку 19"
Двонаправлена потужна електроніка TRIO POWER для різних сфер застосування.
Джерело живлення шини STEP POWER для KNX
Для систем автоматизації будівель — кольоровий дисплей підтримує повну прозорість, а активний дросель забезпечує надійність.
Екологічні рішення з позначування
Екологічне маркування зменшує вуглецевий слід від шафи керування зі збереженням високого рівня якості.
Живлення та заряджання за технологією USB-PD
USB-з’єднання забезпечують можливість живлення шлюзів Smart Meter, Raspberry Pis та інших компонентів Smart Home.
Клемні блоки Push-X XT 4…
Клемні блоки Push-X дозволяють наскрізно монтувати провідники з поперечним перерізом від 0,34 мм² до 25 мм².
Кнопки, вимикачі та світлові індикатори
Для безпечного керування, зрозумілої сигналізації та надійної роботи в шафі керування й на пульті керування.
Компактне рішення Plug-and-Play
Ідеальне джерело живлення із вихідною напругою 72 В постійного струму для застосування в приводних технологіях.
Компактні реле безпеки
Максимальна безпека обладнання в дуже обмеженому просторі за допомогою TÜV-сертифікованих реле безпеки PSRcompact.
Максимальна продуктивність у режимі захисту від перенапруг
Висока продуктивність і безпечність для складних умов застосування: пропускна здатність розрядника 100 кА в компактній конструкції.
Мобільний додаток для контролерів заряджання змінним струмом
Швидке та безпечне введення в експлуатацію зарядних пунктів змінного струму — з новим додатком для CHARX control modular.
Модуль DALI для керування будівлею
Модуль додає чотири лінії для виконавчих елементів і датчиків DALI до системи керування будівлею з лінійки продукції Catan.
Модуль вводу/виводу для вимірювання трифазної потужності
Компактний модуль вводу/виводу ефективно вимірює трифазну потужність попри малу ширину всього 15 мм.
Модуль вводу/виводу із цифровими входами та виходами
Цифровий комбінований модуль реєструє або комутує до 16 цифрових сигналів 24 В постійного струму.
Можливість установлення в найвужче місце
Новий комбінований розрядник FLT-SEC-ZP2...-SV з інтегрованим відведенням напруги для системи збірних шин 40 мм.
Монтажний стіл із можливістю регулювання висоти
Мобільний монтажний стіл, регульований за нахилом і висотою, для ергономічної роботи на виробництві шаф керування.
Монтажні з’єднувачі з обтискним з’єднанням
Монтажні з’єднувачі PRC 20 з обтискним з’єднанням прискорюють частково та повністю автоматизоване виробництво.
Надійне живлення та захист
Імпульсні блоки живлення IP67 із захистом пристрою та без нього. Просте і швидке встановлення та інтуїтивне конфігурування.
Нове покоління контролерів для керування будівлею
Контролер для відкритої автоматизації будівель створює середовище для роботи додатків із PLCnext Store.
Перехід на Siemens SIMATIC® ET 200SP HA
Швидка міграція Plug-and-Play без нового електромонтажу, для безшовної інтеграції та мінімізації часу простою.
Регульований частотний пускач до 7,5 кВт
Швидкісний стартер CONTACTRON із функціями перемикання та керування вже доступний для двигунів потужністю до 7,5 кВт.
Системні автоматичні вимикачі пристрою PTCB TM
Двополюсні термомагнітні автоматичні вимикачі пристрою для захисту та ізоляції відповідно до норм.
Спрощений контроль струму
Практичний контроль струму через блок габаритною шириною всього 8 мм.
Тестова штекерна система для датчиків слабкого сигналу
FAME LPIT уможливлює тестування датчиків слабкого сигналу у високовольтних і середньовольтних пристроях розподілу.
Універсальні зарядні розетки NACS для 800 А
Зарядні розетки NACS лінійки CHARX connect universal для заряджання комерційних транспортних засобів зі струмом 800 А за технологією High Power Charging.
PLCnext Control для невеликих завдань
Модульна система управління PLCnext Control - це сучасне рішення початкового рівня в світі PLCnext Technology.
Гібридні з’єднувачі для пристроїв накопичення енергії
Гібридні з’єднувачі для монтажу забезпечують надійне з'єднання силових і сигнальних контактів.
Зарядна розетка CCS з інтегрованим контролером заряджання
Унікальний у світі: CHARX connect advanced - це перша розетка CCS на транспортному засобі з інтегрованим контролером зарядки.
Зарядний кабель CCS тип 1 для 500 кВт
Неохолоджуваний зарядний кабель HPC CHARX connect professional тепер також доступний зі штекером CCS типу 1.
Контролери заряджання змінним струмом тепер із функцією Plug-and-Charge
Контролери CHARX control modular із програмним забезпеченням версії 1.9 уже підтримують технологію Plug-and-Charge.
Модуль вводу/виводу для керування будівлею
Модуль розширення додає 24 гнучко конфігуровані канали вводу/виводу до системи керування будівлею.
Модуль літієвої батареї з IQ Technology
Новий літієвий акумуляторний модуль ємністю 716 Вт-год забезпечує тривале покриття навіть великих навантажень.
Модулі WLAN з Wi-Fi 6/6E
Модулі WLAN нового покоління з підтримкою Wi-Fi 6/6E забезпечують зв'язок у реальному часі та підтримують великі мережі.
Плоска кришка паза
Захист невикористаного слота Axioline Smart Element.
Приладові з’єднувачі M8 та M12 для технології монтажу на поверхні
Приладовий з’єднувач M8 і приладовий з’єднувач M12 для передачі сигналів, даних та живлення для інтеграції у процес паяння за технологією монтажу на поверхні.
Силові приладові з’єднувачі M12 Push-Pull
За допомогою M12 PUSH-PULL ви можете передавати високі струми і напруги в невеликому монтажному просторі.
Тримач для батареї
Тримач OCS BAT HOLD підходить для надійного кріплення акумуляторів ємністю від 72 до 720 Вт-год.
PLCnext Control для енергетичних систем
Масштабована, безпечна й модульна технологія управління і дистанційного керування на базі PLCnext Technology.
Інтерфейс передачі даних для шаф керування та пристроїв
Наші сервісні інтерфейси передачі даних (DSI) значно спрощують технічне обслуговування шаф керування та пристроїв.
Восьмиконтактні з’єднувачі M12 Push-Pull
Попередньо зібрані з’єднувачі M12 Push-Pull забезпечують надійний електромонтаж сигнальних кабелів і просте встановлення.
Гібридні з’єднувачі M23 для друкованої плати
Нові приладові з’єднувачі M23 Hybrid для паяння надійно передають дані, сигнали та живлення.
Джерела живлення для монтажу на стінку
Компактні блоки живлення TRIO POWER потужністю до 2,5 кВт з технологією з’єднання Push-in.
З'єднувач M17 за стандартом IEC
Гібридні з'єднувачі M17 PRO згідно зі стандартом IEC 61076-2-117 зі швидкою системою фіксації.
Захист для систем живлення NEMA
VAL-US-SPP: надійний захист від перенапруг для Північної Америки, сертифікований UL, інноваційний та простий в інтеграції.
Захищені від дотику з’єднувачі із гвинтовим з’єднанням
З’єднувачі серії PC 16 HC із розширеним захистом від дотику тепер також доступні з гвинтовим з’єднанням.
Клемні блоки з технологією Push-X
Відкрийте для себе нові клемні блоки Push-X з номінальним перерізом 1,5 мм².
Контролер для централізованої автоматизації будівель
Лінійка продукції ILC 2x50 BI була розширена виробами з вищим класом потужності.
Лічильник енергії змінного струму з відповідністю вимогам Директиви Європейського Парламенту та Ради про вимірювальні прилади
Лічильники енергії змінного струму EMpro з відповідністю вимогам Директиви Європейського Парламенту та Ради про вимірювальні прилади 2014/32/ЄС забезпечують точний облік енергії для виставлення рахунків.
Магнітні безпечні схеми
Надійне виявлення стану рухомий розділювальних захисних пристроїв.
Мережева дистанційна релейна система
Дистанційна релейна система з багатопротокольним підключенням для простих застосувань із кількістю каналів вводу/виводу до 56.
Мережевий кабель M12 Push-Pull
Попередньо зібрані з'єднувачі M12 Push-Pull для застосувань Ethernet вражають простотою монтажу.
Монтажний пристрій
За допомогою нашого ергономічного монтажного пристрою ви можете зручно і безпечно виготовляти клемні колодки.
Монтажні контактори та реле
Універсальні монтажні контактори та реле надійно й ефективно комутують великі струми навантаження.
Надійні веб-панелі для суворих умов експлуатації
Надійні веб-панелі для складних умов експлуатації. Відкрийте для себе нову серію веб-панелей Rugged 6000.
Особливо компактні модулі із примусовою комутацією
Особливо компактний релейний модуль RIFLINE complete із шістьма контактами із примусовим замиканням і розмиканням та технологією з’єднання Push-in.
Рама для монтажу модулів Click-in для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації
Завдяки HEAVYCON індивідуальне конфігурування та використання з’єднувачів для тяжких умов експлуатації здійснюється повністю без інструментів.
Розподільні коробки для фотоелектричних установок
Безпечне вимкнення дахових установок у разі пожежі завдяки пожежним аварійним вимикачам.
Рішення Plug-and-Play для захисту від відключень електроенергії
Модуль ємності забезпечує енергією для подолання відключень електроенергії завдяки вбудованому пристрою накопичення енергії, що не потребує технічного обслуговування.
Система автоматичних вимикачів пристроїв CAPAROC
Модуль живлення з інтерфейсом EtherCAT.
Система автоматичних вимикачів пристроїв CAPAROC
Модуль живлення з інтерфейсом Modbus/TCP.
Системні автоматичні вимикачі пристрою PTCB TM
Термомагнітні захисні вимикачі забезпечують надійний захист і простоту використання при габаритній ширині 8 мм.
Трифазні напівпровідникові контактори
Напівпровідникові контактори перемикаються безшумно, без зносу й без навантаження в нульовому переході з високою частотою перемикання.
Virtual PLCnext Control
Virtual PLCnext Control: рішення для керування для більшої гнучкості, масштабованості й незалежності.
Зарядні кабелі NACS для заряджання змінним струмом до 500 кВт
Неохолоджувані штекери CHARX connect professional для системи заряджання HPC тепер також доступні для стандарту заряджання NACS.
Зарядні розетки CCS із бічним відводом кабелю
Зарядні розетки CCS типу 2 CHARX connect universal тепер також доступні з відводом кабелю під кутом 90°.
Зарядні розетки змінного струму зі зменшеною монтажною глибиною
Встановлюйте нові модульні зарядні розетки CHARX connect типу 2 на друковану плату зарядної станції для економії місця.
Захисні кришки для зарядних розеток CCS
Захисні кришки забезпечують захист IPX5 для контактної зони універсальних зарядних розеток CCS CHARX connect universal.
З’єднувачі плата-плата з кроком 0,8 мм та без екранування
Зі з’єднувачами плата-плата FINEPITCH FP 0,8 SL доступні неекрановані варіанти серії FP 0.8.
Контролери заряджання змінним струмом спрощують виконання законодавчих вимог щодо калібрування
Версія програмного забезпечення 1.8 для CHARX control modular значно скорочує сертифікацію відповідності законодавчим вимогам щодо калібрування.
Корпус електронного обладнання з тепловим моделюванням
Корпуси електронного обладнання з пасивним охолодженням та термічно оптимізовані схеми друкованих плат: точно сконфігуровані, змодельовані та реалізовані — для більшої щільності потужності.
Ліхтарі сигналізації для інтелектуальних застосувань
Два типи конструкції в орієнтованому на застосування дизайні, спеціально розроблені для монтажу в отвір M22.
Мобільний маршрутизатор для використання просто неба
Промислові мобільні маршрутизатори для використання просто неба з’єднують сумісні з мережею пристрої по всьому світу з мережею мобільного зв’язку.
Набори CAPAROC для швидкого старту
Нові автоматичні вимикачі пристрою дозволяють легко розпочати захист восьми електричних кіл.
Новий пристрій Edge
Новий периферійний пристрій VL3 UPC 2440 EDGE від Phoenix Contact пропонує неперевершену простоту й відкритість для контролерів ПЛК.
Сигнальна колона з IO-Link із можливістю налаштування
Нові сигнальні колони двох розмірів передають дані про стан машини та системи за допомогою IO-Link.
Силові контактні вставні модулі HEAVYCON
Здійснюйте модульний електромонтаж сильнострумових систем до 300 А і створюйте власний індивідуальний інтерфейс.
Тримач фотоелектричних модулів POS-Panelfix
Кронштейн для фотоелектричних модулів для безпечного та швидкого встановлення різних панелей потужністю від 20 до 200 Вт.
TRIO POWER для машинобудування
Компактне рішення Plug-and-Play для шафи керування: розпакуйте, підключіть, готово.
Termination Carrier для Siemens ET200SP HA
Plug-and-Play: Termination Carrier з’єднує пристрої на DIN-рейці з Siemens SIMATIC ET200SP HA.
VALVETRAB SPP — простота і безпека
Особливо висока безпека й ефективність: VALVETRAB SPP тепер доступний в однополюсному виконанні з різними рівнями напруги.
Індивідуально підготовлені зарядні розетки CCS
Вперше ми пропонуємо зарядні розетки CCS типу 2 CHARX connect universal із попередньо зібраним комплектом кабелів.
Інноваційний струменевий УФ-принтер
Ефективне маркування карткових матеріалів за допомогою струменевого УФ-принтера BLUEMARK E.CARD, що не потребує обслуговування.
Безконтактна передача енергії та даних
Підключайте пристрої IO-Link до системи керування безконтактно, легко і без обслуговування.
Висока експлуатаційна готовність у разі перебоїв в електропостачанні
Забезпечте максимальну експлуатаційну готовність обладнання за допомогою TRIO UPS.
Вставні клемні блоки з Push-X
Підвищуйте свою ефективність за допомогою інноваційного з’єднання Push-X в поєднанні зі вставною зоною COMBI.
Датчик вологості ґрунту LoRaWAN
Датчик вологості ґрунту LoRaWAN можна використовувати для визначення поточного стану ґрунту.
Зарядні кабелі CCS для потужності до 1 000 кВт
Нові штекери для системи заряджання HPC CHARX connect professional передають до 1 МВт завдяки новій концепції охолодження.
Захист від перенапруг для застосувань APL
Phoenix Contact розширює TERMITRAB complete двома варіантами захисту від перенапруги для застосувань APL.
Змінний розподільник енергії до 20 А
Попередньо зібраний розподільник живлення дозволяє легко встановити його за допомогою з’єднувачів серії PRC 20.
З’єднувачі для друкованих плат з технологією Push-X
За допомогою технології Push-X можна швидко та легко підключати безпосередньо гнучкі та одножильні провідники.
З’єднувачі для клем батареї для домашніх накопичувачів
З’єднувачі для домашніх накопичувачів призначені спеціально для використання на акумуляторних інверторах.
Керовані комутатори у форматі 19 дюймів
Серія FL SWITCH 5900 пропонує високу продуктивність передачі даних, комплексні функції безпеки та сучасні механізми TSN.
Кольорові патч-кабелі RJ45
Нові кольорові патч-кабелі серії RJ45 BUILDING підходять для застосувань CAT6A.
Кутовий приладовий з’єднувач M12 для наскрізного монтажу
Кутовий приладовий з’єднувач M12 для автоматизованого виробництва забезпечує ефективні процеси складання.
Літієві акумуляторні модулі з технологією IQ Technology
Нові літієві акумуляторні модулі ємністю до 284 Вт⋅год також забезпечують тривалий захист для великих навантажень.
Модуль вводу/виводу IO-Link для польових умов
Пристрої вводу/виводу для прямого підключення до головного пристрою IO-Link для запису і виводу сигналів IO-Link.
Модульні системи робочого місця
За допомогою clipx BASIC line можна легко створити власне індивідуальне робоче місце для ефективної роботи.
Нижня частина корпусу серії ICS
Нижня частина корпусу завширшки 50°мм забезпечує найбільшу можливу площу поверхні друкованої плати серії ICS.
Низька потужність зі з’єднанням Push-in
Компактні джерела живлення зі з’єднанням Push-in для потужності від 30 до 90 Вт.
Програмне забезпечення для управління енергоспоживанням
Energy Management Service - On-Premises — ідеальне рішення для локального моніторингу енергоспоживання.
Резисторна мережа для безконтактних вимикачів
Резисторна мережа використовується для контролю несправностей на лінії контактів і безконтактних вимикачів зі схемами без потенціалу землі.
Реле контролю частоти обертання та стану зупинки
Безпечний моніторинг руху обертових частин у системах і машинах.
Розетки з USB-інтерфейсами
Розетки в шафі керування забезпечують просте електричне живлення через різні інтерфейси пристроїв.
Рішення для інфраструктури зарядки
Компактне джерело живлення 12 В, спеціально розроблене для використання в інфраструктурі зарядки.
Гнучка система кріплення друкованих плат
Тримач плат EVA для UM-BASIC/-PRO можна використовувати для кріплення друкованих плат різних розмірів.
Екрановані з’єднувачі для друкованих плат RJ45
З’єднувачі для друкованих плат RJ45 із вбудованим трансформатором підходять для паяння хвилею припою і для технології оплавлення припою в наскрізних отворах.
З’єднувач для клем батареї
З’єднувач BPC із захистом від неправильної полярності забезпечують особливо високу гнучкість і безпеку при підключенні акумуляторних модулів.
Клеми для друкованих плат із технологією Push-in
Клеми для друкованих плат серії FKDSO 1,5 і FKDSO 2,5 для корпусів електронного обладнання BC 17,8 (1 розділювальна одиниця).
Контролер заряджання автомобіля для заряджання CCS
CHARX control vehicle забезпечує високорівневий зв’язок між зарядною станцією постійного струму та електромобілем.
Конфігуровані верхні частини корпусу для з’єднання Push-in
Верхні частини корпусів серії BC modular забезпечують зручність з’єднання Push-in на передній панелі корпусу.
Корпусна система для компактних контролерів
ME-IO Slim із шириною модуля лише 12 мм особливо підходить для вузьких контролерів і систем вводу-виводу.
Модуль вводу/виводу для вимірювання температури
Підключення резистивних датчиків температури (RTD) для системи вводу/виводу Axioline F.
Модулі вводу/виводу для вимірювання температури
Підключення резистивних датчиків температури (RTD) для віддаленої системи вводу/виводу Axioline P.
Міцні керовані комутатори
Комутатори рівня 2 з асортименту Raptor ідеально підходять для застосування у складних умовах.
Реле безпеки для вибухонебезпечного середовища
Моніторинг безпечних генераторів сигналу в потенційно вибухонебезпечних середовищах.
Світлодіодна лампа шафи керування із розеткою
Завдяки входу широкого діапазону змінного струму та розеткам для різних країн світильних має універсальні можливості використання.
Сенсорні монітори з плоским екраном
VL3 FPM — це сенсорні монітори з плоским екраном діагоналлю від 10,1 до 23,8 дюйма, які розширюють асортимент панельних ПК VL3.
Індивідуальні рішення для маркування
Просте конфігурування індивідуальних рішень для маркування за допомогою MARKING Configurator.
Багатофункціональний силовий вимикач постійного струму
CONTACTRON ELR HDC з гібридною технологією для захисту, моніторингу та комутації високих навантажень постійного струму.
Базовий елемент для фотоелектричних систем
Безпечний та компактний монтаж для фотоелектричних систем з інверторами для регуляторів точки максимальної потужності.
Безконтактна передача енергії та даних
Нові варіанти NearFi зі збільшеним радіусом дії до 100 мм і більшою потужністю до 100 Вт.
Блискавкозахисний розрядник для мереж постійного струму
Новий VAL-MB-DC-T1/T2... захищає пристрої з напругою до 1000 В постійного струму від пошкоджень, спричинених струмами блискавки та перенапругою.
Блок нульового різання для різака DIN-рейки
Використовуйте блок нульового різання для швидкого та відтворюваного нульового різання на перфорованих DIN-рейках.
Вставний з’єднувач проводів
HEAVYCON CME підвищують ефективність електромонтажу у шафах керування завдяки простому з’єднанню кабельних джгутів.
Джерела живлення для монтажу на стінку
Компактне джерело живлення потужністю до 2,5 кВт має широкий спектр застосування.
Захист від перенапруг для сигналів 230 В
Новий штекер CLIXTRAB CLT-10P/2-MOV-230V-I-P надійно та ефективно захищає сигнали 230 В від перенапруги.
Захист від струму перевантаження для струмів навантаження до 20 А
Нові модулі системи автоматичних вимикачів пристроїв CAPAROC тепер також захищають ваші споживачі до 20 А.
З’єднувачі провідник-плата з технологією Push-in
З’єднувачі для друкованих плат CONNEXIS зі з’єднанням Push-in спрощують і прискорюють монтаж без використання інструментів.
Компактні панельні ПК
VL3 PPCS поєднує в собі конструкцію ЛМІ xP 6000 з технологією VL3 UPC.
Модульний магазин подачі
Модульний магазин подачі для ефективної подачі компонентів для монтажу шаф керування.
Модульні контактні вставки з функцією
Зона розділення і функціональна шахта дозволяють шунтувати, розділяти і захищати системи живлення безпосередньо в полі.
Модулі вводу/виводу з послідовним інтерфейсом
Axioline Smart Elements з послідовним інтерфейсом і розширеним набором функцій.
Навісні корпуси з наріззю для вкручування
Заощаджуйте багато часу під час монтажу. HEAVYCON D7 тепер можна зручно встановлювати у виріз у панелі M25/M32.
Перетворювачі струму з керуванням на базі WEB
Інтуїтивно зрозуміле налаштування шляхом керування на базі WEB і точне вимірювання із похибкою <0,5 %.
Потужне програмне забезпечення для маркування
Проста та ефективна реалізація проєктів маркування за допомогою програмного забезпечення для маркування MARKING system.
Розподільні коробки M12 Push-Pull
Заощаджуйте час на формуванні кабельних з’єднань. Надійно підключайте магістральні кабелі та вилки M12 без інструментів.
Monitoring Case System (MCS)
Продуманий порожній корпус для сенсорних систем і застосувань Інтернету речей/промислового Інтернету речей.
Зарядні кабелі NACS для заряджання змінним струмом до 80 А
Зарядні кабелі NACS CHARX connect eco сертифіковані за стандартами UL, відповідають вимогам SAE і гарантують максимальну безпеку.
Комутатори Ethernet-APL для переробної промисловості
Комутатори Ethernet-APL забезпечують двопровідне з’єднання Ethernet пристроїв і датчиків у вибухонебезпечному середовищі.
Модуль вводу/виводу IO-Link для польових умов
Пристрій вводу/виводу для прямого підключення до головного пристрою IO-Link для запису і виводу сигналів IO-Link.
Модуль вводу/виводу з двома входами для сигналу лічильника
Модуль вводу/виводу записує та обробляє швидкі імпульсні послідовності від датчиків.
Рішення для фотоелектричних систем серії POS
POS (Pico Off-Grid System) — це надійне рішення на основі фотоелектричних панелей із декількома класами потужності до 190 Вт пік.
Цифровий модуль вводу/виводу
Компактний цифровий модуль вводу для реєстрації сигналів 48 В постійного струму для PLCnext Control і пристрою сполучення шини.