Завдяки уніфікації функцій і дизайну вироби COMPLETE line забезпечують особливо легке використання протягом усього процесу монтажу. Функціональні компоненти виділені кольором. Завдяки стандартизації приладдя монтаж здійснюється особливо швидко й легко.
COMPLETE line — галузеві рішення для шафи керування
Завдяки уніфікованому дизайну та уніфікованим тактильним характеристикам вироби COMPLETE line встановлюються надзвичайно просто. Це дає змогу заощадити час під час монтажу, введення в експлуатацію та обслуговування. Усі вироби COMPLETE line оснащені технологією з’єднання Push-in. Вона дає змогу швидко й без використання інструментів виконувати електромонтаж комплексних систем.
Функціональні рішення для всіх галузей промисловості
COMPLETE line — універсальне рішення для шаф керування і польових установок в різних галузях промисловості. Машинобудування, енергетика, автоматизація будівель чи переробна промисловість: широкий асортимент COMPLETE line задовольняє специфічні вимоги кожної галузі. Таким чином, ви отримуєте повноцінні функціональні блоки від одного виробника!
Переваги із системою COMPLETE line
Завдяки послідовному використанню технології з’єднання Push-in монтаж виробів COMPLETE line не вимагає особливих зусиль і є технологічно безпечним. За допомогою технології Push-in можна підключати провідники простим вставленням без використання інструментів. Таким чином, ви суттєво скорочуєте час, необхідний для виконання цього етапу роботи.
Стандартизоване приладдя для перемичок, маркування й тестування виробів COMPLETE line не тільки забезпечують надзвичайно зручне використання під час монтажу та встановлення. Використання уніфікованих компонентів також зменшує витрати на закупівлі та логістику.
COMPLETE line пропонує вам комплексний асортимент виробів, за допомогою яких ви можете повністю спроєктувати й реалізувати всі функції шафи керування й польової установки. Різні компоненти оптимально підібрані один до одного і можуть бути укомплектовані стандартним приладдям. Таким чином, ви постійно зменшуєте витрати на проєктування, закупівлю та монтаж.