Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

UT 4-MTD - Проходные клеммы
3046184

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 32 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Преимуществом является возможность сквозной маркировки и шунтирования клемм
Проходная клемма обеспечивает возможность компоновки клеммных колодок с разделительными клеммами и клеммами с ножевыми размыкателями