DNV
ID допуска: TAE00001S9CSA
ID допуска: 13631cULus Recognized
ID допуска: E60425CSA
ID допуска: 13631cULus Recognized
ID допуска: E60425ATEX
ID допуска: KEMA04ATEX2048UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Только гибкие провода | 690 В | 54 A | 0,5 - 10 | |
Только жесткие провода | 690 В | 69 A | 0,5 - 16 |
EAC Ex
ID допуска: KZ 7500525010101950IECEx
ID допуска: IECEx KEM 06.0027UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Только гибкие провода | 690 В | 54 A | 0,5 - 10 | |
Только жесткие провода | 690 В | 69 A | 0,5 - 16 |
CCC
ID допуска: 2020322313000622UKCA-EX
ID допуска: DEKRA 21UKEX0304UcUL Recognized
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 В | 65 A | 20 - 6 |
UL одобрено
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 В | 65 A | 20 - 6 |