Маркировка клемм
Маркировочный материал для промышленной маркировки
Наш маркировочный материал подходит для разных задач в промышленной среде, от нанесения обозначений на электрошкафы до маркировки систем под открытым небом. Стойкость маркировки, в т. ч. в крайне неблагоприятных условиях, соответствует всем международным стандартам. Множество вариантов исполнения позволяет маркировать клеммы, проводники, кабели, устройства и установки.
Категории товаров
Обзор маркировки Правильное решение для маркировки в любой ситуации
Новые изделия
Маркированная клеммная сборка
Маркировка клемм
Непременным условием быстрой и безошибочной кабельной разводки к клеммам является крупная и однозначная маркировка. В частности, это облегчает процессы ввода в эксплуатацию и технического обслуживания шкафов управления и установок. При комплектации клеммных сборок могут использоваться клеммы со значительными различиями по геометрии. Определяющими параметрами для маркировки клемм являются размер шага и паз для таблички. Phoenix Contact предлагает разнообразные варианты, обеспечивающие прочное крепление маркировочного элемента на клемме.
Материалы для маркировки проводников и обозначения кабелей
Маркировка проводников и кабелей
Долговечная и соответствующая действующим стандартам маркировка проводников и кабелей обеспечивает высокий стандарт качества. Разнообразие диаметров проводников и кабелей требует при этом применения точно согласованной с ними маркировки. В данном случае очень важно выбрать походящую технологию монтажа. Монтаж с помощью кабельных стяжек не зависит от диаметра проводников и кабелей и может осуществляться после выполнения кабельной разводки. Возможность маркировки после разводки обеспечивают также маркировочные элементы для крепления на защелках или наклеивания. Маркировка элементами для нанизывания, напротив, требует выполнения до монтажа кабельной разводки.
Обозначение устройств
Маркировка устройств
Маркировка устройств востребована везде: в шкафах управления, на производственных установках, на периферийном оборудовании, вне помещений и так далее. Это многообразие условий порождает многочисленные требования к используемым средствам маркировки, выполнение которых могут обеспечить только специальные материалы и клеи. Для неровных поверхностей рекомендуются, например, высокоэластичные этикетки из ПВХ, которые оптимально адаптируются к основанию. На шероховатых и низкоэнергетических поверхностях хорошо держатся только маркировочные элементы на специальном клею с повышенной адгезионной способностью.
Предупреждающие, обязательные и запрещающие таблички для маркировки установок
Маркировка оборудования
Разнообразная и однозначная маркировка установок не только важна для безопасности, но и является обязательной. Наряду с предупреждениями, запретами и предписаниями маркировка может указывать, например, на местонахождение кнопок аварийного останова и систем пожарной сигнализации. Размещение табличек с информацией об опасных веществах помогает обеспечить необходимую безопасность при обращении с опасными веществами. Средства маркировки для трубопроводов служат для обозначения жидкостей, газов и направления их течения.