DNV
ID допуска: TAE00001S9CSA
ID допуска: 13631cULus Recognized
ID допуска: E60425CSA
ID допуска: 13631cULus Recognized
ID допуска: E60425ATEX
ID допуска: KEMA04ATEX2048UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Только гибкие провода | 690 В | 123 A | 1,5 - 35 | |
Только жесткие провода | 690 В | 129 A | 1,5 - 50 |
cUL Recognized
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 В | 150 A | 14 - 1/0 |
EAC Ex
ID допуска: KZ 7500525010101950IECEx
ID допуска: IECEx KEM 06.0027UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Только гибкие провода | 690 В | 123 A | 1,5 - 35 | |
Только жесткие провода | 690 В | 129 A | 1,5 - 50 |
UL одобрено
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 В | 150 A | 14 - 1/0 |