Panoramica delle famiglie di prodotti per interruttori elettronici (CBM, CBMC, PTCB, CAPAROC)

Interruttori elettronici

Gli interruttori elettronici consentono un perfetto controllo delle condizioni dell'impianto attraverso la loro analisi intelligente e la segnalazione delle anomalie. In questo modo è possibile proteggere dai guasti non solo i componenti dell'impianto ma anche gli alimentatori a commutazione. Potete visualizzare lo stato dell'impianto da qualsiasi parte e in qualsiasi momento grazie alle diverse funzioni di segnalazione a distanza degli interruttori di protezione elettronici.

Vantaggi dell'interruttore di protezione elettronico

L'intera gamma di interruttori di protezione elettronici offre una protezione intelligente per il tuo sistema di alimentazione. Sfrutta la semplicità e una gamma di prodotti completa.

  • Protezione dei dispositivi ideale per ogni esigenza grazie alla gamma completa di prodotti
  • Condizioni degli impianti perfettamente controllate da analisi intelligenti e segnalazione delle anomalie
  • Messa in servizio semplice grazie al comando intuitivo e alla tecnologia di connessione che non necessita dell'utilizzo di utensili
  • Aggiornamento costante sullo stato dell'impianto grazie al controllo e alla funzione di notifica da remoto
  • Gamma di prodotti compatibile con il concetto di Industry 4.0 grazie al monitoraggio completo dell'alimentazione di energia da 24 V

Nuovi prodotti

Modulo di alimentazione con interfaccia EtherCAT® per il sistema a interruttori di protezione CAPAROC
Modulo di alimentazione con interfaccia Modbus/TCP per il sistema a interruttori di protezione CAPAROC
Interruttore di protezione elettronico CAPAROC
Modulo di alimentazione per sistema CAPAROC personalizzabile con interfaccia EtherNet/IP™

Sistema a interruttori di protezione CAPAROC

Comunicazione tramite EtherCAT

Il sistema modulare personalizzato offre accesso a diverse applicazioni tramite varie interfacce di comunicazione. Il nuovo modulo di alimentazione EtherCAT® crea ulteriori possibilità di applicazione in cui CAPAROC protegge da sovracorrenti e cortocircuiti.

Caratteristiche principali

  • Scambio dati tramite interfaccia bus di sistema con QUINT POWER
  • Comunicazione con EtherCAT®
  • Semplice integrazione nei sistemi di comunicazione esistenti
  • Fino a 45 A di corrente totale del sistema
  • Tensione di alimentazione: 12 V DC … 24 V DC

I vantaggi

  • Standard personalizzabile grazie alle diverse opzioni di combinazione del sistema modulare orientato al futuro
  • Particolarmente facile da usare grazie al montaggio senza utensili, all'installazione senza interruzioni e allo stato operativo trasparente
  • Design-in particolarmente semplice con ampio supporto dalla selezione ai servizi digitali

Sistema a interruttori di protezione CAPAROC

Comunicazione tramite Modbus/TCP

Il sistema modulare personalizzato offre accesso a diverse applicazioni tramite varie interfacce di comunicazione. Il nuovo modulo di alimentazione con Modbus/TCP offre un'interfaccia universale per l'integrazione in diversi sistemi.

Caratteristiche principali

  • Scambio dati tramite interfaccia bus di sistema con QUINT POWER
  • Comunicazione con Modbus/TCP
  • Semplice integrazione nei sistemi di comunicazione esistenti
  • Fino a 45 A di corrente totale del sistema
  • Tensione di alimentazione: 12 V DC … 24 V DC

I vantaggi

  • Standard personalizzabile grazie alle diverse opzioni di combinazione del sistema modulare orientato al futuro
  • Particolarmente facile da usare grazie al montaggio senza utensili, all'installazione senza interruzioni e allo stato operativo trasparente
  • Design-in particolarmente semplice con ampio supporto dalla selezione ai servizi digitali

Sistema a interruttori di protezione CAPAROC

Protezione contro la sovracorrente per correnti di carico fino a 20 A

CAPAROC convince grazie alla sua gamma di funzioni sempre più ampia. Ora è possibile collegare fino a quattro utenze agli interruttori a 1 canale e proteggere quindi carichi con correnti nominali fino a 20 A. I moduli consentono una protezione selettiva in serie per un'applicazione decentralizzata.

Caratteristiche principali

  • Correnti nominali fisse e regolabili gradualmente fino a 20 A
  • Protezione coordinata e selettiva in serie
  • Ripartitore del potenziale con un massimo di quattro utenze su 12,4 mm
  • Avvio di carichi pesanti con limitazione attiva di corrente
  • Blocco elettronico
  • Connessione Push-in fino a 4 mm²

I vantaggi

  • Standard personalizzabile grazie alle singole opzioni di combinazione del sistema modulare orientato al futuro
  • Particolarmente facile da usare grazie al montaggio senza utensili, all'installazione senza interruzioni e allo stato operativo trasparente
  • Protezione e alimentazione di utenze particolarmente grandi grazie all'estensione del campo di corrente nominale fino a 20 A

Sistema a interruttori di protezione CAPAROC

Comunicazione tramite EtherNet/IP™

Il sistema modulare individuale offre accesso a diverse applicazioni tramite varie interfacce di comunicazione. Il nuovo modulo di alimentazione con interfaccia EtherNet/IP™ consente di sviluppare ulteriori soluzioni comunicative, soprattutto per il mercato americano.

Caratteristiche principali

  • Scambio dati tramite interfaccia bus di sistema con QUINT POWER
  • Comunicazione tramite EtherNet/IP™
  • Blocchi funzione e istruzioni aggiuntive per EtherNet/IP™ Engineering-Tool Studio 5000
  • Fino a 45 A di corrente totale del sistema
  • Tensione di alimentazione: 12 V DC ... 24 V DC

I vantaggi

  • Standard personalizzabile grazie alle diverse opzioni di combinazione del sistema modulare orientato al futuro
  • Particolarmente facile da usare grazie al montaggio senza utensili, all'installazione senza interruzioni e allo stato operativo trasparente
  • Design-in particolarmente semplice con ampio supporto dalla selezione ai servizi digitali

Sistema di interruttori di protezione elettronici CAPAROC

CAPAROC è il tuo sistema modulare personalizzato per la protezione contro la sovracorrente. Grazie a varie possibilità di combinazione, al funzionamento intuitivo e al Design-in particolarmente semplice, otterrai il tuo standard personale nella protezione dei dispositivi. Con questo sistema sarai equipaggiato al meglio per il futuro.

Sistema a interruttori di protezione con vari moduli di alimentazione e interruttori di protezione e ripartitori del potenziale integrati
Diverse combinazioni di interruttori di protezione e moduli di ripartizione del potenziale per formare un sistema
CAPAROC può essere assemblato senza utensili e regolato con le dita tramite pulsanti a LED
Una persona configura sul computer un sistema a interruttori di protezione CAPAROC personalizzato tramite il configuratore
Pagina iniziale Tutorial CAPAROC
Sistema a interruttori di protezione con vari moduli di alimentazione e interruttori di protezione e ripartitori del potenziale integrati

  • Standard personalizzabile grazie alle diverse opzioni di combinazione del sistema modulare orientato al futuro
  • Particolarmente facile da usare grazie al montaggio senza utensili, all'installazione senza interruzioni e allo stato operativo trasparente
  • Design-in particolarmente semplice con ampio supporto dalla selezione ai servizi digitali

Scopri di più sul sistema a interruttori di protezione CAPAROC
Diverse combinazioni di interruttori di protezione e moduli di ripartizione del potenziale per formare un sistema

Il sistema a prova di futuro: grazie a una vasta gamma di moduli singoli e alle molteplici possibilità di combinazione, con CAPAROC puoi creare la tua soluzione personale. Il sistema modulare è costituito da elementi compatibili tra loro, è sempre tecnologicamente all'avanguardia grazie agli aggiornamenti futuri e può essere ampliato in qualsiasi momento, anche durante l'esercizio.

CAPAROC può essere assemblato senza utensili e regolato con le dita tramite pulsanti a LED

Con CAPAROC sperimenti un'estrema semplicità d'uso grazie al montaggio senza utensili, all'installazione ininterrotta e allo stato operativo trasparente: i moduli possono essere innestati molto facilmente anche quando sono assemblati. La semplice impostazione della corrente nominale e il chiaro riconoscimento delle connessioni e dei potenziali garantiscono un comando intuitivo.

Una persona configura sul computer un sistema a interruttori di protezione CAPAROC personalizzato tramite il configuratore

Estremamente semplice: con il configuratore online è possibile assemblare con precisione il sistema di cui hai bisogno. Tramite i codici articolo personali potrai riordinare la tua soluzione in qualsiasi momento. Servizi digitali adatti ti supportano, tra l'altro, con dati individuali, dal modello 3D, alla siglatura, fino alla scheda tecnica e EPLAN.

Configurazione semplice del sistema
Pagina iniziale Tutorial CAPAROC

Il tutorial dettagliato illustra il funzionamento del sistema a interruttori di protezione personalizzato.

Avvia tutorial CAPAROC
Configuratore CAPAROC
Il tuo sistema a interruttori di protezione personalizzato

Configura il tuo sistema a interruttori di protezione personalizzato in base ai tuoi requisiti. Riceverai anche tutti i dati di progettazione più importanti, come i modelli 2D e 3D, una scheda dati di sistema e un codice articolo personalizzato. Ordina il tuo sistema personalizzato anche a partire da un singolo pezzo.

Configuralo ora
Una persona davanti a un monitor con il configuratore CAPAROC sullo schermo

Interruttori di protezione elettronici compatti PTCB

Perfettamente adatti per una ripartizione del potenziale semplice e compatta: gli interruttori di protezione elettronici PTCB a un canale possono essere ponticellati alla gamma di morsetti componibili CLIPLINE complete, combinano una larghezza di installazione ridotta alla possibilità di regolazione da 0,1 a 8 A.

Famiglia di prodotti PTCB da 0,1 a 8 A
Interruttore di protezione elettronico PTCB monocanale ponticellato con morsetti componibili CLIPLINE complete
Interruttore di protezione elettronico monocanale PTCB in vista in pianta con indicazione della larghezza di installazione di 6 mm
Impostazione dell'interruttore di protezione PTCB tramite il pulsante LED con un cacciavite
L'interruttore di protezione scattato è stato reinserito nel dispositivo
Pagina iniziale Tutorial PTCB
Famiglia di prodotti PTCB da 0,1 a 8 A

  • Realizza le applicazioni in modo semplice, grazie al ponticellamento della serie di morsetti componibili CLIPLINE complete
  • Più spazio nel quadro elettrico: protezione in soli 6 mm di larghezza
  • Utilizzo flessibile e necessità di stoccaggio ridotta, poiché i valori della corrente sono regolabili per ogni dispositivo per le più svariate applicazioni
  • Localizzazione precisa degli errori e rapido ripristino della disponibilità grazie alla segnalazione di stato e alla resettabilità in loco e da remoto

Vai all'elenco prodotti
Interruttore di protezione elettronico PTCB monocanale ponticellato con morsetti componibili CLIPLINE complete

L'interruttore di protezione PTCB è ponticellabile con la gamma di morsetti componibili CLIPLINE complete. Utilizzando i morsetti componibili standard e gli accessori del sistema CLIPLINE complete, non avrai bisogno di qualificare nuovi materiali. In questo modo potrai aggiungere rapidamente e facilmente il modulo di protezione ideale alle applicazioni esistenti.

Interruttore di protezione elettronico monocanale PTCB in vista in pianta con indicazione della larghezza di installazione di 6 mm

Con il PTCB è possibile combinare la ripartizione di potenziale e la protezione del dispositivo in modo rapido e compatto. Con una larghezza di installazione di soli 6 mm, PTCB protegge in modo sicuro contro i sovraccarichi e le correnti di cortocircuito. Questo ti consente di risparmiare fino al 70% di spazio rispetto agli interruttori differenziali standard, garantendoti una protezione affidabile anche in spazi ridotti.

Impostazione dell'interruttore di protezione PTCB tramite il pulsante LED con un cacciavite

Con i valori di corrente regolabili da 0,1 a 0,63 A o da 1 a 8 A è possibile coprire un'ampia gamma di applicazioni. Le modifiche possono essere effettuate anche durante la messa in servizio, consentendo di reagire in qualsiasi momento a eventuali variazioni dell'applicazione. Riduci anche i costi di logistica con l'interruttore di protezione flessibile PTCB per un'ampia varietà di applicazioni.

L'interruttore di protezione scattato è stato reinserito nel dispositivo

Sii sempre informato - sia in loco che in remoto. PTCB eFuse riporta lo stato di funzionamento attuale e può essere resettato in qualsiasi momento. Ciò facilita il chiaro riconoscimento e l'esatta localizzazione dei guasti. Beneficia di tempi di reazione più brevi rispetto alle protezioni convenzionali e riduci le costose chiamate di assistenza.

Pagina iniziale Tutorial PTCB

Scopri come funzionano gli interruttori monocanale da 1 a 8 A nel tutorial dettagliato.

Avvia tutorial PTCB
Rapporto di referenza
Approvvigionamento idrico affidabile

Scopri come l'azienda di approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque reflue EW Wasser GmbH trae vantaggio dagli interruttori di protezione elettronici PTCB eFuse nella sua applicazione.

Acquisizione di informazioni
Rubinetti

Interruttori di protezione elettronici multicanale CBM

La configurazione di un interruttore di protezione non è mai stata così semplice. Grazie alla guida per la corrente nominale integrata, la scelta dell'amperaggio appropriato per l'utenza collegata diventa un gioco da ragazzi: l'impostazione è rapida, pratica e semplice.

Interruttori di protezione elettronici multicanale CBM nella variante a 4 e a 8 canali
Impostazione di un CBM con l'aiuto della regolazione assistita della corrente ruotando un potenziometro con un cacciavite
Visualizzazione della limitazione di tensione con limitazione di corrente
L'interruttore di protezione CBM viene impostato con un cacciavite tramite i selettori integrati
Pagina iniziale Tutorial CBM
Interruttori di protezione elettronici multicanale CBM nella variante a 4 e a 8 canali

  • Impostazione semplice grazie alla regolazione assistita della corrente
  • Limitazione attiva di corrente per un utilizzo più efficiente dell'alimentatore installato a monte
  • Regolazione incrementale per ogni canale: da 0,5 a 10 A

Vai all'elenco prodotti
Impostazione di un CBM con l'aiuto della regolazione assistita della corrente ruotando un potenziometro con un cacciavite

La regolazione assistita della corrente rende la configurazione del CBM ancora più semplice. Consente un adattamento ottimale alle correnti di consumo. Basta ruotare i selettori fino a trovare la corrente ottimale. Il LED indica l'impostazione ottimale. Non esiste un modo più semplice per impostare la protezione dell'impianto.

Visualizzazione della limitazione di tensione con limitazione di corrente

La limitazione attiva di corrente limita le correnti di sovraccarico e di corto circuito ad un valore da 1,5 a 2 volte la corrente nominale. Questo protegge l'alimentatore di corrente da correnti troppo alte e impedisce che la tensione di uscita irrompa nell'alimentatore switching. È anche possibile realizzare linee più lunghe tra alimentatore di corrente e utenza senza influenzare negativamente il comportamento di arresto.

Inoltre, le correnti nell'impianto sono costantemente monitorate. Il CBM distingue tra sottotensioni e sovratensioni, aumentando così la disponibilità dell'impianto. Se la tensione di esercizio devia, i circuiti elettrici vengono disattivati e l'impianto viene portato in uno stato definito. La deviazione viene visualizzata dal LED "DC OK" e segnalata dal contatto di segnalazione remota.

L'interruttore di protezione CBM viene impostato con un cacciavite tramite i selettori integrati

Il CBM è regolabile in livelli di corrente nominale di precisione. Il campo di corrente nominale è compreso tra 0,5 e 10 A. In questo modo è possibile adattare individualmente i canali ai dispositivi terminali collegati. Queste impostazioni vengono effettuate per ogni singolo circuito elettrico. Se l'utilizzo di un singolo canale è superiore all'80%, riceverai un messaggio. Per evitare un guasto, è quindi possibile reagire in tempo ed effettuare le impostazioni sull'interruttore di protezione.
La flessibilità di regolazione consente di utilizzare un dispositivo per diverse utenze. Riduci i costi di stoccaggio e allo stesso tempo mantieni la massima flessibilità nella pianificazione dell'impianto.

Pagina iniziale Tutorial CBM

Scopri come funziona l'interruttore multicanale nel tutorial dettagliato.

Avvia tutorial CBM

Interruttori di protezione elettronici multicanale compatti CBMC

L'interruttore di protezione elettronico CBMC risponde alle tue esigenze specifiche combinando una struttura compatta con la possibilità di configurazioni personalizzate.
Questo significa che è possibile regolare le correnti in modo semplice e flessibile, risparmiando spazio e proteggendo tutte le applicazioni, in modo sicuro, con un unico dispositivo.

Interruttori di protezione elettronici compatti CBMC regolabili da 1 a 4 A e da 1 a 10 A
Interruttore di protezione CBMC in vista frontale con frecce dimensionali per rappresentare la larghezza di installazione di soli 36 mm
L'interruttore di protezione CBMC viene impostato tramite il pulsante LED senza utensili, utilizzando il dito
Gli interruttori CBMC vengono configurati su misura dal personale sul computer
Interruttori di protezione CBMC a 4 canali con interfaccia di comunicazione IO-Link
Pagina iniziale Tutorial CBMC
Interruttori di protezione elettronici compatti CBMC regolabili da 1 a 4 A e da 1 a 10 A

  • Sostituzione semplificata dei dispositivi senza riprogettazione grazie alla struttura compatta e alla possibilità di configurazione personalizzata
  • Circuiti elettrici configurabili senza utensili mediante la semplice pressione dei tasti a LED
  • Possibilità di ordinazione preconfigurata, per una protezione dei dispositivi perfettamente adeguata al tuo impianto
  • Controllo e monitoraggio intelligenti grazie alla tecnologia IO-Link

Vai all'elenco prodotti
Interruttore di protezione CBMC in vista frontale con frecce dimensionali per rappresentare la larghezza di installazione di soli 36 mm

L'interruttore di protezione CBMC consente di risparmiare spazio nel quadro elettrico, può inoltre essere aggiunto all'interno di impianti esistenti in modo semplice e rapido. Grazie alla larghezza di installazione compatta e alla possibilità di personalizzare la regolazione, potrai facilmente selezionare il prodotto più adatto alle tue esigenze, riducendo i costi di magazzino grazie all'impiego di un unico dispositivo.

L'interruttore di protezione CBMC viene impostato tramite il pulsante LED senza utensili, utilizzando il dito

La gestione con la semplice pressione di un pulsante permette di regolare facilmente i singoli circuiti elettrici. I canali dell'interruttore di protezione potranno così essere adattati alle singole esigenze in modo personalizzato e senza l'utilizzo di utensili.
I pulsanti multifunzione offrono, però, non solo la possibilità di eseguire la programmazione sull'interruttore di protezione, ma rilevano anche lo stato di esercizio del prodotto e dei dispositivi collegati con i tipici colori di un semaforo: verde, giallo e rosso. Inoltre, i singoli canali possono essere attivati e disattivati tramite i pulsanti.

Gli interruttori CBMC vengono configurati su misura dal personale sul computer

Ottieni una protezione ottimale per il tuo impianto e ordina gli interruttori di protezione già preconfigurati in base alle tue esigenze. In questo modo, risparmierai tempo di programmazione e potrai installare e mettere direttamente in servizio il prodotto.

Puoi decidere già in fase di ordinazione con quali impostazioni predefinite desideri ricevere il dispositivo. Ogni singola corrente nominale viene selezionata individualmente. Inoltre, puoi decidere se i valori preimpostati possono essere modificati in un secondo momento o se devono restare fissi. In caso di valori fissi, i valori di corrente vengono stampati direttamente sulla parte frontale per ogni canale. In questo modo, puoi consultare facilmente le impostazioni dell'interruttore di protezione in qualsiasi momento, anche quando il dispositivo è installato.
Ordina il tuo interruttore di protezione personale nella quantità desiderata, a partire da un singolo pezzo.

Per facilitare il più possibile il riordino, il codice d'ordine viene stampato sul lato di tutti i dispositivi, agevolando così il riordino dei pezzi.

Vai al CBMC configurabile per 1 - 10 A
Interruttori di protezione CBMC a 4 canali con interfaccia di comunicazione IO-Link

IO-Link ti offre la possibilità di integrare completamente gli interruttori di protezione nel sistema di monitoraggio e controllo del processo. Avrai quindi informazioni costanti, ad esempio sulle correnti e sul carico, e tutti i processi sotto controllo. Oltre all'accesso in tutto il mondo al dispositivo, beneficerai anche di un blocco di accesso che impedisce le modifiche locali al CBMC.

Vai all'interruttore CBMC con interfaccia di comunicazione IO-Link per 1 - 10 A
Pagina iniziale Tutorial CBMC

Scopri come funziona l'interruttore multicanale compatto nel tutorial dettagliato.

Avvia tutorial CBMC
Alimentatore con interruttore di protezione integrato nel quadro elettrico

Alimentatore con interruttore di protezione integrato

Alimentatore con interruttore di protezione integrato

Alimentazione e protezione affidabili con un unico dispositivo: gli alimentatori TRIO POWER sono disponibili come opzione con un interruttore di protezione multicanale integrato.

Gli alimentatori compatti riducono il lavoro di installazione, l'ingombro nel quadro elettrico e i costi dei materiali. Il comando manuale intuitivo o la parametrizzazione tramite IO-Link garantiscono una messa in servizio particolarmente semplice. Grazie alla gestione prioritaria dei carichi con automonitoraggio intelligente, gli alimentatori da 24 V assicurano la massima disponibilità dell'impianto.