Connettori e cavi

Connettori

Un'ampia gamma di connettori: dai versatili connettori circolari (da M5 a M58) ai connettori per dati, per batterie di accumulo e fotovoltaici, fino ai connettori industriali per impieghi gravosi. La gamma di connettori di Phoenix Contact offre soluzioni per applicazioni industriali e semi-industriali. Sistemi di connettori specifici per l'applicazione, cavi e fili assemblabili e preassemblati completano la gamma di prodotti.

I vantaggi

  • Molte possibilità di applicazione grazie a numerosi tipi e sistemi modulari
  • Elevata affidabilità garantita da una qualità eccellente e dal know-how pluriennale
  • Soluzioni di connessione innovative e rapide per i dispositivi in tutti i gradi di protezione del settore
  • Elevata flessibilità grazie alle possibilità di personalizzazione su richiesta del cliente
  • Supporto Design-in competente
Persona al configuratore per connettori industriali della serie HEAVYCON

Configuratori

Con pochi clic al connettore adattato: crea la tua variante di prodotto desiderata utilizzando i nostri configuratori intuitivi.

Nuovi prodotti

Il primo connettore M17 secondo lo standard IEC
Telaio portamoduli Click-in per connettori industriali
Connettori per dispositivi M23 HYBRID per processi di saldatura
Interfaccia dati per quadri elettrici e dispositivi
Connettore dati M12 Push-Pull per applicazioni Ethernet
Connettori M12 Push-Pull a 8 poli
Modulo portacontatti per applicazioni ad alta corrente
Distributori dell'alimentazione della serie PRC 20
Connettori per dispositivi M12 angolati per THR
Cavi patch RJ45 colorati
Connettori per i poli della batteria per sistemi di accumulo residenziale
Connettori filtrati per circuiti stampati RJ45
Connettori protetti dall'inversione di polarità della serie BPC
Connettori per cavi HEAVYCON CME a innesto
Modulo con inserto contatti con funzione per connettori industriali
Modulo di inserimento contatti con funzione per connettori industriali
Inserti contatti per attività di test nei quadri di comando a media tensione
Modulo portacontatti per applicazioni ad alta corrente
Inserti contatti modulari per la trasmissione dati
Connettori di installazione QPD STAS 3

Connettore ibrido M17 secondo lo standard IEC

Soluzione 3-in-1 con bloccaggio rapido ONECLICK

Il connettore ibrido M17 PRO, conforme allo standard IEC 61076-2-117, offre la massima compatibilità e flessibilità per un'ampia gamma di applicazioni. La soluzione 3-in-1 con sistema di bloccaggio rapido ONECLICK brevettato trasmette dati, segnali e potenza tramite un unico connettore.

Caratteristiche principali

  • Configurazione dei poli in conformità a IEC 61076-2-117
  • Soluzione 3-in-1 compatibile con Daisy Chain
  • Disponibile nella versione 50 V e 630 V
  • Altezza d'installazione fino a 3.000 m.s.l.
  • Correnti fino a 16 A
  • Sezione di collegamento dei pin di potenza fino a 1,5 mm²
  • Bloccaggio rapido ONECLICK
  • Grado di protezione: IP66, IP68 (2 m / 24 h)

I vantaggi

  • Massima compatibilità e flessibilità grazie alla prima interfaccia M17 standardizzata secondo IEC
  • Soluzione 3-in-1 per la trasmissione di segnali, dati e potenza
  • Massimo risparmio di spazio grazie all'altezza di installazione ridotta rispetto all'M17 standard
  • Montaggio senza errori grazie alla codifica cromatica e meccanica dello standard di connessione
  • 70% di risparmio di tempo durante l'installazione grazie al sistema di bloccaggio rapido ONECLICK senza utensili

Telaio portamoduli Click-in per connettori industriali

Installa facilmente e senza la necessità di utensili

Con HEAVYCON la configurazione personalizzata e l'impiego di connettori industriali non necessitano di alcun utensile e quindi risultano ancora più facili e meno dispendiosi. Con connessioni che fanno "clic": dall'ampia gamma di inserti contatti al telaio e al contatto PE.

Caratteristiche principali

  • Tecnologia di connessione del telaio: bloccaggio Click-in
  • Tecnologia di connessione PE: connessione Push-in
  • Numero di moduli: fino a 6
  • Cicli di pairing: 500
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +125 °C

I vantaggi

  • Risparmio di tempo e denaro: bloccaggio Click-in affidabile e senza utensili
  • Connessione rapida del conduttore: connessione dei conduttori con tecnologia Push-in, anche con contatto PE e con dispositivo installato
  • Comodo bloccaggio del modulo: installazione semplice grazie all'aggancio chiaro e univoco
  • Personalizzazione e risparmio di spazio: combinazione di moduli diversi
  • Moduli di potenza ad alte prestazioni: trasmettono in modo affidabile correnti fino a 300 A

Connettore M23 HYBRID per il circuito stampato

Soluzione salvaspazio 3-in-1

I nuovi connettori per dispositivi M23 HYBRID compatti per i processi di saldatura a onda trasmettono in modo affidabile dati, segnali e potenza. Si distinguono per le migliorate proprietà EMC e l'affidabilità grazie alle brevi distanze e all'eliminazione dei punti di trasferimento elettrico.

Caratteristiche principali

  • Sistema completo composto da connettori per PCB, per dispositivi e di campo nonché cavi ibridi
  • Standard di connessione ibrido: 4 + 4 + 4 + PE
  • Tensioni fino a 630 V AC / 800 V DC
  • Correnti fino a 30 A
  • Velocità dati fino a 100 MBit (CAT5)
  • Per processi di saldatura a onde
  • Conformità alla direttiva RoHS II senza esenzione 6c
  • Omologazione UL: UL 2237 / PVVA

I vantaggi

  • Trasmissione sicura di segnali, dati e potenza con un solo connettore
  • Montaggio più rapido dell'80% e spazio di installazione ridotto del 60% rispetto alle confezioni di trefoli
  • Riduzione dei costi grazie all'eliminazione di ulteriori connettori per circuiti stampati
  • Riduzione della complessità dei circuiti stampati e minimizzazione dei rischi EMC
  • Eliminazione delle fasi di lavoro ad alto potenziale di errore

Interfaccia dati per quadri elettrici e dispositivi

Eseguire comodamente gli interventi di assistenza

Le nostre Data Service Interface (DSI) offrono diverse interfacce, come RJ45 e USB, per facilitare il collegamento di dispositivi elettrici aggiuntivi. Le compatte interfacce di servizio semplificano quindi notevolmente le operazioni di manutenzione dei quadri elettrici e di altri dispositivi.

Caratteristiche principali

  • Moduli di accoppiamento (USB tipo A 2.0, USB tipo A 3.0, RJ45 CAT6A) e moduli di collegamento del cavo (RJ45 CAT6A)
  • Grado di protezione: IP65 / IP67 (con coperchio di protezione chiuso)
  • Spessori pareti: 1 mm ... 5 mm
  • Montaggio anteriore
  • Temperatura ambientale (esercizio): -40 °C … +70 °C
  • Omologazione UL
  • Taglio a parete: Ø 22,5 mm

I vantaggi

  • Utilizzo in ambienti industriali grazie alla classe di protezione IP superiore
  • Implementazione semplice e veloce di aggiornamenti, manutenzione ecc. su quadri elettrici e dispositivi chiusi
  • Installazione salvaspazio grazie al taglio a parete standard di Ø 22,5 mm
  • Tempo di installazione ridotto grazie al montaggio semplice e senza utensili
  • Personalizzabile con il proprio logo

Cavo di rete M12 Push-Pull

Trasmissione dati facile e affidabile

I connettori M12 PUSH-PULL preassemblati per applicazioni Ethernet offrono una trasmissione dati ad alta velocità semplice e sicura. I cavi di rete convincono per l'installazione rapida e senza utensili e sono efficacemente schermati grazie all'Advanced Shielding Technology.

Caratteristiche principali

  • Bloccaggio esterno e interno per connettori M12 Push-Pull
  • A 8 poli, codifica X
  • Ethernet CAT6A, 10 GBit/s
  • Versione connettore maschio e femmina
  • Varianti diritte e angolate
  • Schermatura completa con Advanced Shielding Technology
  • Cavo PUR senza alogeni
  • Grado di protezione: IP65, IP67

I vantaggi

  • Innesto rapido e sicuro anche in spazi ristretti e con densità di cablaggio elevate
  • 80% di risparmio di tempo durante l'installazione rispetto alle connessioni a vite
  • Comunicazione fluida con trasmissione dati ad alta velocità fino a 10 GBit/s
  • Connessione schermata affidabile con Advanced Shielding Technology
  • La gamma di prodotti standardizzati secondo la norma IEC 61076-2-010 offre un elevato grado di sicurezza per il futuro

Connettori M12 Push-Pull a 8 poli

Cablaggio del segnale semplice e veloce

I connettori M12 Push-Pull offrono un cablaggio rapido e sicuro anche in spazi ristretti. Possono essere installati senza utensili, semplicemente innestandoli. I cavi di segnale preassemblati a otto poli con codifica A ampliano la gamma di prodotti.

Caratteristiche principali

  • Bloccaggio esterno e interno per connettori M12 Push-Pull
  • A 8 poli, codifica A
  • Varianti schermate e non schermate
  • Connettori maschio e connettori femmina
  • Advanced Shielding Technology
  • Cavo PUR senza alogeni
  • Grado di protezione: IP65, IP68

I vantaggi

  • Innesto rapido e sicuro anche in spazi ristretti e con densità di cablaggio elevate
  • 80% di risparmio di tempo durante l'installazione rispetto alle connessioni a vite
  • Connettori con bloccaggio esterno e interno consentono connessioni volanti
  • Connessione schermata affidabile con Advanced Shielding Technology
  • La gamma di prodotti standardizzati secondo la norma IEC 61076-2-010 offre un elevato grado di sicurezza per il futuro

Moduli con inserto contatti HEAVYCON Power

Cablaggio personalizzato per applicazioni ad alta corrente

Gli inserti contatti modulari per i connettori industriali HEAVYCON consentono di trasmettere in modo affidabile correnti fino a 300 A. Combinando altri moduli per la trasmissione di segnali, dati e potenza in un'unica custodia, è possibile creare un'interfaccia personalizzata.

Caratteristiche principali

  • Moduli con connessione a crimpare fino a 120 mm²
  • Moduli con connessione Push-in fino a 16 mm²
  • Adatto per tutti i telai portamoduli HEAVYCON
  • Tensione e corrente nominali: fino a 1.000 V e 300 A
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +125 °C
  • Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373

I vantaggi

  • Bloccaggio e sbloccaggio innovativo dei contatti a crimpare senza utensili
  • Interfaccia modulare ultracompatta grazie alla combinazione di diversi mezzi di trasmissione in un'unica custodia
  • Cablaggio rapido e sicuro, anche in spazi ristretti o con il dispositivo installato
  • Connessione semplice e senza utensili di conduttori fino a 16 mm² con tecnologia Push-in
  • Compatibilità con gli standard di mercato

Distributore dell'alimentazione a innesto fino a 20 A

Assemblato per una rapida installazione

Il distributore dell'alimentazione già assemblato consente un'installazione semplice e rapida con i connettori della serie PRC 20. Il distributore preconfigurato è disponibile in 16 varianti e può essere facilmente installato tramite Plug and Play.

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Corrente nominale: 20 A
  • Grado di protezione fino a IP69
  • Classe di protezione meccanica: IK08 (-25 °C)
  • Da 2 a 5 poli
  • Codifica: meccanica e cromatica
  • Numero di ingressi: 1
  • Numero di uscite: 2

I vantaggi

  • Ridotto lavoro di installazione in cantiere grazie al Plug and Play
  • Meno errori di cablaggio grazie al controllo al 100% della produzione
  • Bloccaggio sbloccabile manualmente e con utensili per una maggiore flessibilità in cantiere
  • "Plug-and-forget" grazie all'utilizzo di materiali collaudati
  • Uso sicuro anche in condizioni ambientali estreme

Connettore per dispositivi M12 angolato per THR

Aumenta l'efficienza della produzione

Il connettore angolare a 90° in M12 è progettato per la produzione automatizzata e consente processi di assemblaggio efficienti. Grazie al suo design, il nuovo connettore può essere posizionato in modo flessibile sul circuito stampato ed essere utilizzato anche in spazi ristretti.

Caratteristiche principali

  • Struttura angolata
  • Per la lavorazione a riflusso (THR)
  • Tensioni fino a 250 V
  • Correnti fino a 4 A
  • Disponibile nei codici A e D
  • 4, 5 e 8 poli
  • Versione non schermata
  • Standard di connessione inverso

I vantaggi

  • Adatto per il pick-and-place: l'assemblaggio automatico sul circuito stampato contribuisce ad aumentare l'efficienza nella produzione
  • Design ottimizzato: baricentro spostato, quindi appoggiabile "senza forza" sul circuito stampato e senza ganci di bloccaggio
  • Flessibilità: facile posizionamento e allineamento sul circuito stampato anche in spazi ristretti
  • Modulare: compatibile con le custodie THR disponibili

Cavi patch RJ45 colorati

Per applicazioni nel quadro elettrico

Phoenix Contact amplia la sua gamma di prodotti con nuovi cavi patch colorati della serie RJ45 BUILDING. I nuovi cavi, negli otto colori bianco, arancione, giallo, rosso, viola, verde, blu e nero, offrono un'alternativa colorata per le applicazioni CAT6A.

Caratteristiche principali

  • Colori: bianco, arancione, giallo, rosso, viola, verde, blu e nero
  • Trasmissione dati fino a 10 GBit/s (CAT6A)
  • Varianti di lunghezza da 0,3 a 50 m
  • Protezione integrata dei ganci di bloccaggio

I vantaggi

  • Perfetti per applicazioni in uffici, in edifici e industriali di protezione, come i quadri elettrici
  • Omologazione a livello globale grazie a CE, UL, WEEE ed EAC
  • Connessione e disconnessione sicure grazie alla protezione affidabile con gancio a innesto
  • Trasmissione dati all'avanguardia ad alta velocità di massimo 10 GBit/s (CAT6A)
  • Caratteristiche di compatibilità elettromagnetica ideali grazie alla schermatura a 360°

Connettori per i poli della batteria per sistemi di accumulo residenziale

Collegare l'inverter protetto dall'inversione di polarità

I nuovi connettori per applicazioni di stoccaggio domestico sono particolarmente adatti per l'uso su inverter a batteria. I connettori DC a prova di inversione di polarità evitano un innesto errato sulla comune tecnologia di connessione FV e un cortocircuito dei poli della batteria.

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale fino a 60 A
  • Tensione nominale: 1.500 V DC
  • Sezione conduttore: 6 mm² … 16 mm²
  • Grado di protezione: IP66 / 68 (2 m / 2 h)
  • Cicli di innesto: 100

I vantaggi

  • Tecnologia di connessione stabile per lungo tempo grazie ai contatti argentati
  • Nessun rischio di collegamento involontario: connessione della batteria con protezione da inversione di polarità grazie alla codifica meccanica
  • Montaggio sicuro: poli della batteria con protezione da contatto anche nello stato non connesso
  • Diversi colori: più semplice identificazione dei poli della batteria

Connettori filtrati per circuiti stampati RJ45

Adatti per la saldatura a onde THT e saldatura THR

I nuovi connettori per circuiti stampati RJ45 con trasformatore integrato sono adatti ai processi di saldatura a onde (THT) e a riflusso (THR). Ampliano il portafoglio esistente con varianti RJ45 filtrate nel design industriale per applicazioni fino a 1 GBit.

Caratteristiche principali

  • Connettori per circuiti stampati a singola faccia da 90° e 180°
  • Per la saldatura a onde (THT) e lavorazione a riflusso (THR)
  • Opzione con LED e molla di schermatura
  • Varianti di filtraggio per tutte le più comuni applicazioni Ethernet
  • Velocità di trasmissione dati fino a 1 GBit/s
  • Robusto design industriale

I vantaggi

  • Processo di design di Ethernet semplificato grazie al filtraggio integrato
  • Riduzione della complessità dei circuiti stampati e minimizzazione dei rischi EMC
  • Lavorazione automatizzata grazie alla possibilità di saldare a riflusso
  • La varietà di prodotti fornisce la variante ottimale per ogni applicazione
  • Pronto per applicazioni più complesse grazie al design industriale

Connettori per i poli della batteria

Connessioni sicure per i sistemi di accumulo di energia

Il connettore protetto dall'inversione di polarità della serie BPC è ideale per l'uso in sistemi di accumulo di energia. Grazie alla sua ruotabilità, ai contatti touch-safe e alla codifica meccanica, il connettore unipolare offre un grado di flessibilità e sicurezza particolarmente elevato durante il collegamento dei moduli batteria.

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale fino a 400 A
  • Tensione nominale: 1.500 V
  • Sezione del conduttore: 16 mm² ... 120 mm²
  • Grado di inquinamento 2
  • Grado di protezione IP65 / IP67
  • Cicli di innesto >100
  • Codifica meccanica e a colori
  • Classe di reazione al fuoco V0 a norma UL 94

I vantaggi

  • Connessione senza errori grazie alla codifica meccanica e a colori
  • Installazione affidabile grazie all'impermeabilità e ai contatti touch-safe
  • Trasmissione di potenza continua grazie all'elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni
  • Flessibilità grazie alla ruotabilità a 360° e ai vari tipi di connessione
  • Conformità a tutti gli standard di accumulo di energia pertinenti: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Connettori per cavi a innesto

Cablaggio semplice nel quadro elettrico

I connettori per cavi HEAVYCON CME a innesto offrono una maggiore efficienza nel cablaggio dei quadri elettrici. Cablaggio fino a 108 conduttori direttamente sul connettore per cavi durante la produzione di morsettiere. Collega comodamente i fasci di cavi nel quadro elettrico, con un semplice innesto.

Caratteristiche principali

  • Numero di poli 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Connessione a crimpare
  • Collegamento protetto grazie all'elemento di bloccaggio
  • Guida di contatto sicura grazie alla tramoggia

I vantaggi

  • Elevato risparmio di tempo e di costi, poiché le morsettiere vengono cablate direttamente con il connettore durante la produzione
  • Sostituzione rapida delle morsettiere semplicemente allentando i connettori per cavi
  • Prevenzione di un allentamento accidentale grazie all'elemento di bloccaggio
  • Possibilità di evitare errori di contatto anche con l'innesto angolare centrando saldamente i contatti con tramogge

Moduli con inserto contatti con funzione

Ponticellare, aprire e mettere in sicurezza sul campo

Gli inserti contatti modulari con vano funzionale e zona di separazione per i connettori industriali HEAVYCON offrono un elevato grado di flessibilità. Porta la funzione dal quadro elettrico nel campo e realizza il ponticello di potenziale o la messa in sicurezza della potenza direttamente sull'applicazione.

Caratteristiche principali

  • Zona di sezionamento multifunzione
  • Doppio vano funzionale
  • Tecnologia di connessione Push-in
  • A 5 poli
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Adatto per tutti i telai portamoduli HEAVYCON
  • Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373

I vantaggi

  • Risparmiare spazio e ridurre il cablaggio con sovrastrutture decentralizzate
  • Semplice trasmissione dell'energia e protezione delle stringhe direttamente sul campo
  • Più flessibilità: la zona di sezionamento per spine portafusibili, portacomponenti e di sezionamento
  • Connessione dei conduttori rapida e senza utensili con la tecnologia Push-in
  • Interfaccia singola grazie alla combinazione di diversi mezzi di trasmissione in un unico connettore

Custodia base di montaggio con filettatura a vite

Montaggio semplice e rapido

Le custodie base di montaggio HEAVYCON D7 con filettatura a vite consentono un notevole risparmio di tempo durante il montaggio. Si fissano comodamente nei fori su parete con un controdado M25 o M32 o si avvitano a motori e dispositivi con filettatura corrispondente.

Caratteristiche principali

  • Custodia in pressofuso di alluminio e plastica
  • Interfaccia a innesto
  • Per fori su parete M25 o M32
  • Dimensioni D7
  • Versione diritta e angolata
  • Grado di protezione IP66, IP67
  • Intervallo di temperatura: -40 °C … +125 °C
  • Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373

I vantaggi

  • Significativo risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e comodo nel foro rotondo su parete
  • L'alternativa a innesto ai pressacavi che offre maggiore flessibilità per il cablaggio e la manutenzione
  • Cablaggio salvaspazio in spazi ristretti grazie alla struttura compatta
  • L'ottimale protezione IP ed EMC garantisce un funzionamento affidabile e sicuro del tuo impianto

Inserti contatti per connettori industriali

Test affidabili dei trasformatori di corrente

Gli inserti contatti HEAVYCON TSC modulari e a polo fisso sono progettati per attività di misura e collaudo nel campo della tecnologia di protezione per quadri di comando a media tensione. Vengono fissati direttamente al quadro elettrico come connettore a breve o lungo termine con un'elevata protezione IP.

Caratteristiche principali

  • Varianti a polo fisso con tecnologia di connessione a vite
  • Varianti modulari con tecnologia di connessione Push-in
  • Può essere utilizzato in custodie di plastica e metallo
  • Cortocircuito del trasformatore anticipato automatico

I vantaggi

  • Test affidabili e a lungo termine dei trasformatori di corrente con robuste custodie dei connettori
  • Semplice connessione dei conduttori senza utensili con tecnologia Push-in
  • Massima sicurezza grazie al cortocircuito del trasformatore anticipato e automatico
  • Risparmio di spazio grazie alla combinazione di diversi mezzi di trasmissione in un solo connettore
  • Utilizzo sicuro con elevati requisiti IP grazie ai gradi di protezione IP66, IP67 e IP69

Inserti contatti per connettori industriali

Cablaggio individuale per applicazioni ad alta corrente

Gli inserti contatti modulari per i connettori industriali HEAVYCON consentono di trasmettere in modo affidabile correnti fino a 100 A. Combinando altri moduli per la trasmissione di segnali, dati e potenza in un'unica custodia, è possibile creare un'interfaccia personalizzata.

Caratteristiche principali

  • HC-M-01-PT con connessione Push-in fino a 16 mm²
  • HC-M-01-CT con connessione a crimpare da 35 mm²
  • Adatto per tutti i telai portamoduli HEAVYCON
  • Tensione e corrente nominali: 1.000 V e 100 A
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +125 °C
  • Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373

I vantaggi

  • Connessione semplice e senza utensili di conduttori fino a 16 mm² con tecnologia Push-in
  • Interfaccia modulare ultracompatta grazie alla combinazione di diversi mezzi di trasmissione in un'unica custodia
  • Cablaggio rapido e sicuro, anche in spazi ristretti o con il dispositivo installato
  • Bloccaggio e sbloccaggio innovativo dei contatti a crimpare senza utensili
  • Compatibilità con gli standard di mercato

Inserti contatti per connettori industriali

Potente trasmissione di dati

I nuovi moduli con inserto contatti HEAVYCON offrono più opzioni per una trasmissione dati affidabile ad alta velocità. Le interfacce USB sono integrate direttamente nel connettore con cavi patch. I moduli MBit e GBit ad alte prestazioni supportano un'ampia gamma di linee.

Caratteristiche principali

  • Ampia copertura di diversi cavi patch USB
  • Il modulo MBit può essere utilizzato con cavi a 4 o 8 poli da 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Schermatura facoltativamente isolata o a potenziale PE
  • Adatto per tutti i telai portamoduli
  • Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373

I vantaggi

  • Installazione semplice grazie all'innovativo telaio portamoduli a scatto
  • Compensazione ottimale delle tolleranze grazie alle interfacce USB a molla
  • I moduli Gigabit trasmettono i dati per applicazioni ad alta velocità in modo rapido e sicuro
  • Singola interfaccia compatta grazie alla combinazione di diversi mezzi di trasmissione in un'unica custodia
  • I moduli e i telai sono compatibili con gli standard di mercato

Connettori di installazione QPD STAS 3

Collegamento semplice di veneziane e tende

I connettori di installazione assemblabili QPD STAK/STAS 3 sono progettati appositamente per il collegamento al motore di veneziane, tapparelle e tende. Grazie alla connessione IDC, l'installazione viene eseguita in un batter d'occhio senza dover spellare i cavi o utilizzare viti.

Caratteristiche principali

  • Tecnologia di connessione rapida QUICKON (IDC)
  • 4 poli (3 poli + PE)
  • Tensione: 400 V
  • Corrente: 16 A
  • Grado di protezione: IP54
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C

I vantaggi

  • Fino all'80% di risparmio di tempo nel collegamento in loco
  • Montaggio facile e veloce senza utensili speciali
  • Elevata affidabilità grazie alla custodia robusta e resistente alle vibrazioni

Due collaboratori stanno osservando la guida prodotti su un tablet, con varie sovrapposizioni di prodotti

Guida prodotti Ricevi una panoramica sulla nostra ampia gamma di prodotti

Ottieni rapidamente informazioni chiare sui morsetti per circuiti stampati, i connettori e le custodie per l'elettronica per la connessione di dispositivi. La guida prodotti ti supporta dividendo l'assortimento nei diversi gruppi di prodotti.

Innovazioni di punta


Connettori per Single Pair Ethernet

Connettori per Single Pair Ethernet

Ottieni una panoramica della nostra gamma completa di connettori compatti per dispositivi e cavi e approfondisci le tue conoscenze sulla tecnologia SPE.

La nostra gamma di prodotti


Connettori circolari per la trasmissione di dati, segnali e potenza

Connettori circolari

Per l'automazione industriale Phoenix Contact offre connettori circolari in varie dimensioni. Piccoli e grandi, diritti o angolati, stampati o confezionabili sul campo: una vasta gamma di soluzioni adatte alla trasmissione di segnali, dati e potenza.

  • Connettori ibridi innovativi in M12 e M23
  • Connettori per segnali da 3 a 19 poli in M5, M8, M12, M23 e 7/8"
  • Connettori per dati in M8 e M12 per velocità di trasmissione fino a 10 Gbit/s
  • Connettori di alimentazione in M12–M58 per correnti di max. 16 A e tensioni di max. 690 V
Connettori per batterie per la connessione sul lato anteriore o posteriore

Connettori per batterie

Installa i tuoi sistemi a batteria in modo veloce, sicuro ed economico per applicazioni fino a 1.500 V, con connettori a batteria e connettori per la connessione su barra collettrice.

  • Connettori per la connessione sul lato anteriore e posteriore alle batterie
  • Tensione nominale fino a 1.500 V DC o tensione di sistema fino a 1.500 V
  • Sezioni: 16 mm² ... 25 mm²
  • Correnti nominali fino a 200 A
  • Grado di protezione fino a IP65
Connettori dati per elevate velocità di trasmissione nell'industria e in numerose applicazioni infrastrutturali

Connettori dati

Per la trasmissione rapida e sicura di dati nell'industria, nei centri di calcolo o nelle applicazioni infrastrutturali, Phoenix Contact offre connettori dati per il cablaggio sia in rame che in fibra ottica. Per tutti i bus di campo e le reti più comuni sono disponibili connettori, cavi patch e accessori.

  • Velocità di trasmissione fino a 40 GBit/s
  • Soluzioni per IP20, IP65/67 e IP69K
  • Innovativo cablaggio ibrido
  • Patch panel e ripartitore modulare per montaggio da 19"
Diversi tipi di connettori industriali affiancati

Connettori industriali

I connettori industriali proteggono le tue interfacce e garantiscono una trasmissione sicura di energia, dati e segnali anche nelle condizioni più critiche. Resistono alla sporcizia, all'acqua, alle vibrazioni e alle elevate sollecitazioni meccaniche, offrendo una tenuta ermetica fino al grado di protezione IP69K.

  • Custodia in metallo conduttiva con compatibilità elettromagnetica
  • Custodie protettive e custodie di base per il montaggio e l'inserimento
  • Inserti contatti modulari e a polo fisso con varie tecnologie di connessione
  • Superfici conduttive con compatibilità elettromagnetica
Diversi connettori di installazione

Connettori di installazione

Le nostre spine di installazione consentono una distribuzione dell'alimentazione semplice, flessibile e sicura. Le robuste custodie e gli elevati gradi di protezione fino a IP69K consentono una trasmissione della potenza affidabile anche all'aperto e in ambienti umidi. Le diverse tecnologie di connessione offrono la soluzione giusta per ogni applicazione.

  • Connettori di installazione IPD con connessione Push-Lock senza utensili
  • Connettore di installazione QPD con attacco rapido IDC
  • Connettori di installazione PRC con comprovata connessione a vite o a crimpare
  • Per correnti fino a 40 A e tensioni fino a 690 V
  • Per cavi fino a 5 x 6 mm²
Molti connettori fotovoltaici di tipi diversi affiancati per un utilizzo versatile negli impianti fotovoltaici

Connettori fotovoltaici

I connettori fotovoltaici di Phoenix Contact coprono un'ampia gamma di applicazioni:​ i connettori AC e DC confezionabili, le connessioni di dispositivi e le tecnologie di connessione per moduli fotovoltaici, il fotovoltaico integrato negli edifici (BIPV) e gli inverter di moduli consentono soluzioni di collegamento universali.

  • Connettori AC e DC con grado di protezione IP66/68
  • Connessioni di dispositivi AC e DC con grado di protezione IP65/66/68
  • Morsetti passanti e per circuiti stampati per correnti fino a 309 A e tensioni fino a 600 V (UL)
  • Sistemi di collegamento per BIPV e inverter di moduli
Diversi tipi di connettori DC

Connettori DC

I connettori DC di Phoenix Contact possono essere inseriti e disinseriti in modo sicuro sotto carico. Proteggono in modo affidabile da archi voltaici pericolosi. L'innestabilità sotto carico permette il completo disinserimento di componenti selezionati e assicura quindi un'elevata disponibilità dell'impianto.

  • Per sezioni da 1,5 a 6 mm²
  • Per tensioni nominali fino a 800 V e correnti nominali fino a 20 A
  • Classi di protezione IP66/IP68 (24 h/2 m); IP69/IK 08
Connettori per valvole assemblabili

Connettore per valvole

Generalmente, i connettori per valvole sono soggetti ad alte sollecitazioni dovute a variazioni di temperatura e sollecitazioni meccaniche o contatto con olio e grasso. La nostra gamma di prodotti è ottimizzata per queste condizioni operative difficili.

  • Cinque diverse strutture (A, B, BI, C, CI) e per pressostati (AD)
  • Campo di applicazione da 24 V AC/DC a 230 V AC/DC
  • Semplice rilevamento degli errori grazie alle varianti con LED
Connettori AT/ATM, DT/DTM e ISOBUS

Connettori AT/ATM, DT/DTM e ISOBUS

Collega in modo affidabile e flessibile sensori e attuatori a macchine agricole e veicoli di servizio. I connettori AT/ATM, i connettori DT/DTM e i connettori ISOBUS sono progettati appositamente per questi compiti e sono in grado di resistere a influenze ambientali estreme. La gamma di prodotti convince per il design robusto, l'ampia scelta di configurazioni di spine e la connessione standardizzata compatibile con le soluzioni di altri produttori.

  • Connettori AT a 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 18 poli per una sezione di collegamento di AWG 14 ... 20
  • Mini connettore ATM per una sezione di collegamento più piccola di AWG 16 ... 22
  • Connettori ISOBUS AHDP a 9 poli con pressacavi per un diametro del cavo da 14 a 18 mm

Settori di prodotto affini

Diversi cavi e fili della gamma di Phoenix Contact
Distributori, adattatori e connettori per cavi per la trasmissione di segnali e dati, nonché il cablaggio di potenza
Confezionamento cavi specifico per il cliente
Tecnologia di connessione per l'infrastruttura di ricarica
Diversi cavi e fili della gamma di Phoenix Contact

Confeziona autonomamente i connettori o utilizza le varianti di cavo preconfezionate. Oltre alla gamma completa per l'installazione sul campo, Phoenix Contact offre cavi dati in rame e basati su fibra ottica, cavi ibridi e cavi di segnale e potenza. Completano la gamma prodotti soluzioni per impianti fotovoltaici, per sistemi a batteria e cavi al metro.

Maggiori informazioni su cavi e fili
Distributori, adattatori e connettori per cavi per la trasmissione di segnali e dati, nonché il cablaggio di potenza

Sfrutta soluzioni complete per il cablaggio passivo in campo. La ricca gamma di prodotti comprende scatole di distribuzione, scatole di giunzione, connettori per cavi, adattatori e distributori. Ti offriamo un'ampia varietà di strutture e interfacce per applicazioni in rame e fibra ottica.

Maggiori informazioni su distributori, adattatori e connettori per cavi
Confezionamento cavi specifico per il cliente

Confeziona i cavi in modo specifico per la tua applicazione. Numerose strutture, codifiche e assegnazioni dei poli ti consentono di realizzare soluzioni specifiche per la trasmissione di segnali, dati e potenza. Fai siglare i cavi confezionati secondo le tue indicazioni. Sono possibili anche la siglatura e l'imballaggio con logo o codice a barre o addirittura sviluppi completamente nuovi.

Maggiori informazioni sulle confezioni di cavi specifiche per cliente
Tecnologia di connessione per l'infrastruttura di ricarica

Collegamento ottimale di potenza e dati: con la nostra tecnologia di connessione per wall box e stazioni di ricarica basate su circuiti stampati, è possibile collegare rapidamente l'alimentazione, il cavo di ricarica e i cavi dati e installarli facilmente in loco. Tempi di installazione brevi, connessioni permanentemente sicure e costi di manutenzione bassi aumentano la disponibilità e l'efficienza economica della tua infrastruttura di ricarica.

Maggiori informazioni sulla tecnologia di connessione per l'infrastruttura di ricarica

Varie soluzioni per questi settori


Due persone durante un colloquio di consulenza

Produttori di dispositivi

Ottieni una panoramica della nostra offerta per i produttori di dispositivi. Ti offriamo un'ampia gamma di tecnologie di connessione per applicazioni industriali o infrastrutturali.

Una persona tiene in mano un gruppo elettronico con diverse connessioni di dispositivi

Connessioni di dispositivi nell'automazione di edifici

Negli edifici intelligenti, numerose applicazioni vengono collegate in rete in modo decentrato. Allo scopo sono necessarie connessioni di dispositivi standardizzate, che consentano ai singoli sistemi dell'edificio e alle loro applicazioni di comunicare tra loro in modo semplice e rapido. Per le connessioni di dispositivi smart, affidati a soluzioni di connessione intelligenti: compatte, a norma e di facile manutenzione.

Si adattano perfettamente a numerose applicazioni Qualunque siano i requisiti delle tue applicazioni, i connettori Phoenix Contact offrono la tecnologia di connessione adatta. Approfitta di connessioni affidabili e durature, ad es. in queste applicazioni:

Router 5G
Sistema di telecamere
Controllore
Convertitori di frequenza
Batteria per gruppi di continuità
Lampada
Display
Alimentatore
Inverter

Tecnologie


Servizi


Scansione automatica delle etichette dei prodotti

Processi logistici efficienti Semplifica la ricezione e l'emissione delle merci

Supportiamo i tuoi processi logistici automatizzati con etichette di prodotto che riportano semplicemente le informazioni più importanti, come il codice articolo, la quantità, la data di produzione, il lotto e il paese di origine sotto forma di codice di scansione. La scansione automatica dei codici riduce il carico di lavoro manuale del personale logistico e aumenta la produttività delle merci in entrata e in uscita.