Novità

Scopri come i nostri prodotti possono aiutarti a pianificare e realizzare le tue applicazioni.
Scopri le novità e i prodotti di punta Phoenix Contact.

Piccole e grandi innovazioni in sintesi

I nostri ingegneri sviluppano sempre nuovi prodotti. Scopri le nostre innovazioni nella tecnologia di connessione, nella tecnologia di connessione di dispositivi e tecnologie di automazione.

  • Filtri:

152 Risultati

Alimentatore TRIO POWER
Alimentatori per montaggio a parete

Alimentatori per montaggio a parete

Alimentatori TRIO POWER compatti con potenza fino a 2,5 kW e tecnologia di connessione Push-in.

Connettore dati M12 Push-Pull per applicazioni Ethernet
Cavi dati

Cavo di rete M12 Push-Pull

I connettori M12 Push-Pull preassemblati per applicazioni Ethernet si distinguono per la loro semplicità di installazione.

Connettori per dispositivi M23 HYBRID per processi di saldatura
Connettori circolari

Connettore M23 HYBRID per il circuito stampato

I nuovi connettori per dispositivi M23 HYBRID per i processi di saldatura trasmettono in modo affidabile dati, segnali e potenza.

Connettori M12 Push-Pull a 8 poli
Cavi di segnale e di potenza

Connettori M12 Push-Pull a 8 poli

I connettori M12 Push-Pull preassemblati offrono un cablaggio sicuro del segnale e sono semplici da installare.

Il primo connettore M17 secondo lo standard IEC
HIGHLIGHT
Connettori circolari

Connettori M17 secondo lo standard IEC

Connettore ibrido M17 PRO conforme allo standard IEC 61076-2-117 con bloccaggio rapido ONECLICK.

Connettori per circuiti stampati PC 16
Connettori per circuiti stampati

Connettori con protezione da contatto e connessione a vite

I connettori della serie PC 16 HC con protezione da contatto diretto estesa sono ora disponibili anche con connessione a vite.

Relè e contattori di installazione su guida DIN
Relè e contattori di installazione

Contattori e relè di installazione

I contattori e i relè di installazione dall'impiego versatile commutano correnti di carico elevate in modo affidabile ed efficiente.

Contattore e relè di potenza sulla guida DIN
Contattori statici

Contattori statici trifase

I contattori statici commutano in modo silenzioso, senza usura e senza carico al passaggio a zero con frequenze di commutazione elevate.

Sistema di controllo degli edifici ILC 2250 BI
Tecnologie di automazione per Niagara Framework

Controllore per l'automazione di edifici centralizzata

La famiglia di prodotti ILC 2x50 BI è stata ampliata per includere una classe di potenza superiore.

Dispositivo di montaggio per la produzione di morsettiere
Sistemi postazione di lavoro

Dispositivo di montaggio

Con il nostro dispositivo di montaggio ergonomico, puoi produrre morsettiere in modo comodo e sicuro.

Energy Meter AC con omologazione MID
Tecnica di misurazione dell'energia e della potenza

Energy Meter AC con omologazione MID

Gli Energy Meter EMpro AC con omologazione MID secondo 2014/32/UE consentono un calcolo preciso delle voci di costo dei dati energetici.

Interfaccia dati per quadri elettrici e dispositivi
Prese per quadro elettrico e interfacce di servizio

Interfaccia dati per quadri elettrici e dispositivi

Le nostre Data Service Interface (DSI) semplificano notevolmente la manutenzione di quadri elettrici e dispositivi.

Interruttori di protezione di sistema PTCB TM con controllo corrente componibile su guida DIN
HIGHLIGHT
Interruttori termomagnetici

Interruttori di protezione di sistema PTCB TM

Gli interruttori termomagnetici offrono una protezione affidabile e una facile maneggevolezza in una larghezza di 8 mm.

Interruttori di sicurezza magnetici PSR-MIS
Interruttori di sicurezza

Interruttori di sicurezza magnetici

Rilevamento delle condizioni di sicurezza dei ripari mobili.

Modulo relè a guida forzata ultracompatto su guida DIN
Relè di interfaccia

Moduli relè a guida forzata ultracompatti

Il modulo relè RIFLINE complete ultracompatto con sei contatti a guida forzata e tecnologia di connessione Push-in.

Foto della famiglia di prodotti XT 1,5
HIGHLIGHT
Morsetti componibili

Morsetti componibili con tecnologia Push-X

Scopri i nuovi morsetti componibili Push-X con sezione nominale di 1,5 mm².

PLCnext Control per applicazioni energetiche
HIGHLIGHT
Tecnologie di automazione per PLCnext Technology

PLCnext Control per applicazioni energetiche

Tecnologia di controllo e telecontrollo scalabile, sicura e modulare basata su PLCnext Technology.

Protezione contro le sovratensioni per sistemi di alimentazione nordamericani installata su una guida DIN
Protezione contro la sovratensione per l'alimentatore

Protezione per sistemi di alimentazione NEMA

VAL-US-SPP: affidabile protezione contro le sovratensioni per l'America del nord, UL Listed, innovativa e facile da integrare.

Quadro di stringa d'esempio con sezionatore
Protezione contro la sovratensione per impianti fotovoltaici

Quadri di stringa per impianti fotovoltaici

Spegnimento sicuro degli impianti fotovoltaici sul tetto in caso di incendio grazie ai sezionatori dei vigili del fuoco.

Serie Rugged WP 6000
HMI

Robusti pannelli web per ambienti difficili

Robusti pannelli web per ambienti difficili. Scopri la nuova serie di pannelli web Rugged 6000.

Modulo di alimentazione con interfaccia Modbus/TCP per il sistema a interruttori di protezione CAPAROC
Interruttori elettronici

Sistema a interruttori di protezione CAPAROC

Modulo di alimentazione con interfaccia Modbus/TCP.

Modulo di alimentazione con interfaccia EtherCAT® per il sistema a interruttori di protezione CAPAROC
Interruttori elettronici

Sistema a interruttori di protezione CAPAROC

Modulo di alimentazione con interfaccia EtherCAT®.

Sistema di relè remoto Ethernet Gateway PLC-INTERFACE compatibile con la rete su guida DIN
HIGHLIGHT
Sistema di relè remoto

Sistema di relè remoto compatibile con la rete

Il sistema di relè remoto, con connessione multiprotocollo, per applicazioni semplici con un massimo di 56 canali I/O.

Modulo TRIO CAP con capacità integrata sulla guida DIN
UPS DC

Soluzione Plug and Play contro i guasti di rete

Il modulo di capacità fornisce energia per sopperire ai guasti di rete nella batteria esente da manutenzione.

Telaio portamoduli Click-in per connettori industriali
HIGHLIGHT
Connettori industriali

Telaio portamoduli Click-in per connettori industriali

Con HEAVYCON la configurazione personalizzata e l'impiego di connettori industriali non necessitano di alcun utensile.

Visual mGuard Secure Cloud
Router industriali e Cyber Security

Accesso alla manutenzione remota basato sul cloud

La nuova versione 3.1 di mGuard Secure Cloud offre un'architettura backend migliorata e China VPN+.

Cavo di ricarica NACS per la ricarica in DC fino a 500 kW
HIGHLIGHT
Disponibile nel Q1/2026
Cavi di ricarica in DC

Cavo di ricarica NACS per la ricarica in DC fino a 500 kW

I connettori di ricarica HPC CHARX connect professional non raffreddati sono ora disponibili anche per lo standard di ricarica NACS.

Colonne di segnalazione con 9 e 15 segmenti luminosi
Lampade di segnalazione

Colonna di segnalazione configurabile con IO-Link

Le nuove colonne di segnalazione disponibili in due misure comunicano gli stati della macchina e del sistema con IO-Link.

Connettori board-to-board della serie FP 0,8 SL
Connettori board-to-board

Connettori board-to-board non schermati con passo da 0,8 mm

Con i connettori board-to-board FINEPITCH FP 0,8 SL, sono disponibili le varianti non schermate della serie FP 0,8.

Coperchio di protezione per prese veicolo CCS CHARX connect universal
Disponibile nel Q1/2026
Prese lato veicolo

Coperchio di protezione per prese veicolo CCS

I coperchi di protezione offrono un grado di protezione IPX5 per l'area di contatto delle prese veicolo CCS CHARX connect universal.

Custodia per l'elettronica con simulazione termica
HIGHLIGHT
Custodie per guide DIN

Custodia per l'elettronica con simulazione termica

Custodie per l'elettronica raffreddate passivamente e circuiti stampati ottimizzati termicamente: configurati, simulati e implementati con precisione, per una maggiore densità di potenza.

Aggiornamento software per i controllori per la ricarica AC CHARX control modular
Controllori per la ricarica in AC

I controllori per la ricarica in AC semplificano il rispetto della legge di calibrazione

La versione software 1.8 per CHARX control modular riduce significativamente la procedura di certificazione secondo la legge di calibrazione.

VL3 UPC 2440 EDGE
Edge computing

Il nuovo dispositivo edge

Il nuovo dispositivo edge VL3 UPC 2440 EDGE di Phoenix Contact offre una semplicità e un'apertura senza pari per i controllori a logica programmabile.

Lampade di segnalazione a forma di piccoli Point e Tower
Lampade di segnalazione

Lampade di segnalazione per applicazioni intelligenti

Due strutture in un design orientato all'applicazione, sviluppato appositamente per l'installazione in M22.

Modulo portacontatti per applicazioni ad alta corrente
Connettori industriali

Moduli con inserto contatti HEAVYCON Power

Cablaggio modulare di applicazioni ad alta corrente fino a 300 A e creazione di interfacce personalizzate.

Nuova generazione di prese lato infrastruttura CHARX connect modular di Tipo 2
Prese di ricarica lato infrastruttura

Prese lato infrastruttura in AC con profondità di installazione ridotta

Le nuove prese lato infrastruttura CHARX connect modular di Tipo 2 possono essere installate sul circuito stampato della stazione di ricarica per risparmiare spazio.

Prese veicolo CCS Tipo 2 CHARX connect universal con uscita cavo laterale
Disponibile nel Q1/2026
Prese lato veicolo

Prese veicolo CCS con uscita cavo laterale

Le prese veicolo CCS Tipo 2 CHARX connect universal sono ora disponibili anche con uscita cavo a 90°.

Due router radiomobili outdoor
HIGHLIGHT
Router industriali e Cyber Security

Router radiomobile outdoor

I router radiomobili outdoor industriali collegano alla rete di telefonia mobile i dispositivi compatibili con la rete in tutto il mondo.

Set di interruttori di protezione CAPAROC
Interruttori elettronici

Set CAPAROC per un avvio rapido

Con i nuovi set di interruttori di protezione è facile iniziare a proteggere otto circuiti elettrici.

Supporto per modulo fotovoltaico POS Panelfix fissato al palo
Custodie da campo

Supporto per moduli fotovoltaici POS Panelfix

Supporto per moduli fotovoltaici per il montaggio sicuro e rapido di vari pannelli nella gamma da 20 a 200 Wp.

Logo Virtual PLCnext Control
HIGHLIGHT
Virtual Control

Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control: una soluzione di controllo per una maggiore flessibilità, scalabilità e indipendenza.

Base custodia ICS
Custodie per guide DIN

Base custodia della serie ICS

La base custodia, larga 50 mm, offre la più ampia superficie di PCB della serie ICS.

Alimentatore UNO POWER per guide DIN
Alimentatori con funzionalità di base

Bassa potenza con connessione Push-in

Alimentatori compatti con connessione Push-in per potenze da 30 a 90 W.

Axioline E - Box I/O IO-Link digitali IP65 / 67, DIO8, DI8
Sistemi di I/O remoti

Box I/O IO-Link per l'installazione in campo

Dispositivi I/O per il collegamento diretto a un master IO-Link per la registrazione e l'emissione di segnali IO-Link.

Cavi patch RJ45 colorati
Cavi dati

Cavi patch RJ45 colorati

I nuovi cavi patch colorati della serie RJ45 BUILDING sono adatti alle applicazioni CAT6A.

Cavi di ricarica HPC raffreddati CHARX connect professional fino a 1.000 kW
HIGHLIGHT
Cavi di ricarica in DC

Cavo di ricarica CCS fino a 1.000 kW

I nuovi connettori di ricarica HPC CHARX connect professional trasmettono fino a 1 MW grazie a un nuovo concetto di raffreddamento.

Connettori per dispositivi M12 angolati per THR
Connettori circolari

Connettore per dispositivi M12 angolato per THR

Il connettore per dispositivi M12 angolato per la produzione automatizzata consente processi di assemblaggio efficienti.

Panoramica del sistema di connettori per circuiti stampati della serie XPC
HIGHLIGHT
Connettori per circuiti stampati

Connettori per circuiti stampati con tecnologia Push-X

Con la tecnologia Push-X è possibile collegare conduttori flessibili e rigidi in modo diretto, rapido e semplice.

Connettori per i poli della batteria per sistemi di accumulo residenziale
Connettori per accumulo

Connettori per i poli della batteria per sistemi di accumulo residenziale

I connettori per applicazioni di stoccaggio domestico sono particolarmente adatti per l'uso su inverter a batteria.

Dispositivo di monitoraggio della velocità e di albero fermo PSR-MM20
Controllore di velocità e di arresto

Dispositivo di monitoraggio della velocità e di albero fermo

Monitoraggio del movimento sicuro di parti rotanti in impianti e macchine.

Distributori dell'alimentazione della serie PRC 20
Connettori di installazione

Distributore dell'alimentazione a innesto fino a 20 A

Il distributore dell'alimentazione assemblato e pronto all'uso consente una facile installazione con i connettori della serie PRC 20.

TRIO DC UPS con e senza interfaccia su guida DIN
HIGHLIGHT
UPS DC

Elevata disponibilità durante le interruzioni di corrente

Massimizza la disponibilità dell'impianto con TRIO UPS.

Controllori per la ricarica AC della famiglia CHARX control modular
Controllori per la ricarica in AC

I controllori per la ricarica in AC sono ora compatibili con la WLAN

La versione software 1.7 per CHARX control modular offre maggiore connettività, comodità e sicurezza.

Stampante a getto d'inchiostro UV a bassa manutenzione per materiale in formato card
HIGHLIGHT
Stampante UV LED

Innovativa stampante a getto d'inchiostro UV

Siglatura efficiente di materiali in formato card con la stampante a getto d'inchiostro UV BLUEMARK E.CARD, che richiede poca manutenzione.

Modulo con batteria al litio sulla guida DIN
Moduli batteria

Moduli con batteria al litio con IQ Technology

I nuovi moduli con batteria al litio, con una capacità fino a 284 Wh, offrono anche una protezione di lunga durata per i grandi carichi.

Morsetti componibili a innesto con tecnologia Push-X su una guida DIN
Morsetti componibili a innesto

Morsetti componibili a innesto con Push-X

Aumenta l'efficienza con l'innovativa connessione Push-X in combinazione con la zona di innesto COMBI.

Prese per quadri elettrici con interfacce USB su guida DIN
Prese per quadro elettrico e interfacce di servizio

Prese di corrente con interfacce USB

Le prese per quadri elettrici consentono la semplice alimentazione tramite varie interfacce di dispositivi.

Prese veicolo CCS assemblate in modo personalizzato CHARX connect universal
Prese lato veicolo

Prese veicolo CCS assemblate in modo personalizzato

Per la prima volta, offriamo le prese veicolo CCS di Tipo 2 CHARX connect universal con un set di cavi assemblati.

Protezione contro le sovratensioni per applicazioni APL montate su guida DIN
Protezione contro la sovratensione per la tecnica MCR e i segnali

Protezione contro le sovratensioni per applicazioni APL

Phoenix Contact amplia TERMITRAB complete con due varianti di protezione dalle sovratensioni per applicazioni APL.

Rete di resistenze per interruttori di prossimità
Rete di resistenze per interruttori di prossimità

Rete di resistenze per interruttori di prossimità

La rete di resistenze viene utilizzata per il monitoraggio dei guasti di linea dei contatti liberi da potenziale e degli interruttori di prossimità.

Sensore di umidità del terreno LoRaWAN
Industrial Wireless

Sensore di umidità del terreno LoRaWAN

Il sensore di umidità del terreno LoRaWAN può essere utilizzato per stabilire le condizioni attuali del terreno.

Sistema postazione di lavoro supportato da software per l'assemblaggio di guide DIN
HIGHLIGHT
Sistemi postazione di lavoro

Sistemi postazione di lavoro modulari

clipx BASIC line consente di allestire facilmente una postazione di lavoro personalizzata per lavorare in modo efficiente.

Energy Management Service - On-Premises su monitor con dispositivo per la misurazione dell’energia ed EPC
Tecnica di misurazione dell'energia e della potenza

Software per la gestione dell'energia

L'Energy Management Service - On-Premises è la soluzione perfetta per il monitoraggio energetico locale.

Alimentatore UNO POWER per guide DIN
Alimentatori con funzionalità di base

Soluzione per l'infrastruttura di ricarica

Alimentatore compatto a 12 V appositamente sviluppato per l'utilizzo nell'infrastruttura di ricarica.

Switch Managed in formato 19"
Switch Industrial Ethernet

Switch Managed in formato 19"

La serie FL SWITCH 5900 offre elevate prestazioni di dati, funzioni di sicurezza complete e moderni meccanismi TSN.

Alimentatore TRIO POWER per guide DIN
Alimentatori con funzioni standard

TRIO POWER per la costruzione di macchine

La soluzione compatta Plug and Play per il quadro elettrico: disimballare, collegare, fatto.

Termination Carrier per Siemens ET200SP HA
Ripartizione dei segnali per i sistemi Standard I/O

Termination Carrier per Siemens ET200SP HA

Plug and Play: il Termination Carrier collega i dispositivi su guida DIN con il Siemens SIMATIC ET200SP HA.

Accoppiatore IO-Link - Dispositivo base
Industrial Wireless

Trasmissione di energia e dati senza contatto

Collegare i dispositivi IO-Link al sistema di controllo in modo semplice, senza contatto e senza necessità di manutenzione.

Protezione contro le sovratensioni a canale singolo su guida DIN
Protezione contro la sovratensione per l'alimentatore

VALVETRAB SPP - semplicità e sicurezza

Sicurezza ed efficienza particolarmente elevate: VALVETRAB SPP è ora disponibile in versione unipolare con diversi livelli di tensione.

Connettori filtrati per circuiti stampati RJ45
Connettori dati

Connettori filtrati per circuiti stampati RJ45

I connettori per circuiti stampati RJ45 con trasformatore integrato sono adatti ai processi di saldatura a onde e riflusso.

Connettori protetti dall'inversione di polarità della serie BPC
Connettori per accumulo

Connettori per i poli della batteria

I connettori protetti dall'inversione di polarità BPC offrono una flessibilità e una sicurezza particolarmente elevate nel collegamento dei moduli batteria.

Controllore per la ricarica del veicolo CHARX control vehicle
Controllori per la ricarica di veicoli

Controllore per la ricarica del veicolo per la ricarica CCS

Il CHARX control vehicle gestisce la comunicazione high-level tra la stazione di ricarica e il veicolo elettrico.

Lampada LED per il quadro elettrico con presa di corrente
Illuminazione quadro elettrico

Lampada LED per il quadro elettrico con presa di corrente

Impiego universale dell'illuminazione grazie all'ingresso AC a range esteso e alle prese di corrente specifiche per ogni paese.

Moduli I/O per il rilevamento della temperatura per il sistema I/O remoto Axioline P
Sistemi di I/O remoti

Moduli I/O per il rilevamento della temperatura

Collegamento di sonde della temperatura a resistenza (RTD) per il sistema I/O remoto Axioline P.

Modulo I/O per il rilevamento della temperatura per il sistema I/O remoto Axioline F
Sistemi di I/O remoti

Modulo I/O per il rilevamento della temperatura

Collegamento delle sonde della temperatura a resistenza (RTD) per il sistema I/O Axioline F.

VL3 FPM con diverse dimensioni del display
Monitor touch

Monitor touch a schermo piatto

I VL3 FPM sono monitor touch a schermo piatto da 10,1 a 23,8 pollici e ampliano la gamma dei Panel PC VL3.

Morsetti per circuiti stampati per BC 17,8
Custodie per guide DIN

Morsetti per circuiti stampati Push-in

Morsetti per circuiti stampati Push-in delle serie FKDSO 1,5 e FKDSO 2,5 per la custodia per l'elettronica BC 17,8 (1 UM).

Parti superiori con connessione Push-in per custodie per l'elettronica della serie BC modular
Custodie per guide DIN

Parti superiori della custodia configurabili per la connessione Push-in

Con le parti superiori della custodia della serie BC modular, sperimenta il comodo funzionamento della tecnologia di connessione Push-in sulla parte anteriore della custodia.

Dispositivo di sicurezza multifunzionale PSRuni-L
Relè di sicurezza

Relè di sicurezza multifunzione

Monitoraggio di un massimo di due funzioni di sicurezza in un solo dispositivo.

Relè di sicurezza a sicurezza intrinseca PSR-MC35 Ex i
Relè di sicurezza

Relè di sicurezza per zona Ex

Monitoraggio dei generatori di segnali sicuri in ambienti potenzialmente esplosivi.

Sistema di custodia ME-IO Slim per controllori compatti
Custodie per guide DIN

Sistema di custodia per controllori compatti

La custodia ME-IO Slim, con una larghezza del modulo di soli 12 mm, è particolarmente adatta ai controllori e ai sistemi IO di dimensioni ridotte.

Supporto per schede EVA per UM-BASIC/-PRO
Custodie per guide DIN

Sistema di tenuta flessibile per circuiti stampati

Il supporto per schede EVA per UM-BASIC/-PRO può essere utilizzato per fissare circuiti stampati di diverse dimensioni.

Switch Managed per ambienti particolarmente aggressivi
Switch Industrial Ethernet

Switch Managed robusti

Gli switch layer 2 della gamma Raptor sono ideali per applicazioni in ambienti particolarmente critici.

Alimentatore TRIO POWER per montaggio a parete
Alimentatori per montaggio a parete

Alimentatori per montaggio a parete

L'alimentatore compatto con una potenza fino a 2,5 kW viene utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni.

Utilizzo del blocco posizione zero per posizioni zero su guide DIN perforate con la taglierina per guide DIN
Tagliaprofili e tranciaguide

Blocco posizione zero per la taglierina per guide DIN

Con il blocco posizione zero è possibile eseguire posizioni zero rapidamente riproducibili su guide DIN perforate.

Diversi caricatori per la fornitura di diverse parti e componenti
Sistemi postazione di lavoro

Componente modulare per caricatore

Componente modulare per caricatore per la disposizione efficiente di componenti per l'assemblaggio del quadro elettrico.

Connettori per cavi HEAVYCON CME a innesto
Connettori industriali

Connettori per cavi a innesto

Gli HEAVYCON CME offrono una maggiore efficienza nel cablaggio dei quadri elettrici, collegando in modo semplice i fasci di cavi.

Connettore CONNEXIS con tecnologia Push-in
Connettori wire-to-board per confezionamenti

Connettori wire-to-board con tecnologia Push-in

I connettori per circuiti stampati CONNEXIS con connessione Push-in semplificano e velocizzano il montaggio senza utensili.

Convertitori di corrente ECM-UC con Web Based Management su guida DIN
Convertitori di corrente

Convertitori di corrente con Web Based Management

Configurazione intuitiva tramite Web Based Management e misurazioni precise con accuratezza di <0,5%.

Modulo di inserimento contatti con funzione per connettori industriali
Connettori industriali

Custodia base di montaggio con filettatura a vite

Risparmio significativo di tempo durante il montaggio. Le custodie HEAVYCON D7 sono ora comodamente fissate nel foro su parete M25/M32.

Elemento base di protezione contro le sovratensioni vuoto per proteggere inverter per tre MPP Tracker, montato su una guida DIN
Protezione contro la sovratensione per impianti fotovoltaici

Elemento base per applicazioni fotovoltaiche

Installazione sicura e poco ingombrante per applicazioni fotovoltaiche con inverter per tre MPP Tracker.

Interruttore di potenza DC CONTACTRON ELR HDC su guida DIN
Motorstarter e dispositivi di commutazione elettronici

Interruttore di potenza DC multifunzione

Il CONTACTRON ELR HDC con tecnologia ibrida per la protezione, il monitoraggio e la commutazione di carichi DC elevati.

Axioline Smart Element con interfaccia seriale (RS-232/RS-485) e gamma di funzioni avanzata
Sistemi di I/O remoti

Moduli I/O con interfaccia seriale

Axioline Smart Element con interfaccia seriale e gamma di funzioni avanzata.

Modulo con inserto contatti con funzione per connettori industriali
Connettori industriali

Moduli con inserto contatti con funzione

La zona di sezionamento e il vano funzionale consentono di ponticellare, separare e proteggere la potenza direttamente sul campo.

Panel PC compatti con tecnologia di processore all'avanguardia
Panel PC

Panel PC compatti

I VL3 PPCS combinano il design degli HMI xP 6000 con la tecnologia degli VL3 UPC.

Il software MARKING system aperto sul monitor del PC
Software per la costruzione di quadri elettrici

Potente software di siglatura

Realizzazione semplice e intuitiva di progetti di siglatura con il software di siglatura MARKING system.

Interruttore di protezione elettronico CAPAROC
Interruttori elettronici

Protezione contro la sovracorrente per correnti di carico fino a 20 A

I nuovi moduli del sistema a interruttori di protezione CAPAROC proteggono ora le vostre utenze anche fino a 20 A.

CLT-10P/2-MOV-230V-I montato su guida DIN
Protezione contro la sovratensione per la tecnica MCR e i segnali

Protezione contro le sovratensioni per linee di segnali a 230 V

Il nuovo connettore CLIXTRAB CLT-10P/2-MOV-230V-I-P protegge i segnali da 230 V in modo sicuro ed efficiente contro le sovratensioni.

Scaricatori di corrente atmosferica/protezione contro le sovratensioni VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R
Protezione contro la sovratensione per l'alimentatore

Scaricatore di corrente atmosferica per reti DC

Il nuovo VAL-MB-DC-T1/T2... protegge le applicazioni fino a 1.000 V DC dai danni causati da correnti atmosferiche e sovratensioni.

Scatola di distribuzione M12 Push-Pull con connessione a innesto
Scatole di distribuzione

Scatole di distribuzione M12 Push-Pull

Risparmia tempo nel cablaggio. Collega i cavi master e i connettori M12 in modo sicuro senza utensili.

MARKING Configurator aperto sul monitor del PC
Siglatura e marcatura

Soluzioni di siglatura personalizzate

Semplice configurazione di soluzioni di siglatura personalizzate con il MARKING Configurator.

Accoppiatori base e accoppiatori remote NearFi
Industrial Wireless

Trasmissione di energia e dati senza contatto

Nuove varianti NearFi con maggiore portata fino a 100 mm e maggiore potenza fino a 100 W.

Box I/O IO-Link Axioline E per l'installazione in campo
Sistemi di I/O remoti

Box I/O IO-Link per l'installazione in campo

Dispositivo I/O per il collegamento diretto a un master IO-Link per la registrazione e l'emissione di segnali IO-Link.

I cavi di ricarica NACS CHARX connect eco per correnti AC fino a 80 A
Cavi di ricarica in AC

Cavo di ricarica NACS per la ricarica in AC fino a 80 A

I cavi di ricarica NACS CHARX connect eco sono certificati UL, conformi SAE e offrono la massima sicurezza.

Modulo I/O con due ingressi contatore per il sistema I/O remoto Axioline F
Sistemi di I/O remoti

Modulo I/O con due ingressi contatore

Il modulo I/O rileva ed elabora rapide sequenze di impulsi provenienti dai sensori.

Axioline Smart Element - Modulo d'ingresso I/O per segnali DC da 48 V
Sistemi di I/O remoti

Modulo I/O digitale

Modulo d'ingresso digitale compatto per la registrazione di segnali DC da 48 V per PLCnext Control e accoppiatori bus.

Panoramica delle tre dimensioni della serie Monitoring Case Systems MCS
Custodie da campo

Monitoring Case System (MCS)

Custodia vuota ben concepita per applicazioni con sensori e IoT/IIoT.

Soluzione di sistema fotovoltaico della serie POS
Custodie da esterno POS

Soluzione di sistema fotovoltaico della serie POS

Il POS (Pico Off-Grid System) è una soluzione robusta basata su pannelli fotovoltaici con diverse classi di potenza fino a 190 Wp.

Switch Ethernet-APL
Switch Industrial Ethernet

Switch Ethernet-APL per l'industria di processo

Lo switch Ethernet-APL consente la connessione Ethernet a due fili di dispositivi e sensori in zona Ex.

Alimentatore STEP POWER per dispositivi KNX
Alimentatori per l'automazione di edifici

Alimentatore di tensione del bus STEP POWER per KNX

Per l'automazione di edifici in piena trasparenza grazie al display a colori e affidabilità grazie alla bobina d'induttanza attiva.

Box I/O IO-Link per l'installazione in campo
Sistemi di I/O remoti

Box I/O IO-Link per l'installazione in campo

Dispositivo I/O per il collegamento diretto a un master IO-Link per la registrazione e l'emissione di segnali IO-Link.

Cavo di ricarica CCS CHARX connect standard
Cavi di ricarica in DC

Cavi di ricarica CCS di nuova generazione

I connettori di ricarica CCS coprono la gamma di media potenza e con il loro nuovo design offrono molti miglioramenti.

Cavo di ricarica in DC GB/T CHARX connect standard
Cavi di ricarica in DC

Cavi di ricarica in DC GB/T di nuova generazione

I connettori di ricarica in DC conformi allo standard cinese convincono per i materiali di alta qualità e la tecnologia affidabile.

Connettori S15 Power
Cavi di segnale e di potenza

Connettore circolare S15 Power

Collega motori asincroni e trifase fino a 7,5 kW in modo semplice, sicuro e senza utensili.

Connettori di installazione QPD STAS 3
Connettori di installazione

Connettori di installazione QPD STAS 3

Collega i motori per veneziane, tapparelle e tende in modo semplice e sicuro con la connessione rapida IDC.

Connettori per dispositivi M12 per processi di saldatura
Connettori circolari

Connettori per dispositivi M12 per processi di saldatura

Connettori M12 senza piombo per un'integrazione senza problemi nel circuito stampato esistente.

Unità di controllo dell'illuminazione compatibile con LoRaWAN®
Industrial Wireless

Controllo dell'illuminazione intelligente

Come parte della soluzione Smart Lighting, il sistema di controllo dell'illuminazione integra i punti luce con LoRaWAN®.

Controllore per l'automazione di locali
Sistema di controllo degli edifici

Controllore per l'automazione di locali

Struttura compatta in formato REG e un numero elevato di canali I/O integrati e utilizzabili in modo flessibile.

Distributore IPD per l'installazione di impianti elettrici
Distributore per sistemi di installazione

Distributore per l'installazione di impianti elettrici

I quadri di distribuzione IPD consentono la distribuzione dell'alimentazione in modo semplice e sicuro, senza l'ausilio di utensili.

Frenafili per strutturare i conduttori nelle postazioni di montaggio
Sistemi postazione di lavoro

Frenafili per postazioni di montaggio

Con il frenafili, è possibile organizzare i conduttori nelle postazioni di montaggio in modo chiaro e semplice.

Gateway IFS PROFIsafe su guida DIN
Server per dispositivi e gateway

Gateway IFS PROFIsafe

Il gateway IFS PROFIsafe consente di integrare in rete in modo semplice e sicuro fino a 15 motorstarter.

Inserti contatti modulari per la trasmissione dati
Connettori industriali

Inserti contatti per connettori industriali

Gli inserti contatti modulari offrono più opzioni per una trasmissione dati affidabile e ad alte prestazioni.

Modulo portacontatti per applicazioni ad alta corrente
Connettori industriali

Inserti contatti per connettori industriali

Cablaggio modulare di applicazioni ad alta corrente fino a 100 A e creazione di interfacce personalizzate.

Inserti contatti per attività di test nei quadri di comando a media tensione
Connettori industriali

Inserti contatti per connettori industriali

Test affidabili dei trasformatori di corrente nel campo della tecnologia di protezione per quadri di comando a media tensione.

Macchina spelafili E.FOX S 10 con display touch
Macchina spelafili

Macchina spelafili intelligente

Con la macchina spelafili intelligente E.FOX S 10 è possibile lavorare conduttori da 0,08 a 10 mm² in modo semplice ed efficiente.

Client WLAN di nuova generazione
Industrial Wireless

Moduli Wi-Fi 6 industriali

La nuova generazione di moduli WLAN industriali si basa sullo standard Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax).

Due moduli batteria TRIO su guida DIN
Moduli batteria

Moduli batteria per TRIO UPS

I moduli batteria con capacità da 1,2 a 12 Ah sono il complemento perfetto per la famiglia TRIO UPS.

Moduli d'ingresso analogici passivi hot-swap per il sistema I/O remoto Axioline P
Sistemi di I/O remoti

Moduli d'ingresso analogici passivi hot-swap

Moduli d'ingresso HART a otto canali per il sistema I/O remoto Axioline P con funzionalità hot-swap.

Moduli d'ingresso analogici passivi Axioline F per sistema I/O remoto
Sistemi di I/O remoti

Moduli d'ingresso analogici per dispositivi HART

Moduli d'ingresso passivi a otto canali per la connessione di dispositivi HART a quattro fili per il sistema I/O remoto Axioline F.

PLC logic con connessione Modbus/RTU su guida DIN
Moduli logici

Moduli logici altamente compatti e collegabili in rete

Moduli logici con semplice connessione Modbus/RTU per l'accesso I/O remoto decentralizzato ai dati di processo.

PLC-INTERFACE con fusibile elettronico su guida DIN
Relè di interfaccia

Moduli relè - fusibile elettronico

La combinazione di interfaccia relè e fusibile elettronico (interruttore automatico) in una larghezza di installazione di soli 6,2 mm.

Modulo inverter PLC-INTERFACE su guida DIN
Relè di interfaccia

Moduli relè - inversione di segnali

I moduli inverter offrono un'inversione di segnale compatta (PNP/NPN e viceversa) in una larghezza di installazione di soli 6,2 mm.

AXL F PSRTD8 1F
Sistemi di I/O remoti

Modulo I/O Safety analogico

Il nuovo modulo di sicurezza Axioline F consente di misurare la temperatura in modo sicuro e resistivo.

Batteria di grandi prestazioni, composta da due moduli batteria grigi
Moduli batteria

Modulo batteria al piombo per QUINT UPS

Il modulo batteria con una capacità di 110 Ah è il complemento perfetto per la nostra famiglia di QUINT UPS.

Morsetti sezionatori e morsetti con sezionatore a coltello nonché morsetti per convertitori di misura con tecnologia Push-X agganciati a una guida DIN
Morsetti di conversione

Morsetti funzionali con tecnologia Push-X

I morsetti funzionali con la nuova tecnologia Push-X consentono di separare in sicurezza i segnali.

Relè con inversione di marcia per motori DC su guida DIN
Motorstarter per motori in corrente continua

Motorstarter - Commutazione sicura dei motori DC

I relè con inversione di marcia compatti consentono la commutazione e la frenatura dei motori DC per un funzionamento affidabile.

La famiglia di prodotti VALVETRAB Safe Protection Plus su guida DIN
Protezione contro la sovratensione per l'alimentatore

Nuovo punto di riferimento per la protezione contro la sovratensione

Safe Protection Plus offre caratteristiche di installazione e sicurezza all'avanguardia nella protezione contro la sovratensione.

Modulo di alimentazione per sistema CAPAROC personalizzabile con interfaccia EtherNet/IP™
Interruttori elettronici

Sistema a interruttori di protezione CAPAROC

Modulo di alimentazione con interfaccia EtherNet/IP™.

Il software per l'assistenza agli operatori clipx ENGINEER assemble per il montaggio assistito
Software di progettazione

Software per l'assistenza agli operatori per il montaggio

Il software per l'assistenza agli operatori clipx ENGINEER assemble consente un montaggio assistito.

Stampante per schede a trasferimento termico portatile THERMOMARK PRIME 2.0
Stampanti portatili

Stampante portatile per schede a trasferimento termico

Creazione di soluzioni di etichettatura professionali con la stampante THERMOMARK PRIME 2.0 fissa o direttamente in cantiere

Switch Unmanaged in formato REG
Switch Industrial Ethernet

Switch REG per l'installazione in edifici

Installazione semplice e poco ingombrante nei quadri elettrici e nel quadro di sottodistribuzione elettrica.

Switch Unmanaged PoE
Switch Industrial Ethernet

Switch Unmanaged PoE

Alimentazione con energia e dati di un massimo di otto dispositivi terminali tramite lo stesso cavo Ethernet.

Alimentatore TRIO POWER su guida DIN
Alimentatori con funzioni standard

TRIO POWER con protezione dei dispositivi integrata

La soluzione Plug and Play compatta con protezione dei dispositivi multicanale integrata per la costruzione di macchine.

Connettori CONNEXIS della serie D21, D31, D32
Connettori wire-to-board per confezionamenti

Connettori CONNEXIS D21, D31 e D32

Connettori wire-to-board con connessione a crimpare per la produzione automatizzata con correnti fino a 8 A e tensioni fino a 320 V.

Connettori board-to-board della serie FS con passo di 0,635 mm
Connettori board-to-board

Connettori board-to-board della serie FS

I connettori board-to-board della serie FS 0,635 consentono di realizzare disposizioni parallele di circuiti stampati con elevatissime velocità di trasmissione dati.

Connettori per circuiti stampati della serie FMCOR/W 1,5
Connettori per circuiti stampati

Connettori per circuiti stampati FMCOR/W 1,5

I nuovi connettori per circuiti stampati FMCOR/W 1,5 consentono la pratica connessione dei conduttori in senso ortogonale rispetto alla direzione di comando.

Connettori per circuiti stampati Push-in della serie PTS 0,5 per l'automazione KNX
Connettori per circuiti stampati

Connettori per circuiti stampati Push-in per l'automazione KNX

La serie PTS 0,5 amplia la gamma dell'automazione di edifici con connettori per circuiti stampati compatti per la comunicazione KNX.

Connettori per connettori bus per guide DIN da 8 poli
Custodie per l'elettronica modulari ICS

Connettori per connettori TBUS a 8 poli

I connettori di alimentazione e derivazione per il TBUS a 8 poli garantiscono la comunicazione dei moduli su più livelli.

Prese base per circuiti stampati tornite della serie MC 1,5 per la saldatura di reflow
Connettori per circuiti stampati

Elementi di base torniti della serie MC 1,5

I nuovi elementi di base invertiti con passo di 3,81 mm ampliano la serie MC.

Morsetti THR per circuiti stampati inclinati della serie SPTA-THR 2,5
Morsetti per circuiti stampati

Morsetti THR per circuiti stampati inclinati con 2,5 mm²

I morsetti per circuiti stampati della serie SPTA-THR 2,5, nelle versioni inclinate saldabili tramite processo di reflow, sono adatti ai processi di equipaggiamento automatizzati.

Morsetti per circuiti stampati a due passi per la serie ICS
Custodie per l'elettronica modulari ICS

Morsetti per circuiti stampati a due passi per la serie ICS

I nuovi morsetti per circuiti stampati a due passi ampliano la varietà di connessioni delle custodie per l'elettronica della serie ICS.

Ponticelli per connettori bus per guide DIN
Custodie per l'elettronica modulari ICS

Ponticello per connettori TBUS

Per le applicazioni che non richiedono un'uscita sul circuito stampato, i dati e i segnali possono essere messi in connessione con un ponticello per TBUS sotto il modulo.