Composants pour l'automatisation des bâtiments

Technique d'automatisation pour Niagara Framework®

Trouvez la technique d'automatisation qui vous convient pour surveiller, commander et optimiser les fonctions des bâtiments. Profitez pour cela de notre vaste gamme d'unités de commande, de notre système de gestion des bâtiments et de notre logiciel d'analyse dans le cloud.

Nouveaux produits

Automate pour l'automatisation des locaux

Automate pour l'automatisation des locaux

Nombre élevé de canaux d'E/S utilisables de manière flexible

L'automate modulaire de la gamme de produits Catan au format REG offre une grande flexibilité d'utilisation grâce aux canaux d'E/S multifonctionnels. Les différents modules d'extension sont mis en réseau par Single Pair Ethernet. L'écran enfichable aide à la mise en service et à la maintenance.

Caractéristiques principales

  • Design compact REG
  • Canaux d'E/S optimisés pour l'automatisation des locaux
  • Switch Ethernet 3 ports intégré
  • Raccordement de jusqu'à 16 modules E/S via SPE
  • Prise en charge de plusieurs protocoles basés sur Ethernet, RS-485 et USB
  • Ingénierie via Emalytics et la structure logicielle Niagara

Avantages

  • Gain de place et réduction des coûts grâce à une configuration d'E/S très flexible
  • Assistance à la mise en service et à la maintenance grâce à un écran enfichable pour la commande locale
  • Un bus d'extension performant permet également une installation répartie
  • Interfaces pour les applications IoT
  • Label de durabilité Cradle to Cradle intégré dans le design

Commandes de bâtiments et modules d'extension


Commandes de bâtiments

Automates pour l'automatisation des locaux et des bâtiments

Découvrez nos unités de commande pour la numérisation de vos bâtiments, qu'il s'agisse de bâtiments existants ou de nouvelles constructions. Apprenez-en plus sur l'intégration durable des installations primaires et sur les technologies innovantes en matière d'automatisation des locaux.

Système de gestion des bâtiments


Capture d'écran Emalytics

Système de gestion pour l'automatisation des bâtiments

Découvrez comment notre système de gestion des bâtiments Emalytics, basé sur la structure logicielle Niagara Framework®, vous permet de relier intelligemment vos installations, systèmes et corps de métier entre eux et de les évaluer globalement.

Exploitation du bâtiment basée sur les données
Numériser facilement les bâtiments avec notre solution cloud

Avec notre cloud pour bâtiments intelligents, vous réduisez considérablement vos frais d'exploitation courants, vous augmentez l'efficacité de votre bâtiment et vous restez flexible du point de vue du système.

Découvrir nos solutions
Utilisation de la commande de bâtiments avec une tablette