Les installations de production d'énergie renouvelable et la volatilité des volumes d'achat imposent un changement dans les réseaux d'approvisionnement en énergie électrique. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur les solutions de numérisation pour une extension et une transformation efficaces des réseaux. Les données collectées permettent de planifier les réseaux de transport et de distribution en fonction des besoins, de les exploiter de manière sûre et décentralisée et d'en assurer la maintenance préventive.
Grâce à notre vaste gamme de services - de la technologie de raccordement à l'automatisation des postes de transformation - nous proposons des produits et des solutions sur mesure pour tous les niveaux de tension.
Réseaux de transmission stables
Grâce à notre vaste gamme de technologies de connexion, de raccordement et de réseau, nous assurons le flux d'énergie et la communication des signaux et des données. Notre large gamme de matériel de repérage et de montage facilite la mise en service et les commandes de service ultérieures. La technique d'essai FAME permet p. ex. de réduire les temps d'essai des équipements de protection. Notre gamme d'appareils de signalisation vous indique sur site et sur le réseau les états des installations et des erreurs.
Automatisation efficace des réseaux de distribution
Le raccordement d'installations de production d'énergie renouvelable et de nouveaux consommateurs, comme l'infrastructure de charge pour l'électromobilité, pose de nouvelles exigences techniques aux gestionnaires de réseau de distribution. Outre les défis liés au maintien de la tension ou à l'inversion du sens du flux de puissance, les plages de température des équipements utilisés sont également prises en considération.
Notre gamme complète de services protège, surveille et automatise les installations dans le domaine de la distribution d'énergie électrique, assurant l'alimentation même dans des conditions difficiles.
Gestion de l'injection sûre et économique
Pour assurer la stabilité du réseau, les exploitants d'installations doivent pouvoir gérer, en fonction de la situation de la charge et de la production, l'injection volatile d'installations de production et de stockage d'énergie. La gestion de l'injection est une mesure de sécurité du réseau spécialement réglementée pour soulager les congestions du réseau. Que ce soit en composants ou avec notre armoire électrique prête à l'installation, nous proposons tout ce qu'il faut pour une gestion sécurisée et économique de l'injection. Notre solution prête à l'installation tient déjà compte de tous les composants nécessaires, p. ex. la connexion de communication, l'automate et la technique de protection en option. Avec notre solution complète, vous injectez le courant dans le réseau électrique conformément à la norme VDE-AR-N 4110/-20.
Des réseaux d'approvisionnement en énergie électrique sûrs et modernes
Surveiller, contrôler et protéger les installations dans l'environnement énergétique
Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution font constamment progresser la modernisation et l'extension de leurs réseaux. Grâce à notre gamme complète de services, nous soutenons les opérateurs réseau dans la numérisation, la conversion et l'expansion optimales de vos équipements. La sécurité d'alimentation est au centre des préoccupations et reposent sur des produits et des solutions hautement disponibles et techniquement matures. L'utilisation de techniques éprouvées et innovantes permet d'allier fiabilité et rentabilité.
L'utilisation de techniques modernes de téléconduite, d'automatisation et de protection garantit une exploitation efficace des installations des réseaux basse et moyenne tension. Cependant, un fonctionnement sûr et économique commence par le choix de nombreux composants passifs, p. ex. le câblage et le repérage d'installation. Nos produits sont utilisés de la production d'énergie jusqu'au consommateur.
Technologie de raccordement aux bornes pour composants et installations électriques