Modules logiques
Relais et relais à semi-conducteurs
Découvrez notre gamme complète de relais et de relais à semi-conducteurs, de relais de couplage, de relais électromécaniques, de relais temporisés, de modules de communication et de modules logiques. Nos produits innovants offrent une fiabilité et une efficacité maximales pour vos applications industrielles. Nos relais se distinguent par une puissance de commutation élevée, une longue durée de vie et de nombreux accessoires. Avec une durée de commutation réduite, les relais à semi-conducteurs sont idéaux pour les applications à fréquence de commutation élevée. Grâce aux modules logiques, vous disposez de solutions de contrôle et d'automatisation flexibles pour votre application. Les modules de communication vous permettent d'intégrer facilement un système de relais dans votre réseau en toute flexibilité.
Catégories de produits
Relais de couplage Pour toutes les applications – fiabilité, sécurité, efficacité
Les relais de couplage sont un élément indispensable de l'automatisation industrielle, où la fiabilité, la sécurité et l'efficacité sont d'une importance capitale. Misez sur notre vaste gamme de modules à relais à semi-conducteurs et électromécaniques, enfichables ou comme module complet. Les relais de couplage, les relais de couplage à guidage forcé, les modules relais ultracompacts et les relais pour l'atmosphère explosible contribuent en outre à une disponibilité élevée de l'installation utilisée dans votre application.
Relais de surveillance Augmentation de la disponibilité des installations et réduction des temps d'arrêt
Les relais de surveillance sont une solution économique permettant de contrôler les paramètres électriques et physiques des installations. Les relais de surveillance EMD vous permettent de surveiller la surtension, la sous-tension, la surintensité, le courant trop faible, la coupure de phase, la séquence de phase, l'asymétrie de phase, le facteur de puissance, la puissance active ainsi que la température d'enroulement du moteur et les niveaux de remplissage.
Relais temporisés Un timing parfait : les relais temporisés sont l'alternative économique aux API pour la commande de séquences temporelles simples
Nos relais temporisés vous permettent de réaliser des synchronisations de quelques millisecondes à plusieurs jours de manière simple et optimisée en matière de coûts. Profitez du réglage aisé des appareils grâce aux éléments de commande situés sur la face avant du boîtier. Des sorties de contact inverseur libres de potentiel assurent un message d'erreur rapide et une mise hors service ciblée. Choisissez le relais temporisé adapté à votre application parmi quatre gammes de produits.