Nouveautés

Découvrez comment nos nouveaux produits peuvent vous aider à planifier et à mettre en œuvre vos applications.
Découvrez les nouveautés et les produits phares de Phoenix Contact.

Vue d'ensemble compacte des petites et grandes innovations

Nos ingénieurs développent sans cesse de nouveaux produits. Découvrez nos innovations dans le domaine des technologies de raccordement, de raccordement d'appareils et de la technique d'automatisation.

  • Filtres:

164 Résultats

Visual mGuard Secure Cloud
Routeurs industriels et cybersécurité

Accès à la télémaintenance basé sur le cloud

La nouvelle version 3.1 du mGuard Secure Cloud inclut une meilleure architecture back-end et China VPN+.

Boîtiers électroniques avec simulation thermique
HIGHLIGHT
Boîtiers électroniques sur rail DIN

Boîtiers électroniques avec simulation thermique

Boîtiers électroniques refroidis passivement et dispositions de circuits imprimés optimisées thermiquement : configurés, simulés et mis en œuvre avec précision – pour une densité de puissance accrue.

Capots de protection pour prises CSS CHARX connect universal
Disponible dans Q1/2026
Prises côté véhicule

Capots de protection pour prises CCS

Les capots de protection assurent une protection IPX5 de la zone de contact des prises CCS CHARX connect universal.

Colonnes de signaux avec 9 et 15 segments lumineux
Feux de signalisation

Colonnes de signaux configurables avec IO-Link

Les nouvelles colonnes de signaux, disponibles en deux tailles, communiquent par IO-Link les états des machines et des installations.

Connecteurs HEAVYCONNEC pour centres de données
Connecteurs industriels

Connecteurs HEAVYCONNEC pour centres de données

Optimisez votre distribution d'énergie et réduisez la consommation d'énergie ainsi que le dégagement de chaleur.

Connecteurs carte-à-carte de la série FP 0,8 SL
Connecteurs carte-à-carte

Connecteurs carte-à-carte non blindés au pas de 0,8 mm

Avec les connecteurs carte-à-carte FINEPITCH FP 0,8 SL, vous disposez de variantes non blindées de la série FP 0,8.

Câbles de charge NACS pour la charge DC avec jusqu'à 500 kW
HIGHLIGHT
Disponible dans Q1/2026
Câbles de charge DC

Câbles de charge NACS pour la charge DC jusqu'à 500 kW

Les connecteurs de charge HPC non refroidis CHARX connect professional sont désormais également disponibles pour la norme de charge NACS.

Feux de signalisation sous forme de petits points et de tours
Feux de signalisation

Feux de signalisation pour applications intelligentes

Deux formes de construction au design axé sur l'application, spécialement conçues pour un montage M22.

Kits de disjoncteurs CAPAROC
Disjoncteurs de puissance électroniques

Kits CAPAROC pour un démarrage rapide

Les nouveaux kits de disjoncteurs permettent un démarrage facile en vue de protéger huit circuits électriques.

VL3 UPC 2440 EDGE
Information en périphérie de réseau

Le nouveau dispositif edge

Le nouveau dispositif edge VL3 UPC 2440 EDGE offre une simplicité et une ouverture incomparables pour les automates API.

Mise à jour du logiciel pour les contrôleurs de charge AC CHARX control modular
Contrôleurs de charge AC

Mise à jour du logiciel pour les contrôleurs de charge AC

La version 1.8.0 du logiciel pour CHARX control modular introduit une refonte complète du concept lié à la législation sur l'étalonnage.

Module d'insert de contact pour les applications à courant fort
Connecteurs industriels

Modules d'inserts de contact de puissance HEAVYCONNEC

Câblez des applications à courant fort jusqu'à 300 A de manière modulaire et créez votre propre interface.

Nouvelle génération de prises CHARX connect modular de type 2
Prises côté infrastructure

Prises AC moins profondes

Vous pouvez installer les nouvelles prises CHARX connect modular de type 2 de manière peu encombrante sur le circuit imprimé de la station de recharge.

Prises CCS de type 2 CHARX connect universal avec sortie de câble latérale
Disponible dans Q1/2026
Prises côté véhicule

Prises CCS avec sortie de câble latérale

Les prises CCS de type 2 CHARX connect universal sont désormais disponibles avec une sortie de câble à 90°.

Deux routeurs de téléphonie mobile pour applications extérieures
HIGHLIGHT
Routeurs industriels et cybersécurité

Routeurs de téléphonie mobile pour applications extérieures

Les routeurs industriels de téléphonie mobile pour applications extérieures relient les appareils compatibles réseau au réseau de téléphonie mobile dans le monde entier.

Support de panneau PV POS Panelfix fixé sur un poteau
Boîtiers de terrain

Support de panneau PV POS Panelfix

Support de panneau PV pour le montage sûr et rapide de divers panneaux dans une plage de 20 à 200 Wc.

Logo Virtual PLCnext Control
HIGHLIGHT
Virtual Control

Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control : une solution de commande pour plus de flexibilité, d'évolutivité et d'indépendance.

Blocs de jonction enfichables avec technologie Push-X sur un rail DIN
Blocs de jonction enfichables

Blocs de jonction enfichables avec Push-X

Augmentez votre efficacité grâce au raccordement Push-X innovant associé à la zone d'enfichage COMBI.

Axioline E - boîtiers E/S numériques IP65/67 IO-Link, DIO8, DI8
Systèmes d'E/S à distance

Boîtier E/S IO-Link pour l'installation sur le terrain

Appareils E/S à raccorder directement à un maître IO-Link pour la saisie et l'émission de signaux IO-Link.

Capteur d'humidité du sol LoRaWan
Industrial Wireless

Capteur d'humidité du sol LoRaWAN

Le capteur d'humidité du sol LoRaWAN permet de déterminer l'état actuel du sol.

Connecteurs d'appareils M12 coudés pour THR
Connecteurs circulaires

Connecteur d'appareil M12 coudé pour THR

Le connecteur d'appareils M12 coudé pour la fabrication automatisée permet des processus de montage efficaces.

Connecteurs de bornes de batterie pour systèmes de stockage domestique
Connecteurs pour le stockage d'énergie

Connecteurs de bornes de batterie pour systèmes de stockage domestique

Les connecteurs pour les applications de stockage domestique sont spécialement adaptés à une utilisation sur les onduleurs de batterie.

Aperçu du système des connecteurs pour C.I. de la série XPC
HIGHLIGHT
Connecteurs pour C.I.

Connecteurs pour C.I. avec technologie Push-X

La technologie Push-X permet de raccorder directement des conducteurs souples et rigides de manière rapide et simple.

Câbles de charge HPC refroidis CHARX connect professional pour jusqu'à 1 000 kW
HIGHLIGHT
Câbles de charge DC

Câbles de charge CCS pour jusqu'à 1 000 kW

Les nouveaux connecteurs de charge HPC CHARX connect professional transmettent jusqu'à 1 MW grâce à un nouveau concept de refroidissement.

Câbles de jonction RJ45 en couleur
Câbles de données

Câbles de jonction RJ45 en couleur

Les nouveaux câbles de jonction en couleur de la série RJ45 BUILDING sont adaptés aux applications CAT6A.

TRIO DC UPS avec ou sans interface sur le rail DIN
HIGHLIGHT
UPS DC

Disponibilité élevée en cas de pannes de courant

Maximisez la disponibilité des installations avec la TRIO UPS.

Imprimante de cartes à jet d'encre UV nécessitant peu d'entretien
HIGHLIGHT
Imprimante UV LED

Imprimante à jet d'encre UV innovante

Marquage efficace de matériaux cartographiques avec l'imprimante à jet d'encre UV BLUEMARK E.CARD nécessitant peu d'entretien.

Energy Management Service On-Premises sur écran avec compteurs d'énergie et EPC
Technique de mesure de l'énergie et de la puissance

Logiciel de gestion de l'énergie

L'Energy Management Service On-Premises est la solution parfaite pour votre monitoring local de l'énergie.

Contrôleurs de charge AC de la gamme CHARX control modular
Contrôleurs de charge AC

Mise à jour du logiciel pour les contrôleurs de charge AC

La version 1.7.0 du logiciel CHARX control modular apporte davantage de connectivité, de confort et de sécurité.

Module de batterie au lithium sur rail DIN
Modules de batterie

Modules de batterie au lithium avec IQ Technology

Les nouveaux modules de batterie au lithium, d'une capacité allant jusqu'à 284 Wh, assurent une protection longue durée même pour les charges importantes.

Module de surveillance de vitesse PSR-MM20
Modules de surveillance de vitesse et contrôleurs d'arrêt

Modules de surveillance de vitesse et contrôleurs d'arrêt

Surveillance sûre des mouvements de pièces en rotation dans les installations et les machines.

Parafoudres basse tension pour les applications APL sur rail DIN
Parafoudres basse tension pour la technologie MCR et les signaux

Parafoudres basse tension pour les applications APL

Phoenix Contact élargit TERMITRAB complete avec deux variantes de parafoudre basse tension pour les applications APL.

Partie inférieure du boîtier ICS
Boîtiers électroniques sur rail DIN

Partie inférieure du boîtier de la série ICS

La partie inférieure du boîtier, d'une largeur de 50 mm, offre la plus grande surface possible pour les circuits imprimés de la série ICS.

Alimentation UNO POWER pour le rail DIN
Alimentations avec fonctionnalités de base

Petite puissance avec raccordement Push-in

Alimentations compactes avec raccordement Push-in pour des puissances de 30 à 90 W.

Prises CCS confectionnées individuellement CHARX connect universal
Prises côté véhicule

Prises CCS confectionnées individuellement

Pour la première fois, nous proposons les prises CCS de type 2 CHARX connect universal avec un jeu de câbles confectionné.

Prises de courant pour armoire électrique avec interfaces USB sur un rail DIN
Prises électriques et interfaces de service

Prises de courant avec interfaces USB

Les prises électriques de l'armoire électrique permettent une alimentation simple via diverses interfaces d'appareils.

Répartiteurs d'énergie de la série PRC 20
Connecteurs d'installation

Répartiteurs d'énergie enfichables jusqu'à 20 A

Le répartiteur d'énergie prêt à l'emploi permet une installation simple avec des connecteurs de la série PRC 20.

Réseau de résistances pour détecteurs de proximité
Réseau de résistances pour détecteurs de proximité

Réseau de résistances pour détecteurs de proximité

Le réseau de résistances sert à surveiller les défauts de ligne des contacts libres de potentiel et des détecteurs de proximité.

Alimentation UNO POWER pour le rail DIN
Alimentations avec fonctionnalités de base

Solution pour l'infrastructure de charge

Alimentation compacte de 12 V spécialement conçue pour les infrastructures de charge.

Switchs manageables au format 19"
Switchs ethernet industriel

Switchs manageables au format 19"

La série FL SWITCH 5900 offre des performances de données élevées, des fonctions de sécurité complètes et des mécanismes TSN modernes.

Système de postes de travail assisté par logiciel pour l'assemblage de rails DIN
HIGHLIGHT
Systèmes de postes de travail

Systèmes de postes de travail modulaires

Avec la clipx BASIC line, composez facilement votre poste de travail individuel pour un travail efficace.

Alimentation TRIO POWER pour le rail DIN
Alimentations à fonctionnalité standard

TRIO POWER pour la construction des machines

La solution compacte Plug and Play pour l'armoire électrique : déballer, raccordé, terminé.

Termination Carrier pour Siemens ET200SP HA
Répartition des signaux pour systèmes E/S standard

Termination Carrier pour Siemens ET200SP HA

Plug and Play : le Termination Carrier relie les appareils sur rail DIN au SIMATIC ET200SP HA de Siemens.

Coupleur de base IO-Link - appareil de base
Industrial Wireless

Transmission sans contact de l'énergie et des données

Alimenter facilement et sans contact les appareils IO-Link et les raccorder sans entretien au système de régulation et de commande.

Parafoudre basse tension à un canal sur un rail DIN
Parafoudres basse tension pour l'alimentation

VALVETRAB SPP - simple et sûr

Sécurité et efficacité particulièrement élevées : VALVETRAB SPP désormais disponible en version à un pôle avec différents niveaux de tension.

Blocs de jonction pour CI Push-in pour BC 17,8
Boîtiers électroniques sur rail DIN

Blocs de jonction pour C.I. Push-in

Blocs de jonction pour C.I. Push-in des séries FKDSO 1,5 et FKDSO 2,5 pour le boîtier électronique BC 17,8 (1 graduation).

Connecteurs protégés contre l'inversion de polarité de la série BPC
Connecteurs pour le stockage d'énergie

Connecteurs de bornes de batterie

Les connecteurs BPC protégés contre l'inversion de polarité offrent une flexibilité et une sécurité particulièrement élevées lors du raccordement des modules de batterie.

Connecteurs filtrés pour C.I. RJ45
Connecteurs de données

Connecteurs filtrés pour C.I. RJ45

Les connecteurs pour C.I. RJ45 avec transmetteur intégré sont adaptés aux procédés de soudage à la vague et de soudage par refusion.

Contrôleur de charge du véhicule CHARX control vehicle
Contrôleurs de charge du véhicule

Contrôleur de charge du véhicule pour la charge CCS

CHARX control vehicle prend en charge la communication de haut niveau entre la station de recharge et le véhicule électrique.

Lampe LED pour armoire électrique avec prise de courant
Lampes pour armoires électriques

Lampe LED pour armoire électrique avec prise de courant

La lampe peut être utilisée de façon universelle grâce à son entrée à large plage AC et à ses prises de courant spécifiques aux pays.

Module E/S pour la détection de la température pour le système d'E/S à distance Axioline F
Systèmes d'E/S à distance

Module E/S pour la détection de la température

Raccordement de sondes de température à résistance (RTD) pour le système E/S Axioline F.

Modules E/S pour la détection de la température pour le système d'E/S à distance Axioline P
Systèmes d'E/S à distance

Modules E/S pour la détection de la température

Raccordement de sondes de température à résistance (RTD) pour le système d'E/S à distance Axioline P.

VL3 FPM avec différentes tailles d'écran
Moniteurs tactiles

Moniteurs tactiles à écran plat

Les VL3 FPM sont des moniteurs tactiles à écran plat de 10,1 à 23,8 pouces qui viennent compléter la gamme des Panel-PC VL3.

Parties supérieures avec raccordement Push-in pour les boîtiers électroniques de la série BC modular
Boîtiers électroniques sur rail DIN

Parties supérieures des boîtiers configurables pour le raccordement Push-in

Avec les parties supérieures des boîtiers de la série BC modular, vous profitez de la technologie de raccordement Push-in pratique sur le devant de l'appareil.

Appareil de sécurité multifonction PSRuni-L
Relais de sécurité

Relais de sécurité multifonction

Surveillance de jusqu'à deux fonctions de sécurité avec un seul appareil.

Relais de sécurité à sécurité intrinsèque PSR-MC35 Ex i
Relais de sécurité

Relais de sécurité pour zone ATEX

Surveillance de générateurs de signaux sûrs dans des environnements à risque d'explosion.

Switchs manageables pour les environnements exigeants
Switchs ethernet industriel

Switchs manageables robustes

Pour les applications dans des environnements exigeants, les switchs de niveau 2 de la gamme Raptor sont la solution idéale.

Système de boîtier ME-IO Slim pour automates compacts
Boîtiers électroniques sur rail DIN

Système de boîtier pour automates compacts

Avec une largeur de module de seulement 12 mm, le ME-IO Slim est particulièrement adapté aux automates et systèmes d'E/S étroits.

Support de carte EVA pour UM-BASIC/-PRO
Boîtiers électroniques sur rail DIN

Système flexible de maintien pour circuits imprimés

Le support de carte EVA pour UM-BASIC/-PRO permet de fixer des circuits imprimés de différentes tailles.

Utilisation du bloc de coupe zéro pour les coupes zéro sur les rails DIN perforés avec le coupe-rail
Coupe-profilés et coupe-rails DIN

Bloc de coupe zéro pour coupe-rail

Réaliser rapidement des coupes zéro reproductibles sur des rails DIN perforés à l'aide du bloc de coupe zéro.

Boîtier répartiteur M12 Push-Pull avec raccordement à capot enfichable
HIGHLIGHT
Boîtiers répartiteurs

Boîtiers répartiteurs M12 Push-Pull

Gagnez du temps sur le câblage. Raccordez en toute sécurité les câbles multiconducteurs et les connecteurs M12 sans outils.

Connecteur de câble enfichable HEAVYCONNEC CME
Connecteurs industriels

Connecteur de câble enfichable

Les HEAVYCONNEC CME offrent une plus grande efficacité dans le câblage des armoires électriques en facilitant la connexion des faisceaux de câbles.

Connecteurs CONNEXIS avec technologie Push-in
HIGHLIGHT
Connecteurs carte-à-fil pour confections

Connecteurs carte-à-fil avec technologie Push-in

Les connecteurs pour C.I. CONNEXIS avec raccordement Push-in simplifient et accélèrent le montage sans outils.

Convertisseurs de courant ECM-UC sur rails DIN avec gestion basée sur le web
Convertisseurs de courant

Convertisseur de courant avec gestion basée sur le web

Configuration intuitive via la gestion basée sur le web et mesures précises avec une précision de < 0,5 %.

Disjoncteurs de puissance DC CONTACTRON ELR HDC montés sur rail DIN
HIGHLIGHT
Démarreurs moteurs et appareils de commutation électroniques

Disjoncteur de puissance DC multifonctionnel

Le CONTACTRON ELR HDC doté de la technologie hybride pour la protection, la surveillance et la commutation de charges DC élevées.

Module d'insertion de contacts avec fonction pour connecteurs industriels
Connecteurs industriels

Embase encastrée avec filetage à visser

Gagnez énormément de temps lors du montage. Les HEAVYCONNEC D7 se fixent maintenant facilement dans la découpe murale M25/M32.

Logiciel MARKING system ouvert sur l'écran du PC
Logiciels pour la construction d'armoires électriques

Logiciel de repérage performant

Réalisation simple et efficace de projets d'identification grâce au logiciel de repérage MARKING system.

Axioline Smart Elements avec interface série (RS-232/RS-485) et fonctionnalités étendues
Systèmes d'E/S à distance

Modules E/S avec interface série

Axioline Smart Elements avec interface série et fonctionnalités étendues.

Module à inserts de contact avec fonction pour connecteurs industriels
Connecteurs industriels

Modules à inserts de contact avec fonction

La zone de séparation et la ligne de shunt permettent de ponter, séparer et sécuriser la puissance directement sur le terrain.

Panel PC compacts avec technologie de processeur ultramoderne
Panel PC

Panel PC compacts

Les VL3 PPCS combinent la conception des IHM xP 6000 avec la technologie des VL3 UPC.

Parafoudres/parafoudres basse tension VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R
Parafoudres basse tension pour l'alimentation

Parafoudre pour réseaux de courant continu

Le nouveau VAL-MB-DC-T1/T2... protège les applications jusqu'à 1 000 V DC contre les dommages causés par les courants de foudre et les surtensions.

CLT-10P/2-MOV-230V-I monté sur rail DIN
Parafoudres basse tension pour la technologie MCR et les signaux

Parafoudres basse tension pour signaux de 230 V

Le nouveau connecteur mâle CLIXTRAB CLT-10P/2-MOV-230V-I-P protège les signaux de 230 V de manière sûre et efficace contre les surtensions.

Disjoncteurs électroniques CAPAROC
Disjoncteurs de puissance électroniques

Protection contre les surintensités pour des courants de charge jusqu'à 20 A

Les nouveaux modules du système de disjoncteurs CAPAROC protègent désormais vos récepteurs jusqu'à 20 A.

MARKING Configurator ouvert sur un écran PC
HIGHLIGHT
Marquage et repérage

Solutions d'identification personnalisées

Configuration facile de solutions d'identification personnalisées avec le MARKING Configurator.

Différents magasins pour la mise à disposition de différents éléments et composants
Systèmes de postes de travail

Système modulaire de magasins

Système modulaire de magasins pour la mise à disposition efficace de composants pour le montage en armoire.

Alimentation TRIO POWER pour le montage mural
Alimentations pour montage mural

TRIO POWER pour le montage mural

L'alimentation compacte avec une puissance allant jusqu'à 2,5 kW est utilisée dans de nombreuses applications.

Coupleurs de base et coupleurs à distance NearFi
Industrial Wireless

Transmission sans contact de l'énergie et des données

Nouvelles variantes NearFi avec plus de portée jusqu'à 100 mm et plus de puissance jusqu'à 100 W.

Élément de base de parafoudre basse tension vide pour la protection d'onduleurs pour trois MPP trackers, monté sur un rail DIN
Parafoudres basse tension pour les installations photovoltaïques

Élément de base pour applications PV

Installation sûre et peu encombrante pour les applications PV avec onduleurs pour trois MPP trackers.

Boîtier E/S IO-Link Axioline E pour l'installation sur le terrain
Systèmes d'E/S à distance

Boîtier E/S IO-Link pour l'installation sur le terrain

Appareil E/S à raccorder directement à un maître IO-Link pour la saisie et l'émission de signaux IO-Link.

Les câbles de charge NACS CHARX connect eco pour des courants AC jusqu'à 80 A
Câbles de charge AC

Câbles de charge NACS pour la charge AC jusqu'à 80 A

Les câbles de charge NACS CHARX connect eco sont certifiés UL, conformes à la norme SAE et offrent une sécurité maximale.

Module E/S avec deux entrées de comptage pour le système d'E/S à distance Axioline F
Systèmes d'E/S à distance

Module E/S avec deux entrées de comptage

Le module E/S saisit et traite des séquences rapides d'impulsions provenant de capteurs.

Axioline Smart Elements – module d'entrée E/S pour signaux 48 V DC
Systèmes d'E/S à distance

Module d'E/S TOR

Module d'entrée numérique compact destiné à l'acquisition de signaux 48 V DC pour PLCnext Control et coupleurs de bus.

Aperçu des trois tailles pour le Monitoring Case System MCS
Boîtiers de terrain

Monitoring Case System (MCS)

Coffret vide MCS pour les applications de capteurs et IoT/IIoT.

Solution système PV de la série POS
Boîtiers pour applications extérieures POS

Solution système PV de la série POS

Le POS (Pico Off-Grid System) est une solution robuste basée sur des panneaux PV, avec plusieurs classes de puissance jusqu'à 190 Wc.

Switch Ethernet-APL
Switchs ethernet industriel

Switch Ethernet-APL pour l'industrie des process

Le switch Ethernet-APL permet la connexion Ethernet à deux fils d'appareils et de capteurs dans les zones ATEX.

Connecteurs de puissance S15
Câbles de signalisation et de puissance

Connecteurs circulaires Power S15

Raccordez les moteurs asynchrones et triphasés jusqu'à 7,5 kW de manière simple, sûre et sans outils.

Alimentation STEP POWER pour appareils KNX
Alimentations pour la domotique

Alimentation en tension de bus STEP POWER pour KNX

Pour une automatisation des bâtiments offrant une transparence totale grâce à l'écran couleur et une fiabilité optimale grâce à la bobine d'inductance active.

Automate pour l'automatisation des locaux
Commandes de bâtiments

Automate pour l'automatisation des locaux

Un design compact au format REG et un grand nombre de canaux d'E/S intégrés et utilisables de manière flexible.

Automate à dénuder E.FOX S 10 avec écran tactile
Automate à dénuder

Automate à dénuder intelligent

Avec l'automate à dénuder intelligent E.FOX S 10, vous dénudez les conducteurs de 0,08 à 10 mm² de manière simple et efficace.

Blocs de jonction à sectionnement et à couteau ainsi que blocs de jonction pour transformateur avec technologie Push-X encliquetés sur un rail DIN
Blocs de jonction à convertisseurs

Bornes de fonction avec technologie Push-X

Les bornes de fonction dotées de la nouvelle technologie Push-X permettent de séparer les signaux en toute sécurité.

Boîtier E/S IO-Link pour l'installation sur le terrain
Systèmes d'E/S à distance

Boîtier E/S IO-Link pour l'installation sur le terrain

Appareil E/S à raccorder directement à un maître IO-Link pour la saisie et l'émission de signaux IO-Link.

Appareil de commande de l'éclairage compatible LoraWAN
Industrial Wireless

Commande d'éclairage intelligente

En tant que partie intégrante de la solution d'éclairage intelligent (Smart Lighting), la commande d'éclairage intègre des points lumineux avec LoRaWAN.

Connecteurs d'appareils M12 pour procédés de soudage
Connecteurs circulaires

Connecteurs d'appareils M12 pour procédés de soudage

Connecteurs M12 sans plomb pour une intégration sans problème dans votre agencement de circuit imprimé existant.

Connecteurs d'installation QPD STAS 3
Connecteurs d'installation

Connecteurs d'installation QPD STAS 3

Raccordez facilement et en toute sécurité les moteurs de stores, volets roulants et persiennes avec le raccordement rapide IDC.

Câble de charge CCS CHARX connect standard
Câbles de charge DC

Câble de charge CCS de la nouvelle génération

Les connecteurs de charge CCS couvrent la plage de puissance moyenne et offrent de nombreuses améliorations dans leur nouvelle conception.

Câble de charge DC GB/T CHARX connect standard
Câbles de charge DC

Câble de charge DC GB/T de la nouvelle génération

Les connecteurs de charge DC selon le standard chinois convainquent par leurs matériaux de haute qualité et leur technique fiable.

Relais à inversion pour moteurs DC sur rail
Démarreurs moteurs DC

Démarreurs moteurs - commutation sûre des moteurs DC

Les relais à inversion compacts permettent de commuter et de freiner les moteurs DC pour un fonctionnement fiable.

Frein de conducteur pour structurer les conducteurs sur les postes de travail de montage
Systèmes de postes de travail

Frein de conducteur pour les postes de travail de montage

Le frein de conducteur vous permet de structurer clairement et sans effort les conducteurs sur les postes de travail de montage.

Imprimante mobile à transfert thermique THERMOMARK PRIME 2.0
Imprimante mobile

Imprimante de cartes à transfert thermique mobile

Créer des solutions de repérage professionnelles avec la THERMOMARK PRIME 2.0 de manière fixe ou directement sur place

Inserts de contact modulaires pour la transmission de données
Connecteurs industriels

Inserts de contact pour connecteurs industriels

Les inserts de contact modulaires offrent davantage d'options pour un transfert de données fiable et performant.

Inserts de contact pour les tâches de contrôle dans les installations de commutation de moyenne tension
Connecteurs industriels

Inserts de contact pour connecteurs industriels

Test fiable de transformateurs de courant dans le domaine de la technique de protection pour les installations de commutation moyenne tension.

Module d'insert de contact pour les applications à courant fort
Connecteurs industriels

Inserts de contact pour connecteurs industriels

Câblez des applications à courant fort jusqu'à 100 A de manière modulaire et créez votre propre interface.

Logiciel d'assistance des opérateurs clipx ENGINEER assemble pour le montage assisté
Logiciel d'ingénierie

Logiciel d'assistance des opérateurs pour le montage

Le logiciel d'assistance des opérateurs clipx ENGINEER assemble permet un montage assisté.

AXL F PSRTD8 1F
Systèmes d'E/S à distance

Module E/S analogique de sécurité

Le nouveau module de sécurité Axioline F permet de mesurer la température de manière sûre et résistive.

Batterie puissante, composée de deux modules de batterie gris
Modules de batterie

Module de batterie au plomb pour QUINT UPS

Le module de batterie d'une capacité de 110 Ah est le complément parfait de notre gamme QUINT UPS.

Client WLAN de nouvelle génération
Industrial Wireless

Modules Wi-Fi 6 industriels

La nouvelle génération de modules WLAN industriels est basée sur la norme Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax).

Deux modules de batteries TRIO sur le rail
Modules de batterie

Modules batterie TRIO UPS

Les modules batterie avec des capacités de 1,2 à 12 Ah complètent parfaitement la gamme UPS TRIO.

Modules d'entrée analogiques passifs à capacité de remplacement à chaud pour le système d'E/S à distance Axioline P
Systèmes d'E/S à distance

Modules d'entrée analogiques passifs à capacité de remplacement à chaud

Modules d'entrée HART à huit canaux pour le système d'E/S à distance à capacité de remplacement à chaud Axioline P.

Modules d'entrée analogiques passifs pour le système d'E/S à distance Axioline F
Systèmes d'E/S à distance

Modules d'entrée analogiques pour appareils HART

Modules d'entrée passifs à huit canaux pour le raccordement d'appareils HART à quatre conducteurs pour le système d'E/S à distance Axioline F.

PLC logic avec connexion Modbus/RTU sur rail DIN
Modules logiques

Modules logiques ultracompacts pouvant être mis en réseau

Modules logiques avec connexion Modbus/RTU simple pour l'accès E/S décentralisé à distance aux données de processus.

PLC-INTERFACE avec fusible électronique sur le rail DIN
Relais de couplage

Modules relais – fusible électronique

La combinaison d'une interface de relais et d'un fusible électronique (coupe-circuit) sur une largeur de seulement 6,2 mm.

Module inverseur PLC-INTERFACE sur rail
Relais de couplage

Modules à relais – inverser les signaux

Les modules inverseurs offrent une inversion compacte des signaux (PNP/NPN et inversement) sur une largeur de seulement 6,2 mm.

Passerelle IFS PROFIsafe sur rail
Serveurs d'appareils et passerelles

Passerelle PROFIsafe IFS

La passerelle IFS PROFIsafe permet l'intégration simple et sûre en réseau de jusqu'à 15 démarreurs moteur.

Répartiteur IPD pour l'installation électrique
Répartiteurs pour systèmes d'installation

Répartiteur pour l'installation électrique

Les coffrets d'installation IPD permettent la distribution d'énergie simple, sûre et sans outils.

Switchs PoE non manageables
Switchs ethernet industriel

Switchs PoE non manageables

Alimentez jusqu'à huit terminaux en énergie et en données à l'aide d'un seul et même câble Ethernet.

Switch non manageable au format REG
Switchs ethernet industriel

Switchs REG pour l'installation de bâtiment

Installation facile et peu encombrante dans les armoires électriques et dans la sous-distribution électrique.

Module d'alimentation pour système CAPAROC personnalisable avec interface EtherNet/IP™
Disjoncteurs de puissance électroniques

Système de disjoncteurs CAPAROC

Module d'alimentation avec interface EtherNet/IP™.

Alimentation TRIO POWER sur un rail
Alimentations à fonctionnalité standard

TRIO POWER avec protection d'appareil intégrée

La solution compacte Plug and Play avec protection d'appareil à plusieurs canaux intégrée pour la construction des machines.

Gamme de produits VALVETRAB Safe Protection Plus sur rail
Parafoudres basse tension pour l'alimentation

Une nouvelle référence en matière de parafoudres basse tension

Safe Protection Plus offre des caractéristiques d'installation et de sécurité orientées vers l'avenir en matière de parafoudres basse tension.

Blocs de jonction THR pour C.I. inclinés de la série SPTA-THR 2,5
Blocs de jonction pour C.I.

Blocs de jonction THR pour C.I. inclinés avec 2,5 mm²

Les blocs de jonction pour C.I. de la série SPTA-THR 2,5, en version inclinée et compatibles avec le soudage par refusion, conviennent aux processus d'assemblage automatisés.

Blocs de jonction pour C.I. en deux pas pour la série ICS
Boîtiers électroniques modulaires ICS

Blocs de jonction pour C.I. en deux pas pour la série ICS

De nouveaux blocs de jonction pour C.I. en deux pas élargissent la diversité de raccordement pour les boîtiers électroniques de la série ICS.

Boîtiers de connecteurs inversés de la série I(D)MCC 0,5 au pas de 2,54 mm pour la technologie de sertissage
Connecteurs pour C.I.

Boîtiers de connecteurs inversés

Les boîtiers inversés, à une rangée et à double rangée pour connecteurs de la série I(D)MCC 0,5 complètent la gamme au pas compact de 2,54 mm.

Connecteur pour connecteur de bus sur rail DIN à 8 pôles
Boîtiers électroniques modulaires ICS

Connecteur pour connecteur TBUS 8 pôles

Des connecteurs d'alimentation et de prise pour le TBUS à 8 pôles assurent la communication des modules sur plusieurs niveaux.

Connecteurs CONNEXIS des séries D21, D31, D32
Connecteurs carte-à-fil pour confections

Connecteurs CONNEXIS D21, D31 et D32

Connecteurs carte-à-fil avec raccordement à sertir pour la production automatisée avec des courants jusqu'à 8 A et des tensions jusqu'à 320 V.

Connecteurs carte-à-carte de la série FS au pas de 0,635 mm
Connecteurs carte-à-carte

Connecteurs carte-à-carte de la série FS

Les connecteurs carte-à-carte de la série FS 0,635 permettent de réaliser des agencements de circuits imprimés mezzanine avec des taux de transmission de données à haut débit.

Connecteurs pour C.I. de la série FMCOR/W 1,5
Connecteurs pour C.I.

Connecteurs pour C.I. FMCOR/W 1,5

Les nouveaux connecteurs pour C.I. FMCOR/W 1,5 permettent un raccordement du conducteur confortable et orthogonal au sens de commande.

Connecteurs pour C.I. Push-in de la série PTS 0,5 pour l'automatisation KNX
Connecteurs pour C.I.

Connecteurs pour C.I. Push-in pour l'automatisation KNX

Avec la série PTS 0,5, la gamme de produits de l'automatisation des bâtiments s'enrichit de connecteurs pour C.I. compacts destinés à la communication KNX.

Contacts à sertir dorés et inversés pour les boîtiers de circuits imprimés
Connecteurs carte-à-fil pour confections

Contacts à sertir dorés et inversés pour les boîtiers de circuits imprimés

Les contacts à sertir inversés de la série IMCC 0,5-MP sont parfaits pour les connexions fil-à-fil avec surface de contact plaquée or.

Embases pour circuit imprimé tournées de la série MC 1,5 pour le soudage par refusion
Connecteurs pour C.I.

Embases tournées de la série MC 1,5

Les nouvelles embases inversées au pas de 3,81 mm viennent compléter la série MC.

Pont pour connecteurs de bus sur rail DIN
Boîtiers électroniques modulaires ICS

Pont pour connecteurs TBUS

Pour les applications ne nécessitant pas de sortie vers le circuit imprimé, les données et les signaux peuvent être bouclés sous le module par un pont TBUS.

Adaptateur de montage RailFIX sous un rail DIN
Accessoires de montage

Adaptateurs de rail DIN RailFIX

Adaptateurs de rail DIN pour le montage rapide et simple de rails DIN entièrement équipés.

Alimentation STEP POWER avec port USB
Alimentations pour la domotique

Alimentation STEP POWER avec port USB

Le port USB permet d'alimenter aussi bien les passerelles de compteurs intelligents, les Raspberry Pi que d'autres composants Smart Home.

Alimentation STEP POWER pour applications Power over Ethernet
Alimentations pour la domotique

Alimentation STEP POWER pour applications Power over Ethernet

Haute disponibilité dans les applications Power over Ethernet jusqu'à 120 W.

Blocs de jonction de sectionnement et blocs de jonction à couteau de sectionnement avec double zone de sectionnement et plusieurs lignes de shunt
Blocs de jonction de sectionnement et blocs de jonction à couteau de sectionnement

Blocs de jonction de sectionnement avec zone de sectionnement multiple

Grâce aux deux zones de sectionnement et aux 3 x 2 lignes de shunt, un large éventail d'applications de distribution est réalisable dans un espace réduit.

Blocs de jonction pour C.I SPE du programme MINICONNEC
Blocs de jonction pour C.I.

Blocs de jonction pour C.I SPE du programme MINICONNEC

Pour la réalisation d'applications d'Industrie 4.0 et IIoT, le Single Pair Ethernet (SPE) offre une technologie performante.

Blocs de jonction avec technologie à vis de section nominale 1,5 mm²
Blocs de jonction traversants, blocs de jonction multiconducteurs et blocs de jonction à plusieurs niveaux

Blocs de jonction traversants UT 1,5

Blocs de jonction à vis compacts sans entretien, section nominale de 1,5 mm².

Boîtiers de grande taille pour applications extérieures de la série OCS
Boîtiers pour applications extérieures OCS

Boîtiers de grande taille pour applications extérieures de la série OCS

Les OCS sont des boîtiers pour applications extérieures robustes et de grande taille, conçus pour l'électronique pouvant fonctionner dans des conditions ambiantes extrêmes.

Compteur d'énergie DC avec homologation de la législation sur l'étalonnage sur rail DIN
Compteurs d'énergie

Compteurs d'énergie DC avec homologation de la législation sur l'étalonnage

Le compteur d'énergie DC compact EMpro permet de mesurer directement des courants et des tensions jusqu'à 650 A/1 000 V DC tout en gagnant de la place.

Connecteurs DC de la série ArcZero
Connecteurs DC

Connecteurs DC avec technologie ArcZero

Le connecteur DC de la série ArcZero peut être enfiché et retiré en toute sécurité sous charge et protège de manière fiable contre les arcs dangereux.

Connecteurs M12 Push-Pull pour applications Ethernet
Connecteurs de données

Connecteurs M12 Push-Pull pour applications Ethernet

Transmission de données à haut débit extrêmement compacte avec une installation sans effort par simple enfichage avec verrouillage rapide.

Connecteurs M12 Push-Pull à confectionner
Connecteurs de données

Connecteurs M12 Push-Pull à confectionner

Raccordement simple avec la technologie Push-Lock : raccordement des conducteurs sans outils et installation sûre par simple enfichage dans le port de l'appareil.

Gamme de produits des connecteurs de service LPS
Blocs de jonction

Connecteurs de service pour diverses applications d'essai

Les connecteurs de service sont équipés de la technologie Lever Push-in, qui permet un câblage multiple rapide et facile.

Convertisseur de média MC 1000T-MM SC avec câble de jonction SC-Duplex multimode
Convertisseurs de média

Convertisseurs de média pour réseaux Ethernet

Communication fiable par fibre optique.

Coupleur de bus pour Modbus/TCP
Systèmes d'E/S à distance

Coupleur de bus pour Modbus/TCP

Coupleur de bus redondant et robuste pour le système d'E/S à distance Axioline P.

Câbles d'installation IPD pré-équipés
Câbles d'installation

Câbles d'installation IPD

Faites l'expérience d'une distribution d'énergie simple grâce à une installation sans outils et une mise en service rapide.

Câbles de charge DC CHARX connect compact dans la classe de puissance jusqu'à 125 kW
Câbles de charge DC

Câbles de charge CCS compacts

Les nouveaux câbles de charge CCS de type 1 CHARX connect compact peuvent désormais transmettre 125 kW en permanence.

Disjoncteurs électroniques PTCB pour applications 48 V DC sur rail DIN dans l'équerre de montage
Disjoncteurs de puissance électroniques

Disjoncteurs électroniques compacts

Protection universelle également à 48 V DC.

Embases compactes de la série DMC 1,5
Connecteurs pour C.I.

Embases compactes de la série DMC 1,5

Les nouvelles embases compatibles avec le soudage par refusion au pas de 3,5 mm viennent compléter la série DMC.

Gamme de produits des fiches de prises LPO
Blocs de jonction

Fiches de prises pour une intégration rapide et durable

Les fiches de prises vous permettent d'intégrer facilement des prises supplémentaires par la ligne de shunt des blocs de jonction.

Inserts de contact pour connecteurs HEAVYCONNEC D7
Connecteurs industriels

Inserts de contact pour connecteurs HEAVYCONNEC D7

Transmettez des signaux et de la puissance facilement et en toute sécurité, même dans des espaces restreints.

Mini-borniers doubles dans différents coloris
Mini-blocs et micro-blocs de jonction

Mini-blocs de jonction MPTD

Les doubles mini-blocs de jonction permettent un montage facile dans des espaces restreints.

Module d'extension API pour les applications de sécurité
Technique d'automatisation pour la PLCnext Technology

Module d'extension API pour les applications de sécurité

Automate de sécurité haute performance pour PLCnext Control.

Axioline Smart Elements – modules E/S analogiques enfichables d'entrée et de sortie
Systèmes d'E/S à distance

Modules E/S analogiques

Les Axioline Smart Elements compacts permettent d'exploiter quatre signaux analogiques de -10 V à 10 V.

Passerelle de périphérie MQTT
Serveurs d'appareils et passerelles

Passerelle de périphérie MQTT

Connexion facile des appareils Modbus aux brokers MQTT.

CHARX connect universal
Prises côté véhicule

Prises CCS universelles

Les nouvelles prises CCS CHARX connect universal permettent la charge HPC permanente et non réfrigérée de 375 kW.

Parafoudre basse tension à monter sur rail DIN et au mur pour les applications de télécommunication installées sur rail DIN
Parafoudres basse tension pour la technologie de l'information

Protection des applications de télécommunication

Pour les transmissions à haut débit avec VDSL et G.fast.

Presse-étoupes multiples pour connecteurs industriels HEAVYCONNEC EVO
Connecteurs industriels

Raccordements vissés multiples HEAVYCONNEC EVO

Faites passer sans effort différents câbles dans votre armoire électrique par une seule interface enfichable.

Safety over EtherCAT (FSoE)
Systèmes d'E/S à distance

Safety over EtherCAT (FSoE)

Axioline Smart Elements certifiés TÜV pour la communication sécurisée via EtherCAT (FSoE).

Disjoncteurs thermiques dans des porte-fusibles avec technologie de raccordement Push-in montés sur rail DIN
Disjoncteurs de puissance thermiques

Solution compacte Plug and Play

Disjoncteurs thermiques TCP DC.

Switchs manageables TSN
Switchs ethernet industriel

Switchs manageables TSN

Switchs manageables en temps réel pour le Time-Sensitive Networking (TSN).

Switchs Raptor
Switchs ethernet industriel

Switchs manageables pour les exigences élevées

Switchs manageables pour l'utilisation dans les infrastructures critiques et le secteur de l'énergie.

Imprimante à transfert thermique THERMOMARK E.300 DOUBLE
Imprimantes à transfert thermique

THERMOMARK E.300 DOUBLE

L'imprimante à transfert thermique flexible pour le repérage recto et recto-verso de matériaux en format rouleau.

Alimentation TRIO POWER avec circuit imprimé recouvert d'un vernis de protection
Alimentations à fonctionnalité standard

TRIO POWER pour les environnements exigeants

L'alimentation compacte avec circuit imprimé recouvert d'un vernis de protection.

QUINT-HP-UPS pour les charges importantes
UPS AC

UPS QUINT AC pour grandes charges

L'alimentation sans interruption pour montage mural tamponne les charges jusqu'à 5 kVA avec le module de batterie approprié.