High Power Charging – une charge en mégawatts avec CCS

Notre connecteur de charge CCS mégawatt doté de la toute dernière technologie HPC fait passer la charge rapide des voitures électriques et des véhicules utilitaires à un niveau supérieur.
Parc de charge moderne avec stations de recharge HPC permettant de recharger plusieurs voitures électriques, un camion électrique et un bus électrique

La technologie pour les stations de recharge rapide

High Power Charging (HPC) est une technologie de charge utilisée dans les stations de recharge rapides pour véhicules électriques. HPC désigne également la classe de puissance la plus élevée de la charge DC avec des courants de charge à partir de 375 A. Les longs temps de charge font désormais partie du passé, car les batteries des voitures et des véhicules utilitaires électriques peuvent être rechargées en quelques minutes seulement pour une autonomie de plusieurs centaines de kilomètres. La recharge dans les stations-service électriques est ainsi presque aussi rapide que le ravitaillement d'un véhicule à combustion.

Câble de charge CCS à refroidissement par liquide pour High Power Charging jusqu'à 1 000 kW

Câbles de charge CCS pour jusqu'à 1 000 kW High Power Charging avec un nouveau concept de refroidissement

Avec la deuxième génération de nos connecteurs de charge CCS CHARX connect professional refroidis par liquide, nous faisons passer la charge HPC ultra-rapide à un niveau supérieur. Grâce à un nouveau concept de refroidissement, les câbles de charge CCS peuvent désormais transmettre des puissances de charge nettement plus élevées, allant jusqu'à 1 MW en Boost Mode ou 800 kW en continu.

Cette énorme puissance ne permet pas seulement de recharger les voitures électriques en quelques minutes. Pour la première fois, de nombreux véhicules utilitaires électriques, dont les batteries de grande capacité nécessitent une puissance de charge élevée pour obtenir des temps de charge acceptables, peuvent ainsi aussi être rapidement remis en service.

Aperçu des principales caractéristiques et fonctionnalités :

  • Norme de charge : CCS type 2
  • Courant de charge DC avec refroidissement actif : 1 000 A en Boost Mode, 800 A en continu
  • Courant de charge DC avec refroidissement passif : 800 A en Boost Mode, 600 A en continu
  • Tension assignée DC : 1 000 V
  • Fluide de refroidissement : eau-glycol
  • Capteurs de température : Pt 1000
  • Détection des fuites via un contrôleur d'isolement
  • Technique de mesure à quatre conducteurs
  • Indice de protection : IP67

Avantages pratiques Découvrez les avantages de notre dernière génération HPC

Un câble de charge HPC est branché sur la prise CCS d'une voiture électrique
Une personne recharge une voiture électrique à une station de recharge HPC avec un connecteur de charge CCS
Raccordement interne d'un câble de charge CCS refroidi dans une station de recharge HPC
Remplacement de la face active et des contacts d'un connecteur de charge HPC
Détection fiable des fuites dans le connecteur de charge HPC
Le processus de charge à la station de recharge CCS est facturé – la facture s'affiche sur le smartphone
Un câble de charge HPC est branché sur la prise CCS d'une voiture électrique

Grâce à un concept de refroidissement optimisé, le fluide de refroidissement respectueux de l'environnement et présentant une bonne maintenabilité est acheminé directement à travers les conducteurs de puissance et refroidit ainsi le câble et les contacts de manière particulièrement efficace. La charge CCS peut ainsi atteindre pour la première fois jusqu'à 1 000 kW en Boost Mode.

Une personne recharge une voiture électrique à une station de recharge HPC avec un connecteur de charge CCS

Le nouveau connecteur de charge HPC est 20 % plus léger que la première génération et offre une meilleure ergonomie au niveau de la poignée. Le câble est nettement plus flexible en raison de sa nouvelle structure. Il en résulte un maniement confortable et simple, associé à une puissance de charge supérieure.

Raccordement interne d'un câble de charge CCS refroidi dans une station de recharge HPC

Les câbles de charge HPC de deuxième génération sont livrés par défaut avec une extrémité de câble confectionnée, qui convient à la plupart des stations de recharge HPC. Sur demande, nous pouvons vous assister avec des concepts de raccordement individuels pour la puissance, les signaux et le refroidissement.

Remplacement de la face active et des contacts d'un connecteur de charge HPC

Le cadre de la face active et tous les contacts (DC+, DC-, PE, CP, PP) peuvent être facilement remplacés, de manière individuelle ou complète en fonction de l'usure. Sans ouvrir le boîtier et sans vidanger le fluide de refroidissement. Cela permet une maintenance rapide, économique et durable.

Détection fiable des fuites dans le connecteur de charge HPC

Une fuite de fluide de refroidissement dans le connecteur de charge est détectée par le contrôleur d'isolement de la station de recharge, avant même que le processus de charge ne commence. Comme le contrôleur d'isolement est prescrit par la norme, cette fonction de sécurité ne nécessite pas de composants électroniques en plus et n'entraîne pas de frais supplémentaires.

Le processus de charge à la station de recharge CCS est facturé – la facture s'affiche sur le smartphone

La technique de mesure à quatre conducteurs intégrée dans le câble de charge permet de détecter la puissance dissipée, de sorte que l'énergie transmise au véhicule peut être déterminée avec précision. Les câbles de charge HPC remplissent donc toutes les conditions pour une facturation conforme à la loi sur la métrologie et l'étalonnage.

Comment fonctionne le câble de charge CCS refroidi ?

Vue 3D

À découvrir dès maintenant en 3D

Regardez le connecteur de charge CCS refroidi de deuxième génération dans les moindres détails. En zoomant sur le produit et en le tournant librement, il est possible de l'observer sous tous les angles.

Comparaison des classes de puissance HPC Les câbles de charge CHARX connect professional sont disponibles en trois catégories

500 kW sans refroidissement
700 kW avec refroidissement
1 000 kW avec refroidissement
500 kW sans refroidissement

700 kW avec refroidissement

1 000 kW avec refroidissement

Normes de charge NACS, CC de type 1, CCS de type 2 NACS, CCS de type 1, CCS de type 2, GB/T ⁵⁾ CCS de type 2
Courant de charge en Boost Mode ¹⁾ 500 A 700 A 1 000 A
Courant de charge permanent ²⁾ 375 A 500 A 800 A
Tension assignée 1 000 V 1 000 V 1 000 V
Traversée de paroi en option
Concept de raccordement individuel sur demande
Cadre de la face active et contacts DC remplaçables ³⁾
Contact PE et contacts de signalisation remplaçables
Technique de mesure à quatre fils ⁴⁾
Interface bus CAN
Consulter la liste des produits Consulter la liste des produits Consulter les informations détaillées

¹⁾ Durée possible en fonction de nombreuses conditions d'exploitation, voir les explications relatives au Boost Mode.
²⁾ Sous réserve du respect des dispositions normatives et en fonction de la capacité de refroidissement pour les câbles de charge refroidis.
³⁾ Non applicable à GB/T et NACS.
⁴⁾ Non applicable à GB/T.
⁵⁾ NACS disponible probablement à partir du 3e trimestre 2026. GB/T disponible uniquement en Chine.

Le système HPC de Phoenix Contact Autres produits pour votre application avec High Power Charging

Carte d'images interactive : produits pour votre application avec High Power Charging
Câbles de charge HPC
Les câbles de charge HPC CHARX connect professional sont disponibles en version refroidie et non refroidie pour des puissances de recharge de 500 à 1 000 kW et pour les normes de charge NACS, CCS type 1, CCS type 2 et GB/T.
Passer à l'aperçu
Prises côté véhicule HPC
Grâce à leur section de câble de 120 mm², les prises côté véhicule CHARX connect universal compatibles HPC atteignent des puissances de charge de 500 kW ou plus, en fonction des diverses conditions d'exploitation.
En savoir plus
Cellule de refroidissement HPC
La cellule de refroidissement passive assure un refroidissement efficace des câbles de charge CHARX connect professional HPC. Grâce aux capteurs de température dans le connecteur de charge, le contrôleur de charge peut réguler la puissance de refroidissement.
Consulter les informations détaillées
Électronique de puissance DC
Les modules de puissance CHARX power de 30 kW assurent une conversion efficace du courant de secteur AC en courant DC. En connectant jusqu'à 48 modules, vous pouvez atteindre une puissance totale allant jusqu'à 1 440 kW.
En savoir plus
Contrôleurs de charge DC
Les contrôleurs de charge DC librement programmables CHARX control modular pour rail DIN et CHARX control integrated pour montage en rack 19" représentent l'intelligence des stations de recharge HPC modernes.
En savoir plus
Compteurs d'énergie DC
Les compteurs d'énergie DC EMpro pour une facturation conformes à la législation sur l'étalonnage permettent une mesure directe inviolable dans les classes de puissance 200 kW et 650 kW, et sont prééquipés pour nos contrôleurs de charge DC.
Consulter la liste des produits
Accessoires pour câbles de charge HPC
Des accessoires utiles tels que des kits de réparation, une poignée de câble et des supports de connecteur de charge simplifient la maintenance et la maniement des câbles de charge HPC CHARX connect professional.
Consulter la liste des produits
Contrôleur de charge du véhicule
Le contrôleur de charge CHARX control vehicle se charge de la communication de haut niveau entre la station de recharge HPC et le véhicule. Il commande la prise CCS, l'affichage LED, le bouton d'interruption et les contacteurs HT.
En savoir plus
Câble de charge HPC lors d'un test d'échauffement en laboratoire

Le développement de la technologie HPC Comment l'ingénierie allemande a révolutionné la charge rapide

Dès la première génération de câbles de charge HPC en 2018, nous avons franchi une étape importante dans l'électromobilité en faisant passer à 500 kW les 200 kW possibles jusqu'alors pour la charge CCS. L'un des principaux défis était de faire en sorte que le diamètre du câble de charge ainsi que la taille et le poids du connecteur de charge soient les plus maniables possibles, tout en excluant de manière sûre tout risque de surchauffe dangereuse. Nous n'y sommes parvenus que grâce à un refroidissement par liquide efficace et à une structure de câble bien pensée. Nous avons finalement été récompensés pour cette technologie de pointe – et aujourd'hui, presque toutes les stations de recharge rapide sur l'autoroute sont dotées de nos connecteurs de charge HPC.

Au cours des années suivantes, l'électrification croissante dans le secteur des véhicules utilitaires a entraîné une augmentation des exigences en matière de puissance de charge. Nous avons également reçu de précieux avis de nos clients sur ce qui est important pour eux dans un câble de charge HPC. C'est ainsi qu'est née la deuxième génération HPC – encore plus performante, plus robuste et plus sûre. Nos équipes de développement ont optimisé le concept de refroidissement et la structure du câble jusque dans les moindres détails, pour une parfaite dissipation de la chaleur. Là où d'autres fabricants misent sur l'huile pour transformateur comme fluide de refroidissement, nous avons par conviction choisi de conserver le mélange eau-glycol, respectueux de l'environnement et présentant une bonne maintenabilité.

Bien entendu, le nouveau connecteur de charge HPC a également été testé sous toutes les coutures dans notre laboratoire d'essai et de validation, conformément aux exigences élevées de la norme CEI 62196 – en termes d'échauffement, de cisaillement, de force de traction, de flexion alternée, de torsion, de franchissement et dans de nombreuses autres disciplines. Dans certains domaines, il surpasse même les exigences de la norme, p. ex. en matière de protection IP, où il peut résister à une immersion dans 1 mètre d'eau.

Un conducteur de camion charge un camion électrique avec un connecteur de charge MCS

Le HPC va-t-il remplacer le MCS ? Et quand est-ce que Phoenix Contact proposera des connecteurs de charge MCS ?

Avec notre nouvelle génération HPC, nous proposons pour la première fois un câble de charge CCS qui, grâce à sa puissance de charge exceptionnelle allant jusqu'à 1 MW, convient également à la charge rapide de nombreux véhicules utilitaires tels que les bus et les camions, pour lesquels il serait sinon nécessaire de s'équiper du Megawatt Charging System (MCS), encore en cours de développement. En conservant le standard CCS établi, ces véhicules routiers pourront continuer à profiter de l'infrastructure de charge CCS déployée sur l'ensemble du territoire.

La situation est différente dans le domaine des véhicules utilitaires tout-terrain lourds, tels que les véhicules miniers et les engins de construction, qui nécessitent des puissances de charge de 1,5 à 3 MW avec des batteries encore plus grandes. Dans ce contexte précis, l'utilisation du MCS est indispensable.

Depuis la création de la MCS-Taskforce de CharIN en 2018, Phoenix Contact participe à la définition des exigences pour le développement du standard de charge MCS. De plus, depuis 2020, nous encourageons activement la normalisation mondiale du connecteur MCS dans la norme CEI TS 63379 en dirigeant l'équipe de projet internationale de la CEI ainsi que le comité miroir allemand au sein de la DKE (Commission allemande pour l'électrotechnique, l'électronique et les technologies de l'information).

Probablement à partir du quatrième trimestre 2026, nous proposerons les premiers câbles de charge MCS pour des puissances de charge allant jusqu'à 2,25 MW (1 500 A pour 1 500 V) dans la qualité Phoenix Contact habituelle : fiables, puissants et faciles à entretenir. Vous trouverez des informations produits détaillées et les articles disponibles à la commande ici, sur notre site web.

Le connecteur de charge mégawatt CCS mégawatt en test pratique

Une véritable success-story de 2016 à aujourd'hui High Power Charging made by Phoenix Contact

2016 : à l'occasion de la Hannover Messe, le président américain Barack Obama et la chancelière allemande Angela Merkel tiennent entre leurs mains la technologie de charge rapide de l'avenir. Il ne s'agit encore que du prototype du connecteur de charge HPC.
2016 : à l'occasion de la Hannover Messe, le président américain Barack Obama et la chancelière allemande Angela Merkel tiennent entre leurs mains la technologie de charge rapide de l'avenir. Il ne s'agit encore que du prototype du connecteur de charge HPC.
2016 - 2018 : dans le cadre du projet de recherche FastCharge, nous construisons avec BMW, Porsche, Siemens et Allego la première station de recharge avec 450 kW au monde. Nous démontrons ainsi qu'un véritable High Power Charging est non seulement techniquement possible, mais également adapté à la pratique.
2016 - 2018 : dans le cadre du projet de recherche FastCharge, nous construisons avec BMW, Porsche, Siemens et Allego la première station de recharge avec 450 kW au monde. Nous démontrons ainsi qu'un véritable High Power Charging est non seulement techniquement possible, mais également adapté à la pratique.
2018 : les premiers câbles de charge HPC refroidis répondant au standard CCS de type 2 sont livrés et installés sur des stations de recharge rapide dans toute l'Europe. Ils peuvent transmettre une puissance continue de 500 kW en toute sécurité. Nous révolutionnons ainsi la technologie de charge rapide.
2018 : les premiers câbles de charge HPC refroidis répondant au standard CCS de type 2 sont livrés et installés sur des stations de recharge rapide dans toute l'Europe. Ils peuvent transmettre une puissance continue de 500 kW en toute sécurité. Nous révolutionnons ainsi la technologie de charge rapide.
2019 : nous sommes élus Innovateur de l'année pour notre technologie de pointe HPC. Dr Wladimir Klitschko remet le prix d'économie au directeur général Michael Heinemann, au chef de projet Robert Ewendt et au développeur Dirk Moseke.
2019 : nous sommes élus Innovateur de l'année pour notre technologie de pointe HPC. Dr Wladimir Klitschko remet le prix d'économie au directeur général Michael Heinemann, au chef de projet Robert Ewendt et au développeur Dirk Moseke.
2020 : la gamme de produits HPC s'élargit. Avec l'introduction sur le marché de l'électronique de puissance CHARX power et d'autres composants, Phoenix Contact s'impose de plus en plus comme fournisseur de solutions complètes pour l'infrastructure de charge DC.
2020 : la gamme de produits HPC s'élargit. Avec l'introduction sur le marché de l'électronique de puissance CHARX power et d'autres composants, Phoenix Contact s'impose de plus en plus comme fournisseur de solutions complètes pour l'infrastructure de charge DC.
2021 : High Power Charging goes America ! Les câbles de charge refroidis sont désormais aussi disponibles pour le marché américain, avec l'homologation UL bien sûr. La technique à l'intérieur reste la même – seul le modèle d'enfichage répond ici au standard américain CCS type 1.
2021 : High Power Charging goes America ! Les câbles de charge refroidis sont désormais aussi disponibles pour le marché américain, avec l'homologation UL bien sûr. La technique à l'intérieur reste la même – seul le modèle d'enfichage répond ici au standard américain CCS type 1.
2023 : le High Power Charging est aussi possible sans refroidissement ! Au lieu des 500 kW possibles avec refroidissement, il est ici possible de transmettre en toute sécurité, sans refroidissement par liquide et grâce à une section de conducteur plus importante, une puissance continue de 375 kW, ce qui est suffisant pour de nombreuses applications.
2023 : le High Power Charging est aussi possible sans refroidissement ! Au lieu des 500 kW possibles avec refroidissement, il est ici possible de transmettre en toute sécurité, sans refroidissement par liquide et grâce à une section de conducteur plus importante, une puissance continue de 375 kW, ce qui est suffisant pour de nombreuses applications.
2024 : un bus électrique du constructeur suisse Hess passe le test ultime en matière de charge HPC. Il est chargé de 30 % à 80 % en 30 minutes seulement à l'aide du connecteur de charge CCS refroidi de 500 A ou 350 kW, et ce, dans des conditions estivales.
2024 : un bus électrique du constructeur suisse Hess passe le test ultime en matière de charge HPC. Il est chargé de 30 % à 80 % en 30 minutes seulement à l'aide du connecteur de charge CCS refroidi de 500 A ou 350 kW, et ce, dans des conditions estivales.
2025 : la deuxième génération de câbles de charge HPC refroidis redéfinit le High Power Charging. Le concept de refroidissement amélioré permet d'atteindre des puissances de charge allant jusqu'à 1 000 kW. Ainsi, la charge HPC basée sur le CCS devient également intéressante pour les véhicules utilitaires.
2025 : la deuxième génération de câbles de charge HPC refroidis redéfinit le High Power Charging. Le concept de refroidissement amélioré permet d'atteindre des puissances de charge allant jusqu'à 1 000 kW. Ainsi, la charge HPC basée sur le CCS devient également intéressante pour les véhicules utilitaires.

Votre interlocuteur personnel

Pour toutes les questions relatives à nos produits et solutions

Jeff Schosseler
Jeff Schosseler
Technical Sales Support
+352 45 02 35 22
Je vous conseille volontiers sur votre projet d'infrastructure de recharge.
Le siège de Phoenix Contact E-Mobility à Schieder-Schwalenberg, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Phoenix Contact E-Mobility Votre partenaire fort et fiable

Depuis sa création en 2013, Phoenix Contact E-Mobility est le spécialiste de la technologie de charge pour l'électromobilité au sein du groupe Phoenix Contact. Avec plus de 800 collaborateurs à l'échelle internationale et 25 lignes de production réparties sur 33 200 m², cette filiale propose plus de 500 produits permettant la mise en place d'une infrastructure de charge en réseau ainsi que l'électrification de tout type de véhicules. Certifiée IATF, l'entreprise répond aux exigences élevées de l'industrie automobile.

Logo du réseau d'électromobilité CharIN

Moteur de l'élaboration de normes et de standards Nous sommes l'un des membres fondateurs de CharIN

Avec les constructeurs automobiles leaders et le service de contrôle technique TÜV SÜD, nous sommes depuis 2015 l'un des membres fondateurs de l'association Charging Interface Initiative (CharIN). Avec plus de 300 membres, cette organisation est la première association mondiale à promouvoir des normes de charge uniformes telles que le Combined Charging System (CCS), le North American Charging Standard (NACS) et le Megawatt Charging System (MCS).