CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 10 A | 26 - 14 | ||
Группа использования C | ||||
150 В | 10 A | 26 - 14 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 26 - 14 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID допуска: 40042533Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Только гибкие провода | 250 В | 10 A | 0,14 - 2,5 | |
Только жесткие провода | 250 В | 10 A | 0,14 - 4 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 10 A | 26 - 14 | ||
pазъем PE | 26 - 14 | |||
Группа использования C | ||||
pазъем PE | 26 - 14 | |||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 26 - 14 | ||
pазъем PE | 26 - 14 |