VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID допуска: 40042533Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 В | 10 A | 0,5 - 2,5 |
Корпус штекерного разъема, (с защелками), тип подключения: Oбжимное соединение, глубина: 31,7 мм, ширина: 5,2 мм, высота: 31,6 мм, цвет: cерый
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 В | 10 A | 0,5 - 2,5 |