CP-H 2,5-4L-PE - Корпус штекерного разъема
3012323

Корпус штекерного разъема, тип подключения: Oбжимное соединение, глубина: 31,7 мм, ширина: 5,2 мм, высота: 31,6 мм, полюсов: 4, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможность маркировки каждого клеммного контакта
Со знаком PE
Четыре проходных уровня
Монтажная ширина всего 5,2 мм