UT 2,5 WH - Проходные клеммы
3045075

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: белый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия