DNV
ID допуска: TAE00001S9CSA
ID допуска: 13631cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 20 A | 26 - 12 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 20 A | 26 - 16 | |
C | ||||
600 В | 20 A | 26 - 12 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 20 A | 26 - 16 |
LR
ID допуска: LR24100022TACSA
ID допуска: 13631ATEX
ID допуска: KEMA04ATEX2048UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Только гибкие провода | 690 В | 21 A | 0,14 - 2,5 | |
Только жесткие провода | 690 В | 28 A | 0,14 - 4 |
EAC Ex
ID допуска: KZ 7500525010101950IECEx
ID допуска: IECEx KEM 06.0027UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Только гибкие провода | 690 В | 21 A | 0,14 - 2,5 | |
Только жесткие провода | 690 В | 28 A | 0,14 - 4 |
CCC
ID допуска: 2020322313000622UKCA-EX
ID допуска: DEKRA 21UKEX0304UUL Comp Hazloc CA US
ID допуска: UL-US-2552444-2Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
600 В | 20 A | 26 - 12 |