Схема IECEE CB
ID допуска: NL-39956_A1Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 В | 24 A | - 2,5 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 20 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
600 В | 20 A | 28 - 12 | ||
F | ||||
800 В | 20 A | 28 - 12 |
KEMA-KEUR
ID допуска: 71-119849Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 В | 24 A | - 2,5 |
DNV
ID допуска: TAE00001CTcUL Recognized
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 В | 20 A | 28 - 12 |
EAC Ex
ID допуска: KZ 7500525010101950GL
ID допуска: 98876-96 HHНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Сертификат EEx e II для детали | 690 В | 23 A | - 2,5 |
UL одобрено
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 В | 20 A | 28 - 12 |