UK 2,5 N WH - Проходные клеммы
0719090

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: белый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Универсальное основание для установки на несущие рейки NS 35... и NS 32...
Универсальные клеммы серии UK обладают типичными характеристиками необходимыми для практического применения
Два способа распределения потенциалов: с помощью перемычек винтового крепления, устанавливаемых по оси клеммной группы, или с помощью гребенчатых перемычек, вставляемых в вводные отверстия клемм