CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 50 A | 24 - 8 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 50 A | 24 - 8 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-62810KR
ID допуска: HMB17372-EL002NK
ID допуска: 09 ME 140Отметка о сертификации VDE
ID допуска: 40009035Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
1000 В | 41 A | 0,5 - 6 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 50 A | 24 - 8 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 50 A | 24 - 8 | ||
Группа использования F | ||||
1000 В | 50 A | 24 - 8 |