CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 65 A | 16 - 6 | ||
C | ||||
600 В | 65 A | 16 - 6 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-62906KR
ID допуска: HMB17372-EL002NK
ID допуска: 09 ME 140Заключение VDE с контролем производства
ID допуска: 40009039Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 В | 57 A | 1,5 - 10 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 65 A | 16 - 6 | ||
C | ||||
600 В | 65 A | 16 - 6 | ||
F | ||||
1000 В | 65 A | 16 - 6 |