PT 2,5 OG - Проходные клеммы
3212329

Проходные клеммы, тип соединения: Push-in, поперечное сечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, сечение провода AWG: 28-12, ширина: 5,2 мм, цвет: оранжевый, способ монтажа: на рейках NS 35/7,5, NS 35/15

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Помимо общих характеристик изделий системы CLIPLINE complete данные соединительные клеммы с зажимами Push-in отличаются простотой подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками без использования инструмента
Компактная конструкция и фронтальные разъемы обеспечивают возможность подсоединения проводов в ограниченных монтажных условиях
Возможность проведения тестирования с помощью функционального канала, а также контрольного гнезда, которым оснащены все клеммы