CSA
ID допуска: 2030668Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
600 В | 20 A | 26 - 12 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-66980Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 В | 24 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644LR
ID допуска: LR2371832TANK
ID допуска: 22ME0007BV
ID допуска: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40032222Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 В | 24 A | 0,2 - 2,5 |
ABS
ID допуска: 21-2192245-PDANK
ID допуска: 14ME0912DNV
ID допуска: TAE000010TcUL Recognized
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 В | 20 A | 26 - 12 |
EAC Ex
ID допуска: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
ID допуска: IECExPTB10.0021UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Только гибкие провода | 550 В | 19 A | 0,14 - 2,5 | |
Только жесткие провода | 550 В | 23 A | 0,14 - 4 |
UL одобрено
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 В | 20 A | 26 - 12 |
ATEX
ID допуска: PTB09ATEX1111UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Только гибкие провода | 550 В | 19 A | 0,14 - 2,5 | |
Только жесткие провода | 550 В | 23 A | 0,14 - 4 |