Adaptadores e acoplamentos
Distribuidores, adaptadores e conectores de cabo para a cablagem fiável de sinais, dados e potência
Personalize a sua cablagem de sinal, dados e potência de acordo com as suas necessidades. Fornecemos soluções completas para a cablagem de campo passiva. A extensa gama de produtos inclui caixas de distribuição, caixas de junção, conectores de cabo, adaptadores e distribuidores. Oferecemos-lhe uma grande variedade de formatos e interfaces para aplicações em cobre e fibra ótica.
Vantagens
- Potencial de poupança através da distribuição e agrupamento de sinais, dados e potência
- Cablagem compacta graças às variantes multipolares
- Blindagem de 360° para a transmissão e a distribuição fiáveis
- Integração flexível de novo equipamento
- Variantes personalizadas a pedido
Novos produtos
Distribuidores de energia encaixáveis até 20 A
Montado para uma instalação rápida
O distribuidor de energia pré-montado permite a instalação simples com os conectores da série PRC 20. O distribuidor pré-configurado está disponível em 16 variantes e pode ser facilmente instalado via Plug and Play.
Características principais
- Tensão nominal: 400 V AC/500 V DC (IEC) (III, 2)
- Corrente nominal: 20 A
- Grau de proteção até IP69
- Categoria de efeito de choque: IK08 (-25 °C)
- 2 a 5 polos
- Codificação: mecânica e por cores
- Número de entradas: 1
- Número de saídas: 2
Vantagens
- Baixo esforço de instalação no estaleiro de obras graças a Plug and Play
- Menos erros de cablagem graças a 100 % de controlo na produção
- Bloqueio manual e por ferramenta para uma maior flexibilidade no local
- "Plug and forget" através de materiais comprovados
- Utilização segura mesmo em condições ambientais extremas
Navegador de produtos Receba um resumo do nosso amplo portfólio
Informe-se de forma rápida e transparente sobre bornes para placa de circuitos impressos, conectores e invólucros eletrónicos para a ligação de dispositivo. O navegador de produtos irá ajudá-lo através da subdivisão da gama em vários grupos de produtos.
Adaptadores e acoplamentos para cablagem de cobre e de fibra ótica
Adaptadores, acoplamentos, distribuidores de 19", bem como caixas de ligação de parede permitem um elevado grau de flexibilidade na cablagem.
- Para utilização em campo nos tamanhos M8 e M12, bem como adaptadores de conectores de válvula
- Transmissão de dados através de acoplamento e módulos de ligação de cabos
Conectores de cabos para cablagem de sinais, dados e potência
Execute soluções de ligação fiáveis com conectores de cabo. O prolongamento de cabos e a reparação de cabos danificados são desafios diários na profissão de eletricista.
- Para transmissão de sinais, potência ou dados
- Ligação de parafuso ou ligação IDC
- Ligação de condutores de 0,14 a 6 mm²
Caixas de junção para a transmissão de dados preparada para o futuro
As caixas de junção da série FDX 20 garantem uma transmissão de dados em tempo em tempo real segura
a longo prazo. Oferecem um grande espaço interior para a ligação de fibra ótica.
- Até doze ligações duplex
- Intervalo de temperatura de -25 °C a +70 °C
- Fiável contra influências EMC e ESD
- Máxima flexibilidade durante a instalação
- Poupança de espaço graças ao design compacto e uniforme
Distribuidores para sistemas de instalação
Os distribuidores oferecem-lhe mais flexibilidade na distribuição de energia da sua instalação elétrica. Os distribuidores de energia pré-montados e as variantes encaixáveis permitem uma instalação simples, que permite poupar tempo.
- Distribuidores em T para linhas de derivação em sistemas anelares
- Distribuidores H para até três saídas para a criação de estruturas em estrela
Distribuidores para ligações M8, M12 e AS-Interface
Os distribuidores permitem-lhe adaptar a sua cablagem conforme as suas necessidades.
- Elevada variedade de circuitos e formatos
- Soluções individuais a pedido
- Máxima liberdade ao distribuir sinais, dados e potência ou ao adaptar diferentes interfaces
Caixas de distribuição para aplicações de sinal e de potência
As caixas de distribuição possibilitam uma cablagem clara e rápida. Agregam facilmente vários cabos num cabo principal ligado ao controlador.
- Cablagem flexível graças ao vasto portfólio e diferentes ligações de cabo principal
- Elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico simples
- Elevada segurança graças a invólucro fundido e elevados graus de proteção
Tecnologia de ligação e sensores personalizados
Mais liberdade no planeamento de máquinas, instalações e equipamentos: a Pulsotronic, uma empresa da Phoenix Contact, desenvolve e produz soluções de sensores personalizadas e tecnologia de ligação de alta qualidade. O portfólio de sensores inclui: sensores indutivos, capacitivos, ópticos e magnetorresistivos, sensores ultrassónicos e sensores táteis mecânicos, bem como soluções especiais, como sensores de radar e de inclinação. A oferta é complementada por distribuidores M5, M8 e M12 e por uma tecnologia de ligação inovadora.