Conectores industriales

Conectores industriales

Los conectores industriales de la serie HEAVYCON COMPLETE protegen sus interfaces y garantizan una transmisión segura de la energía, los datos y las señales, incluso en las condiciones más duras. Ya sean metálicas o de plástico reforzado con fibra de vidrio, las carcasas son resistentes a la suciedad, el agua, las vibraciones y las cargas mecánicas elevadas. Las versiones de plástico ofrecen una máxima fiabilidad con un peso y unos costes de almacenamiento reducidos.

Sus ventajas

  • Siempre la conexión enchufable correcta para sus requisitos, gracias a tres series diferentes
  • Conexión compatible: las carcasas y los insertos de contactos son compatibles para el montaje y la conexión con soluciones de fabricantes de renombre
  • Combinación flexible: tecnologías de conexión variables en insertos de contactos y adaptadores de bornas
  • Interfaz personalizada y compacta: combine insertos de contactos modulares para señales, datos, potencia y neumática en un solo conector
  • Protección contra interferencias electromagnéticas: las carcasas metálicas son aptas para CEM (EMC ready) gracias a superficies y juntas conductivas
Conectores industriales de la serie HEAVYCON

Configurador para conectores industriales

El configurador HEAVYCON le ayuda de forma óptima a diseñar su conector personalizado. Gracias a los sencillos filtros, a las imágenes de producto en 2D y 3D, así como a una interfaz de usuario intuitiva, podrá configurar sus conectores en pocos pasos y sin errores. Podrá exportar o enviar la lista de artículos, o bien realizar directamente el pedido de su solución.

Nuevos productos

Marcos para soporte de módulos click-in para conectores industriales
Módulo de insertos de contactos para aplicaciones de alta corriente
Empalmador de cables enchufable HEAVYCON CME
Módulo de insertos de contactos con función para conectores industriales
Módulo de insertos de contactos con función para conectores industriales

Marcos para soporte de módulos click-in para conectores industriales

Instalación sencilla y sin herramientas

Con HEAVYCON, la configuración individual y el uso de conectores industriales no requieren ningún tipo de herramienta, por lo que resultan aún más sencillos y se ahorra tiempo. Con conexiones que hacen "clic": desde la amplia gama de insertos de contactos hasta el marco o el contacto de tierra.

Características principales

  • Bastidor con tecnología de conexión: bloqueo click-in
  • Tecnología de conexión PE: conexión push-in
  • Número de módulos: hasta 6
  • Ciclos de emparejamiento: 500
  • Rango de temperatura: -40 °C ... +125 °C

Sus ventajas

  • Ahorro de tiempo y dinero: bloqueo click-in fiable y sin herramientas
  • Conexión de conductores más rápida: conexión de conductores con Push-in Technology, incluso con contacto de tierra y en estado montado
  • Cómodo bloqueo de módulos: fácil instalación gracias a un encaje claro
  • Personalizables y compactos: combinación de distintos módulos
  • Módulos de potencia de alto rendimiento: transmisión de corrientes hasta 300 A de manera fiable

Módulos de insertos de contactos de potencia HEAVYCON

Cableado personalizado de aplicaciones de alta corriente

Con los módulos de insertos de contactos para conectores industriales HEAVYCON, podrá transmitir de forma fiable corrientes de hasta 300 A. Combinándolos con otros módulos de transmisión de señales, datos y potencia en una misma carcasa, podrá crear su propia interfaz personalizada.

Características principales

  • Módulos con conexión crimpada de hasta 120 mm²
  • Módulos con conexión push-in hasta 16 mm²
  • Aptos para todos los marcos para soporte de módulos HEAVYCON
  • Tensión y corriente nominal: hasta 1000 V y 300 A
  • Rango de temperatura: -40 °C ... +125 °C
  • Resistentes a vibraciones y golpes según DIN EN 61373

Sus ventajas

  • Bloqueo y desbloqueo innovadores de los contactos crimpados sin herramientas
  • Interfaz modular altamente compacta gracias a la combinación de distintos medios de transmisión en una carcasa
  • Cableado rápido y seguro, incluso en espacios estrechos o en estado montado
  • Conexión sencilla y sin herramientas de conductores de hasta 16 mm² con Push-in Technology
  • Compatibles en cuanto a la conexión con el estándar de mercado

Empalmador de cables enchufable

Cableado sencillo en el armario de control

Los empalmadores de cables enchufables HEAVYCON CME ofrecen una mayor eficiencia en el cableado de armarios de control. Cableado de hasta 108 conductores directamente al empalmador de cables durante la fabricación de regleteros de bornas. Conecte cómodamente los mazos de cables en el armario de control simplemente enchufándolos.

Características principales

  • Número de polos 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Conexión crimpada
  • Conexión protegida gracias al elemento de enclavamiento
  • Guía de contacto segura gracias a la estera de la tolva

Sus ventajas

  • Gran ahorro de tiempo y costes, ya que los regleteros de bornas se cablean directamente al conector durante la producción
  • Sustitución rápida de regleteros de bornas con solo aflojar los empalmadores de cables
  • Prevención de desconexión accidental gracias al elemento de enclavamiento
  • Se evitan los errores de contacto incluso con la inserción en ángulo centrando firmemente los contactos con esteras de la tolva

Módulos de insertos de contactos con función

Puenteado, desconexión y protección en campo

Los insertos de contactos modulares con foso puenteado y zona de interrupción para conectores industriales HEAVYCON ofrecen un alto grado de flexibilidad. Ejecute in situ la función del armario de control y realice directamente en la aplicación el puente de potencial o la protección por fusible de la potencia.

Características principales

  • Zona de interrupción multifuncional
  • Foso puenteado doble
  • Tecnología de conexión push-in
  • 5 polos
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Aptos para todos los marcos para soporte de módulos HEAVYCON
  • Resistentes a vibraciones y golpes según DIN EN 61373

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio y reducción del cableado con superestructuras descentralizadas
  • Transmisión sencilla de la energía y protección de strings directamente en campo
  • Más flexibilidad: la zona de interrupción para cabezas portafusible, conectores de componentes y clavijas de interrupción
  • Conexión de conductores rápida y sin herramientas con Push-in Technology
  • Interfaz personalizada gracias a la combinación de distintos medios de transmisión en un conector

Carcasa empotrada con rosca para atornillar

Montaje sencillo y rápido

Las carcasas empotradas HEAVYCON D7 con rosca para atornillar ahorran mucho tiempo de montaje. Se fijan cómodamente en recortes de pared redondos con una contratuerca M25 o M32 o se atornillan en motores y equipos con la rosca correspondiente.

Características principales

  • Carcasa de fundición de aluminio a presión y de plástico
  • Interfaz enchufable
  • Para recortes de pared M25 o M32
  • Tamaño D7
  • Construcción recta y acodada
  • Índice de protección IP66, IP67
  • Rango de temperatura: -40 °C … +125 °C
  • Resistentes a vibraciones y golpes según DIN EN 61373

Sus ventajas

  • Importante ahorro de tiempo gracias a una instalación sencilla y cómoda en el recorte de pared redondo
  • La alternativa enchufable al prensaestopas existente ofrece más flexibilidad para el cableado y el mantenimiento
  • Cableado con ahorro de espacio en espacios reducidos gracias a su diseño compacto
  • La óptima protección IP y CEM garantiza el funcionamiento fiable y seguro de su instalación

El conector industrial adecuado para cada aplicación


HEAVYCON COMPLETE Conectar con compatibilidad, combinar con flexibilidad

Con el programa de productos HEAVYCON COMPLETE podrá combinar prácticamente cualquier conexión – adaptada de forma óptima según el ámbito de aplicación, la necesidad de espacio y el esfuerzo de confección. El completo programa para conectores industriales incluye carcasas de metal y plástico, insertos de contactos, prensaestopas y diversos accesorios.

E-PAPER Conectores industriales
Toda la gama de un vistazo

Nuestra cartera de conectores industriales: ya sea por su probada versatilidad, por su ingeniosa flexibilidad o por su inflexible robustez, ofrecemos la solución adecuada para todas las aplicaciones.

ABRIR EL E-PAPER
Conectores industriales para todas las aplicaciones

Carcasas para conectores industriales


Carcasa para conectores

Carcasas para conectores HEAVYCON Conexión compatible – combinación flexible

Con las carcasas para conectores de nuestras tres series constructivas y los insertos de contactos adecuados siempre logrará la conexión ideal para sus requisitos. Todas las series de carcasas se adaptan a secciones de pared estándar. Las carcasas STANDARD y EVO de plástico requieren una carcasa empotrada, mientras que las carcasas ADVANCE se montan directamente en la pared. Todas las carcasas de las series STANDARD y EVO pueden combinarse libremente y son compatibles con carcasas de aluminio de fabricantes de renombre. Gracias a esto, todos los componentes pueden combinarse, modificarse o intercambiarse con flexibilidad.

Conectores industriales con bloqueo por brida

HEAVYCON STANDARD – carcasas para conectores para cualquier aplicación Versatilidad probada en tres tamaños

Las carcasas HEAVYCON STANDARD se distinguen por un amplio surtido de carcasas robustas de fundición de aluminio a presión y plástico con diferentes direcciones de salida de los cables y bloqueos. Tanto si se trata de la clásica conexión de armarios de control, como de espacio limitado o diseño compacto, los tres tamaños diferentes B, D y COM ofrecen la interfaz adecuada para cada aplicación. Combine la carcasa aérea con una carcasa empotrada, de superficie o de acoplamiento en función de sus necesidades. Las variantes de aluminio también son adecuadas para aplicaciones CEM.

Carcasas HEAVYCON STANDARD de la serie B

Bloqueo por brida de conectores industriales
Todo tipo de direcciones de salida de conectores industriales
Carcasa extragrande para conectores industriales
Variantes de conectores industriales con más espacio de cableado
Combinación libre de carcasas aéreas
Protección CEM para los conectores industriales HEAVYCON STANDARD
Bloqueo por brida de conectores industriales

El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.

Todo tipo de direcciones de salida de conectores industriales

Le ofrecemos carcasas aéreas con salida de cables recta o lateral para los tamaños de rosca métricos y Pg usuales.

Carcasa extragrande para conectores industriales

Las carcasas para conectores extragrandes en los tamaños B32 y B48 alojan dos insertos de contactos de polos fijos consecutivamente. De esta forma, resultan ideales para cables de alimentación multipolares.

Variantes de conectores industriales con más espacio de cableado

Las carcasas de superficie y aéreas altas con salidas de cables hasta M50 ofrecen más espacio para el cableado de diámetros de cable grandes y mazos de cables. Son ideales para aplicaciones con insertos de contactos modulares.

Combinación libre de carcasas aéreas

Combine las carcasas aéreas en función de sus necesidades con carcasas empotradas, de acoplamiento o de superficie, así como con insertos de contactos modulares o de polos fijos.

Protección CEM para los conectores industriales HEAVYCON STANDARD

Las superficies de carcasa y juntas se han diseñado conductivas eléctricamente. Combinadas con prensaestopas apantallados se dispondrá de una protección CEM fiable.

Carcasas HEAVYCON STANDARD en tamaño D

Carcasas HEAVYCON D7 compactas
HEAVYCON D7 con rosca para atornillar
Montaje en pared HEAVYCON D7
Carcasa D7 con salpicadura de agua
HEAVYCON D7 con inserto de contactos RJ45
Carcasas HEAVYCON estrechas
Carcasas HEAVYCON D7 compactas

Con los conectores industriales HEAVYCON STANDARD D7 podrá transferir potencia, señales y datos incluso en espacios estrechos. Puede elegir entre carcasas metálicas resistentes a la corrosión o carcasas de plástico con prensaestopas recubierto por extrusión.

HEAVYCON D7 con rosca para atornillar

Las carcasas empotradas HEAVYCON D7 con rosca para atornillar ahorran mucho tiempo de montaje. Se fijan cómodamente en recortes de pared redondos con una contratuerca M25 o M32 o se atornillan en motores y equipos con la rosca correspondiente.

Montaje en pared HEAVYCON D7

La carcasa empotrada D7 se monta según los requisitos fácilmente con dos o cuatro tornillos en la pared.

Carcasa D7 con salpicadura de agua

Las robustas carcasas D7 son resistentes a la corrosión de forma fiable y ofrecen una protección óptima contra el polvo y el agua. La conexión enchufable desafía las influencias ambientales adversas y es estanca hasta el índice de protección IP67. Esto permite un uso seguro incluso en aplicaciones exteriores.

HEAVYCON D7 con inserto de contactos RJ45

Con los insertos de contactos RJ45 para carcasas D7 logrará una interfaz robusta y compacta y transferirá datos de forma segura y fiable, con alta velocidad hasta 10 GBit/s. Los sets de conectores garantizan un cableado rápido y seguro de su aplicación mediante la preselección cualificada de los componentes. La junta ranurada en el atornillado de la carcasa permite además guiar los cables preconfeccionados de forma sencilla.

Carcasas HEAVYCON estrechas

Las carcasas STANDARD en los tamaños D15, D25 y D50 protegen sus interfaces también en su diseño especialmente estrecho. Los insertos de contactos adecuados, incluso con conexión push-in, permiten una rápida instalación.

Carcasas HEAVYCON STANDARD en tamaño COM

Carcasas HEAVYCON COM
Innovadora conexión PE
Motor con conector HEAVYCON COM
Carcasas HEAVYCON COM

El diseño compacto de la carcasa HEAVYCON COM permite el cableado sencillo y fiable de estructuras descentralizadas en la tecnología de automatización. Ya sean de plástico o de fundición de aluminio a presión de alta calidad, con salida de cables recta o lateral, las carcasas COM son extremadamente robustas y fiables.

Innovadora conexión PE

El innovador concepto de puesta a tierra con conexión PE en avance fuera del inserto de contactos proporciona una mayor seguridad.

Motor con conector HEAVYCON COM

Protección contra interferencias electromagnéticas: las carcasas metálicas cuentan con preparación CEM (EMC ready) gracias a superficies y juntas conductivas.

Conectores industriales con prensaestopas de montaje flexible

HEAVYCON EVO – carcasas para conectores de plástico flexibles Tan robusto como el metal, probado para aplicaciones industriales

La familia de productos HEAVYCON EVO es sinónimo de carcasas para conectores especialmente robustas fabricadas de plástico reforzado con fibra de vidrio. Ofrecen diferentes orientaciones de los cables y resistencia mecánica a nivel metálico. Cumplen el índice de protección IP66 y son tan robustas como las carcasas metálicas gracias a su resistencia al impacto según IK08/09. También son compatibles con las carcasas de aluminio estándar. Su sofisticado diseño combina estabilidad, protección y flexibilidad – con un peso reducido y menores costes.

Carcasas HEAVYCON EVO en detalle

Reducción de variantes con HEAVYCON EVO
Plástico reforzado con fibras de vidrio
Prensaestopas múltiples para HEAVYCON EVO
Direcciones de salida de los cables flexibles
Carcasas EVO en los tamaños D15
Carcasas HEAVYCON EVO M1
Reducción de variantes con HEAVYCON EVO

Las carcasas HEAVYCON EVO reducen la diversidad de variantes y con ello sus costes de mantenimiento de almacén hasta un 70 %. Con tan solo una carcasa y cuatro prensaestopas logrará soluciones para todos los casos de aplicación.

Plástico reforzado con fibras de vidrio

Las versiones con carcasa de plástico son tan fiables como las metálicas gracias al índice de protección IP66, la resistencia al impacto IK08/IK09 y un rango de temperatura elevado de -40 a 125 °C.

Prensaestopas múltiples para HEAVYCON EVO

Con los prensaestopas múltiples para HEAVYCON EVO, podrá introducir de forma cómoda y fiable diferentes cables en su armario de control a través de una interfaz enchufable. Los cables se guían de forma sencilla y sin esfuerzo a través de la membrana perforada. El índice de protección IP65 está garantizado gracias a la junta de membrana y a la retención con bridas.

Ir a los prensaestopas múltiples HEAVYCON EVO
Direcciones de salida de los cables flexibles

Gracias al cierre de bayoneta flexible puede determinar la dirección de salida de los cables in situ y volver a modificarla posteriormente. Tiene la posibilidad de seleccionar entre la salida recta o la lateral. Con las carcasas EVO TWIN, puede instalar dos salidas de cables flexibles en una carcasa de plástico.

Carcasas EVO en los tamaños D15

Las carcasas EVO en los tamaños D15 y D25 son particularmente estrechas y protegen sus interfaces incluso en los espacios más reducidos. Los insertos de contactos adecuados, incluso con conexión push-in, permiten una rápida instalación.

Carcasas HEAVYCON EVO M1

Las carcasas de plástico para módulo individual M1 alojan un inserto de contactos modular y un módulo PE. Esto permite lograr una interfaz extremadamente compacta.

Conectores industriales con bloqueo por tornillo

HEAVYCON ADVANCE – carcasas para conectores para cargas extremas Máxima protección de las interfaces – robustez sin concesiones

Los conectores industriales HEAVYCON ADVANCE con bloqueo por tornillo son adecuados para entornos especialmente agresivos, p. ej., en zonas offshore, la industria química o ferroviaria. Las interfaces sensibles se protegen de forma segura, también de las influencias CEM. Para el pasamuros, la típica carcasa empotrada se sustituye por dos bridas de montaje sencillas, lo que reduce los costes de montaje y de material. De este modo, la carcasa aérea está pegada directamente al lado de la pared del armario de control.

Carcasas HEAVYCON ADVANCE en detalle

Conectores industriales HEAVYCON ADVANCE sin carcasa empotrada
Potencial de ahorro de HEAVYCON ADVANCE
Sistema de bloqueo por tornillo HEAVYCON ADVANCE
Variantes de carcasas HEAVYCON ADVANCE
Configuración de los conectores industriales HEAVYCON ADVANCE
Conectores industriales HEAVYCON ADVANCE sin carcasa empotrada

Con HEAVYCON ADVANCE puede renunciar a las carcasas empotradas habituales en el lado del equipo. Esto hace que las carcasas sean particularmente duraderas, robustas y compactas.

Potencial de ahorro de HEAVYCON ADVANCE

Sin las carcasas empotradas usuales ahorrará costes de montaje y de material. Los diseños bajos en las carcasas metálicas y los prensaestopas extrusionados en las carcasas de plástico ofrecen un potencial de ahorro adicional.

Sistema de bloqueo por tornillo HEAVYCON ADVANCE

Monte la carcasa aérea ADVANCE con dos bridas de sujeción y tornillos de bloqueo robustos de acero inoxidable directamente en la pared. De este modo, alcanzará una elevada estanqueidad y dificultará la apertura por parte de personas no autorizadas.

Variantes de carcasas HEAVYCON ADVANCE

HEAVYCON ADVANCE está disponible en metal y plástico. Las cajas para exteriores con revestimiento pulverizado son aptas para requisitos extremos.

Configuración de los conectores industriales HEAVYCON ADVANCE

Combine la carcasa ADVANCE en función de sus necesidades con insertos de contactos modulares o de polos fijos.

Conectores industriales para el intercambio de vagones

HEAVYCON HPR – Carcasas para conectores para aplicaciones ferroviarias Para una transmisión de señales y energía segura en vehículos ferroviarios

La carcasa HEAVYCON HPR se ha concebido especialmente para el uso en la tecnología de transporte. Las carcasas aéreas, empotradas y de superficie cumplen el estándar establecido para la transmisión segura de circuitos de señales y de potencia a los vehículos ferroviarios. Gracias a un recubrimiento en polvo especial y a las juntas resistentes a los rayos ultravioleta, pueden soportar influencias ambientales agresivas. El robusto bloqueo por tornillo ofrece una fiable resistencia a las vibraciones y a los golpes conforme a la norma IEC 61373/EN 50155. El índice de protección IP68/IP69K garantiza una protección fiable contra el agua y la suciedad.

Insertos de contactos para conectores industriales


Insertos de contactos HEAVYCON de polos fijos y modulares

De polos fijos o modulares Transmisión fiable de señales, datos y potencia

¿Desea transferir distintos medios a través de una interfaz o unir rápidamente cables en distribuidores de energía? Phoenix Contact le ofrece los insertos de contactos adecuados de conectores industriales para la transmisión de datos, señales y potencia. Nuestros insertos de contactos son compatibles y pueden combinarse de forma flexible en todos los tamaños estándar. Con HEAVYCON MODULAR podrá componer su propio conector industrial con ahorro de espacio. Combine los módulos adecuados para su aplicación de nuestra amplia oferta.

Insertos de contactos HEAVYCON con bloqueo click-in

Insertos de contactos con bloqueo click-in Instalación completamente sin herramientas

Los insertos de contactos HEAVYCON modulares y de polos fijos con bloqueo click-in permiten la instalación sin herramientas de conectores industriales. No es necesario un destornillador para la conexión de conductores y el montaje en la carcasa – algo único en el mercado. Esto hace que la confección y el uso de conectores industriales sea más fácil y ahorre más tiempo que nunca.

Insertos de contactos de polos fijos HEAVYCON

HEAVYCON de polos fijos La tecnología de conexión adecuada para cada aplicación

Con nuestros insertos de contactos de polos fijos, le ofrecemos una interfaz universalmente compatible en todos los tamaños estándar. Están disponibles en varias clases de potencia y con diversas tecnologías de conexión. Las tecnologías de conexión rápida como la conexión push-in o por corte de aislante QUICKON permiten la conexión de conductores en pocos segundos y sin herramientas.

Insertos de contactos de polos fijos HEAVYCON

Insertos de contactos de polos fijos para conectores industriales
Insertos de contactos con conexión push-in
Adaptadores PE para conectores industriales
Distribución de potencial en el conector industrial
Codificación de conectores industriales
Adaptadores de bornas compactos
Insertos de contactos de polos fijos para conectores industriales

  • Conexión push-in sencilla: los insertos de contactos con conexión push-in ofrecen gracias a la tecnología de inserción directa un manejo sencillo, un tiempo de conexión extremadamente corto y una conexión segura.
  • Conexión IDC rápida: ahorra hasta un 60 % de tiempo de cableado. Con
    la conexión por corte de aislante QUICKON conectará conductores flexibles y rígidos sin tratamiento previo.
  • Conexión crimpada compacta: los insertos de contactos con conexión crimpada convencen por el poco espacio que ocupan los puntos de embornaje.
  • Conexión por tornillo universal: satisfacen las más altas exigencias con la conexión por tornillo sin mantenimiento. El contacto de los conductores se establece de forma permanente y estanca al gas.

Insertos de contactos con conexión push-in

Los nuevos insertos de contactos push-in multipolares permiten conectar fácilmente hasta 46 contactos de señal en un conector B24.

Adaptadores PE para conectores industriales

Los adaptadores PE con conexión push-in para conectores industriales HEAVYCON permiten un cableado sencillo del conductor de tierra. La instalación se realiza sin herramientas y cómodamente mediante inserción directa, también desde el lado interior del armario de control.

Distribución de potencial en el conector industrial

Los módulos TWIN con conexión de conductores doble ofrecen una función de puente compacta para la distribución de potencial directamente en el conector.

Codificación de conectores industriales

Asegure los conectores contiguos iguales contra confusión o conexión incorrecta. A diferencia de los métodos de codificación utilizados hasta ahora, como pernos, machos o hembras de codificación, basta con encajar los perfiles de plástico fácilmente en las ranuras codificadas de los insertos de contacto HEAVYCON.

Adaptadores de bornas compactos

Los adaptadores de bornas constituyen la simbiosis perfecta entre la borna para carril clásica y el inserto de contactos. Monte el adaptador de bornas en una pared del armario de control. Enchufe un conector desde el exterior. Los adaptadores de bornas están disponibles con conexión por tornillo y conexión push-in.

Insertos de contactos modulares HEAVYCON

HEAVYCON MODULAR Todo en una carcasa

Con HEAVYCON MODULAR puede crear su conector personalizado. Gracias a la combinación de distintos medios de transmisión en una carcasa logrará fácilmente una interfaz altamente compacta. La amplia gama de productos abarca insertos de contactos para la transmisión de potencia, señales y datos, así como para aplicaciones neumáticas.

Insertos de contactos modulares HEAVYCON

HEAVYCON MODULAR
Marco para soporte de módulos con bloqueo click-in sin herramientas
El inserto de contactos se encaja en el marco
Contacto sencillo con conexión push-in
Inserto de contactos modular para aplicaciones de alta corriente
Transferencia de datos a alta velocidad con inserto de contactos Gigabit
HEAVYCON MODULAR

Le ofrecemos módulos para corrientes hasta 300 A, tensiones hasta 2500 V, transmisión de señales hasta 25 polos, transferencia de datos segura, así como insertos para aplicaciones neumáticas.

Marco para soporte de módulos con bloqueo click-in sin herramientas

Con el marco para soporte de módulos click-in, podrá montar los insertos de contactos de forma rápida, segura y sin esfuerzo. El clic audible y táctil indica la posición correcta – para una máxima seguridad de los procesos con una inversión de tiempo mínima.

Ir a los marcos para soporte de módulos con bloqueo click-in
El inserto de contactos se encaja en el marco

Monte cualquier combinación de módulos rápidamente y sin herramientas con nuestro innovador marco para soporte de módulos. Encaje los insertos de contactos y listo. Los módulos se sujetan con resortes laterales y, de este modo, se mantienen fijos en su posición.

Ir a los insertos de contactos modulares
Contacto sencillo con conexión push-in

Inserción directa y sin herramientas: los insertos de contactos con conexión push-in ofrecen una conexión de conductores cómoda y segura contra vibraciones.

Ir a los insertos de contactos push-in modulares
Inserto de contactos modular para aplicaciones de alta corriente

Con los módulos de insertos de contactos de alta corriente para conectores industriales HEAVYCON, podrá transmitir de forma fiable una potencia de hasta 300 A y 1000 A. El bloqueo y desbloqueo innovadores de los contactos crimpados se realiza sin herramientas.

Ir a los insertos de contactos de potencia
Transferencia de datos a alta velocidad con inserto de contactos Gigabit

Transfiera datos de forma rápida y segura: los módulos de insertos de contactos de datos HEAVYCON ofrecen más opciones para una transferencia de datos fiable y de alto rendimiento. Los módulos MBit y GBit admiten una amplia gama de cables y conceptos de apantallamiento. Las interfaces USB se integran directamente en el conector gracias a los latiguillos. Con los módulos RJ45 puede integrar cables de datos RJ45 fácilmente en su aplicación.

Soluciones para requisitos especiales


Conectores industriales para la transmisión de energía en centros de datos

Conectores industriales para la transmisión de energía en centros de datos Optimice su cableado

La distribución de energía potente y fiable resulta esencial para los centros de datos. Sin embargo, a medida que aumenta la densidad del cableado, también cobra cada vez más importancia una instalación sencilla y que ahorre espacio. Los conectores industriales sustituyen cada vez más a los dispositivos enchufables CEE convencionales para la distribución de energía en los centros de datos. Los conectores industriales HEAVYCON ofrecen una serie de ventajas convincentes.

Módulo de insertos de contactos HEAVYCON con función

Módulos de insertos de contactos con función Puenteado, desconexión y protección en campo

Las superestructuras descentralizadas ahorran espacio en el armario de control y reducen el cableado. Los innovadores módulos de insertos de contactos HEAVYCON-MWF permiten trasladar la funcionalidad del armario de control al campo. La zona de interrupción multifuncional y el doble foso puenteado son características clave de los insertos de contactos de cinco polos. Los puentes enchufables permiten una distribución de potencial rápida y personalizada. La zona de interrupción permite el uso flexible de cabezas portafusible, conectores de componentes y clavijas de interrupción. Por ejemplo, se puede realizar un simple reenvío de energía y protección de strings.

Marco de acoplamiento HEAVYCON para sistemas enchufables

Marcos de enganche para conexiones enchufables modulares Conexión ciega

Los marcos de enganche HEAVYCON permiten la instalación y el mantenimiento rápidos de sistemas enchufables. Los conectores hembra flotantes y los conectores macho guía de los marcos de enganche permiten un contacto seguro y ciego de las conexiones enchufables en entornos en los que no pueden verse las interfaces. El robusto marco se equipa con insertos de contactos modulares. Mediante la combinación de distintos medios de transmisión en un marco creará su interfaz personalizada.

Pasacables adaptadores para conectores industriales

Pasacables adaptadores para conectores industriales Entrada de cables sencilla y conectable

Con los pasacables adaptadores HC-CES combinará las ventajas del sistema de entrada de cables CES modular con las ventajas de los conectores industriales HEAVYCON. Guíe de forma sencilla y rápida una gran variedad de cables multipolares y medios de transmisión mediante una sola interfaz enchufable en su armario de control. Los cables pueden prolongarse o cambiarse cómodamente más tarde. Los pasacables adaptadores se montan fácilmente en carcasas empotradas de los tamaños B16 y B24. La obturación y descarga de tracción seguras se realizan con el sistema de entrada de cables CES.

Empalmador de cables enchufable HEAVYCON CME

Empalmador de cables enchufable Cableado sencillo en el armario de control

Los empalmadores de cables enchufables HEAVYCON CME ofrecen una mayor eficiencia en el cableado de armarios de control. Ahorre tiempo y costes y cablee hasta 108 conductores directamente al empalmador de cables durante la fabricación de regleteros de bornas. Conecte cómodamente los mazos de cables en el armario de control simplemente enchufándolos.