Módulo de insertos de contactos, número de polos: RJ45, tipo : RJ45, Hembra, 48 V, 1 A, aplicación: Datos, Gender Changer
Insertos de contactos modulares
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 12, contactos de potencia: 0, contactos de mando: 12, Macho, Conexión crimpada, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplicación: Señal
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 12, contactos de potencia: 0, contactos de mando: 12, Macho, Conexión push-in, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, aplicación: Señal
Módulo de insertos de contactos, número de polos: RJ45, tipo : RJ45, Macho, 48 V, 1 A, aplicación: Datos, con soporte de contacto RJ45
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 12, contactos de potencia: 0, contactos de mando: 12, Hembra, Conexión crimpada, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplicación: Señal
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 8, contactos de potencia: 8, contactos de mando: 0, Macho, Conexión push-in, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, aplicación: Potencia
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 8, contactos de potencia: 8, contactos de mando: 0, Hembra, Conexión push-in, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, aplicación: Potencia
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 12, contactos de potencia: 0, contactos de mando: 12, Hembra, Conexión push-in, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, aplicación: Señal
Módulo de inserción de contactos, adaptador para patch cable; los cables de conexión correspondientes se encuentran en la lista de accesorios
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 17, contactos de potencia: 0, contactos de mando: 17, Macho, Conexión crimpada, 63 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplicación: Señal