Transmisión y distribución de energía

Los sistemas de generación de energía renovables y la volatilidad de las cantidades de adquisición están forzando un cambio en las redes de suministro de energía eléctrica. Estaremos encantados de asesorarle sobre soluciones de digitalización para la ampliación y conversión eficientes de las redes. Los datos recogidos permiten una planificación en función de la demanda, un funcionamiento seguro y descentralizado y el mantenimiento predictivo de las redes de transporte y distribución.
Dos personas con chalecos reflectantes en una instalación eléctrica

Con nuestra amplia cartera de servicios, desde la tecnología de conexión hasta la automatización de subestaciones, ofrecemos productos y soluciones a medida para todos los niveles de tensión.

Volker Knack - Phoenix Contact, Industry Management Power T&D
Volker Knack
Subestación en la oscuridad a las afueras de una ciudad

Redes de transmisión estables

Con nuestra amplia cartera de tecnología de conexión y redes, garantizamos el flujo de energía y la comunicación de señales y datos. Nuestro amplio surtido de materiales de rotulación y montaje facilita la puesta en servicio y las posteriores tareas de servicio. La tecnología de ensayo FAME permite, por ejemplo, reducir los tiempos de ensayo de los módulos de protección. Nuestra cartera de dispositivos de aviso le muestra los estados de la instalación y de error in situ y en la red.

Subestación vista desde arriba

Automatización eficiente de redes de distribución

La conexión de sistemas de generación de energía renovables y nuevos consumidores, como la infraestructura de recarga para la electromovilidad, plantean nuevas exigencias técnicas a los operadores de la red de distribución. Además de los retos que suponen el mantenimiento de la tensión o la inversión del sentido del flujo de energía, también se tienen en cuenta los rangos de temperatura del equipamiento utilizado.

Nuestra amplia cartera de servicios protege, monitoriza y automatiza las instalaciones en la distribución de energía eléctrica, asegurando que la fuente de alimentación esté garantizada incluso en condiciones difíciles.

Gestión de la alimentación variable con paneles solares, turbinas eólicas y acumuladores de energía

Gestión de la alimentación segura y económica

Los operadores de las plantas deben ser capaces de controlar la alimentación variable de los acumuladores y sistemas de generación de energía para garantizar la estabilidad de la red, en función de la situación de carga y generación. La gestión de la alimentación es una medida de seguridad de la red especialmente regulada para aliviar los cuellos de botella de la red.
Ya sea en componentes o con nuestro armario de control listo para instalar, ofrecemos todo para una gestión segura y económica de la alimentación. Nuestra solución lista para instalar ya incluye todos los componentes necesarios, como la conexión de comunicaciones, el control y la tecnología de protección opcional. Con nuestra solución completa, podrá alimentar corriente en la red eléctrica de acuerdo con la norma VDE-AR-N 4110/-20.

Redes de suministro de energía eléctrica seguras y modernas Monitorización, control y protección de instalaciones en el entorno energético.

Los gestores de las redes de transmisión y distribución impulsan continuamente la modernización y ampliación de sus redes. Con nuestra amplia cartera de servicios, apoyamos a los operadores de la red en la digitalización y en la conversión y expansión óptimas de su equipamiento. El objetivo es la seguridad del suministro, basada en productos y soluciones con alta disponibilidad y técnicamente desarrollados. La fiabilidad y la economía se combinan mediante el uso de tecnología probada e innovadora.

El uso de tecnologías de telecontrol, automatización y protección modernas garantiza el funcionamiento eficaz de las redes de baja y media tensión. Sin embargo, el funcionamiento seguro y económico comienza con la selección de muchos componentes pasivos, como el marcado y el cableado de instalaciones. Nuestros productos se utilizan desde la generación de energía hasta el consumidor.