Klemmenbeschriftung

Klemmenbeschriftung

Klemmenbeschriftung sorgt für eine eindeutige Zuordnung bei der Verdrahtung im Schaltschrank. Dadurch vermeiden Sie Fehler beim Aufbau sowie im Wartungs- und Instandhaltungsfall. Klemmenkennzeichnungen unterscheiden sich vor allem in der Montageart: Es gibt Marker für hohe und flache Schildchennuten, als Streifenmaterial oder als Bezeichnungsnagel.

Ihre Vorteile

  • Schnell und bequem durch vorbedruckte Klemmenmarkierungen
  • Individuell gestalten mit unterschiedlichen Drucksystemen
  • Komfortabel: Druck durch unseren Beschriftungsservice möglich
  • Alles aus einer Hand: Markierungen auch für Klemmen anderer Hersteller
Green Product Logo

Nachhaltiges Beschriftungsmaterial Mit uns markieren Sie Ihren Schaltschrank nachhaltig!

Mit den Green Products von Phoenix Contact setzen Sie ein Zeichen für die Zukunft. Überzeugen Sie sich von unseren nachhaltigen Lösungen für die industrielle Kennzeichnung und reduzieren Sie Ihren CO₂-Fußabdruck maßgeblich. Das ressourcenschonende Markierungsportfolio ist perfekt auf den Einsatz im Schaltschrank zugeschnitten und umfasst Lösungen zur Kennzeichnung von Klemmen, Leitern und Kabeln sowie Geräten und Anlagen. Unsere nachhaltigen Beschriftungsmaterialien bieten die gleichen Qualitätsmerkmale wie herkömmliche. Mit identischen technischen und optischen Eigenschaften, Druckqualität und Haltbarkeit können Sie sich für nachhaltige Alternativen entscheiden, ohne auf bewährte Qualität zu verzichten.

Klemmenbeschriftung in verschiedenen Formaten: UCT, US, UM

Klemmenbeschriftung in verschiedenen Formaten: UCT, US, UM

Klemmenbeschriftung in Schaltschränken und Anlagen

Sie möchten Klemmenleisten schnell und fehlerfrei verdrahten? Dazu ist eine großflächige und eindeutige Beschriftung der Klemmstellen unerlässlich. Das gilt insbesondere bei der Inbetriebnahme und Wartung von Schaltschränken und Anlagen. Klemmenmarkierungen von Phoenix Contact sind optimal an die Klemmen angepasst.

Je nach Wunsch erhalten Sie die Klemmenmarkierungen beschriftet oder unbeschriftet, in Karten-, Rollen- oder auch in Bogenform.

Bedrucken und Applizieren in einem Schritt
THERMOMARK E SERIES

Die THERMOMARK E SERIES sorgt für mehr Effizienz im Schaltschrankbau: Das modulare System aus Thermotransfer-Rollendrucker und Applikatoren druckt Kennzeichnungen und bringt sie automatisiert an Kabeln und Leitern an. Die Zusammenfassung dieser Prozessschritte schafft eine Zeitersparnis von rund 60 %.

Mehr erfahren
Das modulare System THERMOMARK E SERIES