Edge Device mit Virtual PLCnext Control als zentrale Datensammel- und Auswerteeinheit. Neben der IEC 61131-3 Steuerungsfunktion bietet das Linux Ubuntu Pro Desktop eine einfache Erweiterbarkeit und komfortable Installation von Software zur Datenanalyse.
Edge-Computing
Die PLCnext Control für Edge-Computing vereinen die Robustheit bewährter Industrie-PCs mit der offenen PLCnext Technology und bieten damit die Möglichkeit für den Aufbau intelligenter IoT-Edge-Lösungen. Durch die Verarbeitung großer Datenmengen nahe der Quelle reagiert die Anwendung schneller und flexibler. Profitieren Sie von vorinstallierter Software und durchgängigen grafischen Interfaces um IoT-Anwendungen einfach und umfangreich erstellen zu können.
PLCnext Industrial Edge Computer mit Intel® Celeron® N3350-Prozessor. Dieses programmierbare Edge-Gerät mit kleinem Formfaktor unterstützt IEC 61131-3, MATLAB Simulink, C/C++ und eignet sich ideal für Protokollkonvertierung, Datenerfassung und Cloud Computing.
PLCnext Industrial Edge Computer mit Intel® Celeron® N3350-Prozessor. Dieses programmierbare Edge-Gerät mit kleinem Formfaktor unterstützt IEC 61131-3, MATLAB Simulink, C/C++ und eignet sich ideal für Protokollkonvertierung, Datenerfassung und Cloud Computing.
Neuheiten
Das neue Edge-Device
Nahtlose IT-/OT-Integration
Das neue Edge-Device VL3 UPC 2440 EDGE bietet unvergleichliche Einfachheit und Offenheit für SPS-Steuerungen. Basierend auf dem VL3-Box-PC ermöglicht es die Verarbeitung und Speicherung von Daten direkt in der Maschine.
Hauptmerkmale
- Sofort einsatzbereites Edge-Device für sicheres Sammeln und Auswerten lokaler Daten
- Vollständiges Ubuntu-Pro-Desktop-Betriebssystem von Linux
- Einfache Anbindung an IT-Systeme, Cloud-Dienste und IoT-Plattformen
- Ideal zur Ausführung von künstlicher Intelligenz
Ihre Vorteile
- Einfach erweiterbares Ubuntu-Pro-Desktop-Betriebssystem
- Echtzeit-Profinet-Controller mit PLCnext Technology
- Hohe Leistung für Datenerfassung und -analyse
- Containerbasierte Virtual PLCnext Control für flexible und skalierbare Lösungen
- Einfacher Datenaustausch zwischen PLCnext Technology und Linux
Vorteile von Edge-Computing
Edge-Computing bietet zahlreiche Vorteile, die Unternehmen helfen, ihre IT-Infrastruktur effizienter zu gestalten. Einer der Hauptvorteile ist die Reduzierung der Latenz. Da die Datenverarbeitung näher an der Quelle, also am "Rand" des Netzwerks, stattfindet, können Informationen schneller verarbeitet werden. Dies ist besonders wichtig für Anwendungen, die Echtzeitdaten benötigen, wie z. B. in der Industrie 4.0 oder beim autonomen Fahren.
Ein weiterer Vorteil ist die Entlastung zentraler Rechenzentren. Durch die Verlagerung der Datenverarbeitung auf lokale Geräte oder Edge-Server wird die Bandbreite des Netzwerks geschont und die Effizienz gesteigert. Zudem ermöglicht Edge-Computing eine höhere Datensicherheit, da sensible Informationen lokal verarbeitet werden können, ohne dass sie über das gesamte Netzwerk gesendet werden müssen.
Beispiele für Edge-Computing
Autonomes Fahren
In autonomen Fahrzeugen ist es entscheidend, dass Daten in Echtzeit verarbeitet werden. Edge-Computing ermöglicht es, dass Sensoren und Kameras die Umgebung des Fahrzeugs schnell analysieren und darauf reagieren können, ohne auf eine zentrale Cloud angewiesen zu sein.
Predictive Maintenance
Um Maschinen und Anlagen effizienter zu überwachen, wird in der Industrie Edge-Computing genutzt. Sensoren sammeln kontinuierlich Daten, die lokal verarbeitet werden, um den Zustand der Maschinen zu analysieren und Wartungsarbeiten vorherzusagen, bevor es zu Ausfällen kommt.
Smart Cities
Um den Verkehr zu steuern, die Energieeffizienz zu verbessern und die öffentliche Sicherheit zu erhöhen, werden in intelligenten Städten große Datenmengen von IoT-Geräten gesammelt. Edge-Computing ermöglicht es, diese Daten lokal zu verarbeiten, um schnelle Entscheidungen zu treffen und die Lebensqualität der Bewohner zu verbessern.
Next Generation Edge-Device: Das neue Maß an Offenheit und Performance
Das Edge-Device der nächsten Generation „VL3 UPC 2440 EDGE“ bietet eine bisher unerreichte Einfachheit und Offenheit für SPS-Steuerungen. Basierend auf dem VL3-Box-PC ermöglicht es die Verarbeitung und Speicherung von Daten direkt in der Maschine.
- Offenes und erweiterbares Betriebssystem: Unterstützt durch ein vollumfängliches Linux Desktop-Betriebssystem.
- Einfache Integration von Peripheriegeräten: Kameras, Barcode-Scanner und andere IT-Peripherie können über „Plug-and-Play“ angeschlossen werden.
- Hohe Performance: Ausgestattet mit einer Quad-Core-Atom-CPU, 16 GB RAM und 240 GB Speicher für komplexe Datenauswertungen.
- Containertechnologie: Die vorinstallierte Virtual PLCnext Control¹⁾ nutzt die Schnittstellen und Performance des Edge-Devices optimal.
- Erweiterte Funktionalitäten: Beinhaltet Firewall, Zertifikat-Server, Feldbusanbindungen und Datenbankfunktionalitäten. Kommunikation zu SCADA- und Leitsystemen ist über OPC UA und PROFINET möglich.
¹⁾ Die Virtual PLCnext Control wurde als Produkt des Jahres 2025 in der Kategorie "Steuern & Regeln" von Computer und Automation ausgezeichnet.
Die Vorteile von Edge-Computing
- Edge-Computing ermöglicht es, wachsende Datenmengen optimal zu verarbeiten und auszuwerten.
- Die gesamte Wertschöpfungskette des Unternehmens kann durch Edge-Computing optimiert werden.
- Geringere Latenzzeit im Vergleich zu üblichen Cloud-Lösungen.
- Durch intelligentes Edge-Computing ist eine Realisierung bekannter Konzepte wie Industrie 4.0 oder IoT erst möglich.
- Ausführung neuer, cloudbasierter Applikationen und Dienste durch smarte Edge-Devices.
Optimierung der gesamten Wertschöpfungskette
Der Trend zur Digitalisierung birgt für die Industrie sowohl Chancen als auch Risiken, denn die Digitalisierung erfordert große Rechenleistung und Speicherkapazitäten. Um die gesamte Wertschöpfungskette zu optimieren, ermöglicht Industrial-Cloud-Computing den Unternehmen, die wachsenden Datenmengen zu verarbeiten und auszuwerten.
Wenn von Cloud-Computing die Rede ist, wird davon ausgegangen, dass eine Verbindung zur Cloud über das Internet besteht. In vielen Anwendungen müssen jedoch in sehr kurzen Zyklen Daten gesammelt, geprüft und in den Prozess zurückgeführt werden. In einem solchen Szenario wäre eine Public-Cloud-Lösung schon allein wegen der Latenzzeiten im Internet nicht geeignet. Für solche smarten Anwendungen wird daher zunehmend Edge-Computing eingesetzt.
Die perfekte Ergänzung zu Edge-Computing: Cloud-Computing
Edge-Computing bringt die Intelligenz nah an die Maschine und somit nah an die Datenquelle. Durch diese intelligenten Systeme können die bekannten Konzepte der Industrie 4.0 oder auch des Internet of Things (IoT) realisiert werden. Es ergeben sich zahlreiche Einsatzbereiche – z. B. Datensammlung und -verdichtung, Daten(vor)verarbeitung und -analyse bis zur Nutzung künstlicher Intelligenz wie z. B. Predictive Maintenance sowie eine Machine-to-Machine-Kommunikation oder die Kommunikation an überlagerte Systeme, z. B. eine Cloud-Anbindung. All dies geschieht unter Berücksichtigung des Datenschutzes und der Datensicherheit sowie der Latenzzeit bei der Informationsverarbeitung, den Datentransferraten und Kosten für Rechenleistung und Speicherplatz.
Edge-Computing ist ein Konzept, bei dem es sich um eine dezentrale Computing-Infrastruktur von vernetzten Geräten handelt, die nahe an der Datenquelle angesiedelt und dabei in die IT-Architektur des Unternehmens eingebunden ist. Diese Edge-Devices können neue Anwendungen, auch cloudbasierte Applikation und Dienste ausführen. Das Edge-Computing ersetzt das Cloud-Computing jedoch nicht, sondern ergänzt es: Edge und Cloud sind folglich Partner, wobei die Verteilung der Aufgaben auf die beiden Lösungen je nach Applikation variieren kann.
PLCnext Technology: Die Basis für smartes Edge-Computing
Phoenix Contact hat eine Connectivitäts-DNA, die geradezu ideal zu der Anwendung von Maschinennahem Edge-Computing passt: Hierbei bietet Phoenix Contact Produkte für die sichere Cloud-Kommunikation bis hin zur Datenverarbeitung an der Edge. Als ein Beispiel sei genannt die Steuerungsplattform PLCnext Technology als ideale Basis für ein smartes Edge-Computing im Produktionsumfeld. Diese bringt ein gesamtes Ökosystem mit, das robuste Hardware, Engineering- und Konfigurations-Software, einen industriellen Appstore für Software rund um die PLCnext Technology und eine Community zur Informationsbeschaffung und zum Austausch von Know-how, umfasst. Durch die Offenheit der PLCnext Technology können beliebige Kundenanwendungen integriert werden.
Auf Basis der PLCnext Technology gibt es die PLCnext Control für Edge-Computing, die als Edge-Devices die Robustheit bewährter Industrie-PCs mit der offenen PLCnext Technology verbinden und damit die Möglichkeit bieten für den Aufbau intelligenter IoT-Edge-Lösungen.