Komponenten für die Gebäudeautomation

Gebäudeautomation

Überwachen, steuern und optimieren Sie Ihre Gebäudeautomation zentral – mit modernen Steuerungseinheiten, einem flexiblen Gebäudemanagementsystem und cloudbasierter Analysesoftware. Profitieren Sie von unserem umfassenden Portfolio für eine energieeffiziente Gebäudeinfrastruktur.

Was ist das Niagara Framework?

Das Niagara Framework ist eine offene Software-Infrastruktur, die weltweit in intelligenten Gebäuden eingesetzt wird. Es ermöglicht die Integration und Steuerung verschiedener Systeme und Geräte, indem es Daten in Echtzeit sammelt und verarbeitet. Entwickelt von Tridium, unterstützt das Framework die Erstellung von Device-to-Enterprise-Anwendungen und bietet eine Plattform für die Verwaltung kritischer Systeme. Durch seine offene Architektur und die Unterstützung objektorientierter Programmierung ist es besonders flexibel und anpassungsfähig.

Das Niagara Framework wird in Millionen von Instanzen genutzt und ist bekannt für seine Fähigkeit, intelligente Systeme effizient zu verbinden und zu steuern.

Neuheiten

PLCnext Control der Baureihe Catan
DALI-Modul für Gebäudesteuerung
I/O-Modul für Gebäudesteuerung
Gebäudesteuerung ILC 2250 BI

Die neue Generation der Gebäudesteuerung

Flexible Plattform für die Gebäudeautomation

Die modulare Steuerung im REG-Format bietet maximale Flexibilität in Hard- und Software. Anwendungsspezifische Apps aus dem PLCnext Store, konfigurierbare I/Os, zahlreiche Schnittstellen und Erweiterungsmodule machen sie zur idealen Plattform für Smart‑Building‑Anwendungen.

Hauptmerkmale

  • Kompaktes REG-Format
  • Integrierte I/Os sowie Schnittstellen für Ethernet, RS-485, KNX und USB
  • Anbindung von bis zu 16 I/O-Modulen über SPE
  • Aufsteckbares Touchdisplay
  • Installation von Apps aus dem PLCnext Store
  • Cyber Security-by-Design: Secure Boot, signierte Firmware, CRA-ready

Ihre Vorteile

  • Perfekte Integration in KNX und Basis für professionelle Smart-Building-Projekte mit IP-Symcon-App (PLCnext Store)
  • Open-Automation-Plattform für die Software-Entwicklung durch Drittanbieter
  • Offene und zukunftssichere Technologie für langfristige Investitionssicherheit
  • Maximale Flexibilität für Steuerung, Visualisierung und Datenerfassung
  • Nachhaltigkeitslabel Cradle to Cradle im Design berücksichtigt

DALI-Modul für Gebäudesteuerung

Multi-Master-fähig nach DALI-2 Standard

Das Erweiterungsmodul ergänzt eine Gebäudesteuerung der Produktfamilie Catan um vier Linien für DALI-Aktoren und -Sensoren. Das Modul enthält zusätzlich acht digitale Ausgänge, die alternativ als Eingänge nutzbar sind. Das Gerät im REG-Design ist mit sechs TE so kompakt wie von Catan bekannt.

Hauptmerkmale

  • Modul für 4 unabhängige DALI-Linien
  • Multi-Master-Fähigkeit zur Integration von DALI-Sensoren
  • DiiA-Zertifizierung
  • Integrierte DALI-Busspannungsversorgung
  • 8 digitale Ausgänge, alternativ konfigurierbar als Eingänge
  • REG-Gehäuse mit 6 TE wie alle Catan-Module
  • Aufsteckbares Touchdisplay

Ihre Vorteile

  • Platz- und Kostenersparnis dank hoher I/O-Dichte
  • Integration einer hohen Anzahl von DALI-Teilnehmern (maximal 256 Aktoren und 252 Sensoren)
  • Leistungsfähiger Erweiterungsbus über SPE ermöglicht eine verteilte Installation
  • Unterstützung von Inbetriebnahme und Wartung durch aufsteckbares Display zur lokalen Bedienung
  • Nachhaltigkeitslabel Cradle to Cradle im Design berücksichtigt

I/O-Modul für Gebäudesteuerung

24 I/Os für analoge und digitale Signale

Das Erweiterungsmodul ergänzt eine Gebäudesteuerung der Produktfamilie Catan um 24 flexibel konfigurierbare I/O-Kanäle für analoge und digitale Signale. Das Gerät im REG-Design ist mit 6 TE so kompakt wie von Catan bekannt.

Hauptmerkmale

  • Universelle I/O-Kanäle für vielfältige Funktionen
  • 8 Kanäle für universelle Eingänge
  • 8 Kanäle universelle Ausgänge für 0 ... 10 V oder digitale Signale
  • 16 Kanäle für digitale Ausgänge
  • 24 Kanäle für digitale Eingänge und Zählerfunktion
  • Aufsteckbares Touchdisplay

Ihre Vorteile

  • Platz- und Kostenersparnis dank hoher I/O-Dichte und flexibler Konfigurierbarkeit
  • Ansteuerung von analogen Aktoren wie z. B. Ventile und Lüfter mit 0 ... 10-V-Schnittstelle
  • Leistungsfähiger Erweiterungsbus über SPE (Single Pair Ethernet) ermöglicht verteilte Installationen
  • Unterstützung von Inbetriebnahme und Wartung durch aufsteckbares Display zur lokalen Bedienung

Steuerung zur zentralen Gebäudeautomation

Wenn Zuverlässigkeit hohe Priorität hat

Um komplexe Projekte mit den Anforderungen des CRA zu realisieren, wurde die Produktfamilie ILC 2x50 BI durch eine stärkere Leistungsklasse erweitert. Mit bis zu 63 I/O-Erweiterungsmodulen eignet sich die Gebäudesteuerung ideal zur Automation von Primäranlagen oder ganzen Etagen.

Hauptmerkmale

  • Vierkernprozessor mit mehr Speicher
  • Erweiterte Sicherheitsfunktionen
  • Integrierter Vier-Port-Ethernet-Switch
  • Bis zu 63 I/O-Module anschließbar
  • Engineering mit Emalytics und Niagara Framework®
  • Integrierter Webserver
  • 2 USB-C-Anschlüsse

Ihre Vorteile

  • Zukunftssicher dank erhöhter Rechenleistung
  • Volle Sicherheit, da Cyber Resilience Act (CRA)-Vorgaben erfüllt werden
  • IoT- und Gebäudeprotokolle nahtlos integrierbar
  • Für Retrofit einfacher Austausch des ILC 2050 BI (-L)

Gebäudesteuerungen und Erweiterungsmodule


Gebäudesteuerungen

Steuerungen zur Raum- und Gebäudeautomation

Entdecken Sie unsere Steuerungseinheiten zur Digitalisierung Ihrer Gebäude im Bestand oder im Neubau. Erfahren Sie mehr über eine nachhaltige Systemintegration von Primäranlagen und innovative Technologien in der Raumautomation.

Gebäudemanagementsystem (BMS)


Screenshot Emalytics

Managementsystem zur Gebäudeautomation

Erfahren Sie, wie Sie mit unserem auf dem Niagara Framework® basierenden Gebäudemanagementsystem Emalytics Ihre Anlagen, Systeme und Gewerke intelligent miteinander vernetzen und ganzheitlich auswerten können.

Logo Niagara Framework® und Tridium-Partnerschaft

Sie suchen nach einem passenden Niagara Framework®-Partner?

„Powered by Niagara“-Partner beschreibt die enge Zusammenarbeit zwischen Tridium und Phoenix Contact bei der Entwicklung von Hardware- und Software-Lösungen zur Gebäudeautomation auf Basis des offenen Niagara Framework®. Die zusätzliche Auszeichnung der Platinum-Partnerschaft, die höchste Auszeichnung im "Growth Partner Program (GPP)" von Tridium, unterstreicht dabei den gemeinsamen Erfolg.

Ihre Vorteile unserer Partnerschaft

  • Steigern Sie die Effizienz Ihrer Projekte mit unseren exklusiven Software-Bibliotheken und Schulungsangeboten
  • Nutzen Sie unsere innovativen Steuerungssysteme auch zur nahtlosen Integration von Software-Projekten anderer Partner im Niagara Framework®
  • Profitieren Sie von einem der größten Partner im Netzwerk mit dem besonders umfangreichen Portfolio aus einer Hand, von der Stromversorgung bis hin zu Cyber Security-Konzepten
Datenbasierter Gebäudebetrieb
Gebäude einfach digitalisieren mit unserer Cloud-Lösung

Mit unserer Smart Building Cloud reduzieren Sie Ihre laufenden Betriebskosten deutlich, erhöhen Ihre Gebäudeeffizienz und bleiben systemseitig flexibel.

Lösungen entdecken
Bedienung von Gebäudesteuerung mit Tablet