Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit kombiniert verlegtem PE und N in einem Leiter (2-Leiter-System: L, N/PEN), mit Fernmeldekontakt.
Überspannungsableiter
Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit kombiniert verlegtem PE und N in einem Leiter (2-Leiter-System: L, N/PEN).
Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit kombiniert verlegtem PE und N in einem Leiter (2-Leiter-System: L, N/PEN).
Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (2-Leiter-System: N, PE), mit Fernmeldekontakt.
Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (5-Leiter-System: L1, L2, L3, N, PE), mit Fernmeldekontakt.
Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit kombiniert verlegtem PE und N in einem Leiter (2-Leiter-System: L, N/PEN), mit Fernmeldekontakt.
Blitzstrom- / Überspannungsableiter, gem. Typ 1/2 / Class I/II, für lineare, unipolare DC-Versorgungssysteme bis 1000 V DC, für Tragschienenmontage, mit Fernmeldekontakt.
Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (3-Leiter-System: L1, N, PE), mit Fernmeldekontakt.
Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (2-Leiter-System: N, PE).
Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (5-Leiter-System: L1, L2, L3, N, PE), mit Fernmeldekontakt.