Axioline Smart Elements, Kommunikationsmodul; serielle Datenübertragung, Kommunikationsmodul; Schnittstelle: RS-485: 1; Übertragungsgeschwindigkeit: 100 Bit/s ... 230400 Bit/s; Prozessdatenbreite: 64 Byte, Transparentprotokoll, Ende-Ende-Protokoll, Modbus/RTU (Client-Unterstützung), Modbus/RTU (Server-Unterstützung); Schutzart: IP20
I/O-Systeme
Axioline E, Digitalein-/-ausgabegerät, IO-Link-Ports Class B: 1, Anschlussart: M12-Steckverbinder, A-kodiert, Anschlusstechnik: 5-Leiter, Digitale Eingänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Digitale Ausgänge: 16, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 3-Leiter, IO-Link, Schutzart: IP65/IP67/IP69
Axioline Smart Elements, Temperaturerfassungsmodul, Erfassen von Pt 100 Temperatursensoren, Analoge RTD-Eingänge: 2 (Pt 100), Anschlusstechnik: 4-Leiter, Schutzart: IP20
Axioline E, Digitalein-/-ausgabegerät, IO-Link-Ports Class A: 1, Anschlussart: M12-Steckverbinder, A-kodiert, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 4-Leiter, Digitale Ausgänge: 8, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 3-Leiter, IO-Link, Schutzart: IP65/IP67/IP69
Axioline P, Temperaturerfassungsmodul, Analoge Eingänge: 8 (für resistive Temperatursensoren), Anschlusstechnik: 2-, 3-, 4-Leiter (geschirmt), Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, RTD-Funktionalität, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline P-Steckern
Erweiterungsmodul für Catan-Controller. 8 universelle Eingänge, 8 universelle und 8 digitale Ausgänge. Lokale Vorrangbedienung über Catan Control Panel. Anschluss an den Catan-Controller über Single Pair Ethernet.
Axioline Smart Elements, Digitaleingabemodul, Digitale Eingänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Schutzart: IP20
Axioline Smart Elements, Digitalausgabemodul, Digitale Ausgänge: 16, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Schutzart: IP20
Axioline F, Backplane, 4 Steckplätze für Axioline Smart Elements, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20
Axioline F, Temperaturerfassungsmodul, Funktionale Sicherheit, Eingänge für resistive Temperatursensoren, PROFIsafe, ausschließlich zum Anschluss an Phoenix Contact- oder Siemens-Steuerung, Sichere analoge Eingänge: 8 (1-kanalige Belegung), 4 (2-kanalige Belegung), Anschlusstechnik: 2-, 3-, 4-Leiter (geschirmt), Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern