Verbindungsleitung/ Push-Lock-Anschluss, Polzahl: 4+PE, Buchse, 450 V, 16 A, PA, lichtgrau, Kodierung: P, 2,5 mm2, Leitungslänge: 5 m, Buchse gerade, auf freies Leitungsende
Installationskabel für Elektroinstallationen
Mit Installationskabeln für die feste und flexible Verlegung erfüllen Sie alle Anforderungen an moderne Elektroinstallationen. Die Kabel sind vorkonfektioniert erhältlich mit einer oder zwei Steckverbindungen in den gängigen Längen. Durch konfigurierbare Varianten können Sie die Installationskabel maßgeschneidert nach Ihren Bedürfnissen fertigen lassen. Verschiedene Leitungstypen für zahlreiche Anwendungen runden das Portfolio ab.
Verbindungsleitung/ Push-Lock-Anschluss, Polzahl: 2+PE, Stift, 450 V, 16 A, PA, lichtgrau, Kodierung: P, 2,5 mm2, Leitungslänge: 5 m, Stift gerade, auf freies Leitungsende
Verbindungsleitung/ Push-Lock-Anschluss, Polzahl: 2+PE, Buchse, 450 V, 16 A, PA, lichtgrau, Kodierung: P, 2,5 mm2, Leitungslänge: 3 m, Buchse gerade, auf freies Leitungsende
Verbindungsleitung/ Push-Lock-Anschluss, Polzahl: 2+PE, Buchse/Stift, 450 V, 16 A, PA, lichtgrau, Kodierung: P, 2,5 mm2, Leitungslänge: 1 m, Stift gerade, auf Buchse gerade
Verbindungsleitung/ Push-Lock-Anschluss, Polzahl: 2+PE, Buchse, 450 V, 16 A, PA, lichtgrau, Kodierung: P, 2,5 mm2, Leitungslänge: 0,5 m, Buchse gerade, auf freies Leitungsende
Y-Verteiler, Schutzart: IP65, Polzahl: 5, Material: Metall, Anschlussart: Kupplung, Farbe: schwarz
Y-Verteiler, Schutzart: IP65, Polzahl: 5, Material: Metall, Anschlussart: Kupplung, Farbe: schwarz
Verbindungsleitung/ Push-Lock-Anschluss, Polzahl: 2+PE, Stift, 450 V, 16 A, PA, lichtgrau, Kodierung: P, 2,5 mm2, Leitungslänge: 1 m, Stift gerade, auf freies Leitungsende
Verbindungsleitung/ Push-Lock-Anschluss, Polzahl: 2+PE, Buchse/Stift, 450 V, 16 A, PA, lichtgrau, Kodierung: P, 2,5 mm2, Leitungslänge: 3 m, Stift gerade, auf Buchse gerade
Verbindungsleitung/ Push-Lock-Anschluss, Polzahl: 2+PE, Stift, 450 V, 16 A, PA, lichtgrau, Kodierung: P, 2,5 mm2, Leitungslänge: 3 m, Stift gerade, auf freies Leitungsende
Ihre Vorteile
- Plug-and-Play ermöglicht bis zu 80 % Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme
- Permanente Fertigungskontrollen für hohe Qualität
- Verrastmechanismus manuell oder per Werkzeug entriegelbar
- Witterungsbeständige Materialien ermöglichen den Einsatz im Innen- und Außenbereich
IPD-Energieverteilung bequem und individuell konfiguriert
Konfigurator für Installationssteckverbinder und -verteiler
Konfigurieren Sie bequem Ihre Energieverteilung mit IPD-Installationssteckverbindern und -verteilern. Passen Sie Steckverbindungen und Leitungslängen einfach nach Ihren Gegebenheiten an. Die intuitive Menüführung und 3D-Darstellung macht die Konfiguration spielend leicht. Exportieren Sie die Artikelliste oder bestellen Sie Ihre Lösung direkt.
Das IPD-Installationssystem mit Push-in-Anschluss
Mit Installationssteckverbindern und -verteilern der Serie IPD erleben Sie eine mühelose Energieverteilung. Das Installationssystem IPD wird dank Push-in-Technologie und Schnellverriegelung bequem und werkzeuglos installiert. Selbst in schwer zugänglichen Bereichen ist die Installation schnell und sicher umgesetzt. Alle Komponenten sind mit IP66, IP68 und IP69K besonders robust und wasser- und staubgeschützt. Das garantiert eine besonders langzeitstabile Leistungsverkabelung in rauer Außen- und Industrieumgebung.
Das QPD-Installationssystem mit IDC-Anschluss
Eine industriegerechte Energieverteilung muss nicht zeitaufwendig und kompliziert sein. Das beweist das Installationssystem QPD für Leistungen bis 690 V/40 A. Dank bewährtem IDC-Schneidanschluss QUICKON werden Leitungen bis zu 5 x 6,0 mm² einfach und schnell ohne Abisolieren und Schrauben angeschlossen. Sie können zwischen festen und steckbaren Anschlüssen wählen und so flexible Verteilungslösungen aufbauen.
Das PRC-Installationssystem mit Schraubanschluss
Das PRC-Installationssystem eignet sich optimal für die kompakte und sichere Leistungsübertragung bis 35 A. Hohe Schutzarten und eine Schlagfestigkeit bis IK08 sichern Ihre Stromverteilung selbst bei extremen Umgebungsbedingungen. Die lösbare Verriegelung mit wahlweise Hand- oder Werkzeugbedienung sorgt zudem für mehr Flexibilität bei der Installation und Wartung Ihres Systems.
Connectivity News Aktuelle Trends der elektrischen Verbindungstechnik
Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien für die elektrische Verbindungstechnik – vom Geräteanschluss bis zur Feldverkabelung. In unserem Newsletter nehmen wir jeweils ein Schwerpunktthema in den Fokus und bieten Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.