Software für den Schaltschrankbau

Software für den Schaltschrankbau

Unsere Software-Lösungen für den Schaltschrankbau schaffen digitale und nahtlose Prozesse von der Planung, über die Beschaffung bis in die Fertigung. Sowohl die Engineering-Software clipx ENGINEER als auch die Markierungs-Software MARKING system bieten eine individuelle und komfortable Prozessbegleitung. Der durchgängige Datenfluss, intelligente Funktionen sowie performante ECAD-Schnittstellen tragen erheblich zur Effizienzsteigerung bei.

Go to Product Detail Page for item 1197100
WIREASSIST SW1 - Software
WIREASSIST SW1 - Software
1197100

Intuitive Software für die geführte Leitervorbereitung und Verdrahtung, durchgängige Datennutzung vom CAE-System bis in den Schaltschrank, individuelle Geräteansteuerung, Lizenzaktivierung mit dem separat erhältlichen Software-Dongle

Go to Product Detail Page for item 1050453
PROJECT COMPLETE - Software
PROJECT COMPLETE - Software
1050453

Intuitive Planungs- und Markierungs-Software zur Projektierung von Klemmenleisten und zur professionellen Beschriftung von Markierungsmaterialien für Klemmen, Leiter, Kabel, Geräte und Anlagen. Die Software steht zum Download zur Verfügung

Ihre Vorteile

  • Effizienter Engineering- und Markierungsprozess dank innovativer Software-Lösungen und intelligenter Assistenten
  • Nahtlose Prozesse von der Planung bis in die Fertigung durch Bereitstellung vollständiger digitaler Daten
  • Einfache Bedienung dank intuitiven und einheitlichen Benutzeroberflächen
  • Performante Schnittstellen zu Phoenix Contact-Anwendungen für den Schaltschrankbau und in Ihre ECAD-Systeme

Neuheiten

MARKING system-Software auf PC-Monitor geöffnet

Leistungsstarke Markierungs-Software

Markierungslösungen effizient erstellen

Die MARKING system-Software bietet leistungsstarke Funktionalitäten zur einfachen und normgerechten Gestaltung anwendungsspezifischer Markierungslösungen sowie performante Schnittstellen zum effizienten Datenimport aus ECAD-Systemen sowie gängigen Datenaustauschformaten.

Hauptmerkmale

  • Eine Software für alle Markierungssysteme von Phoenix Contact
  • Direkte Schnittstellen zu gängigen ECAD-Systemen
  • Umfangreicher Datenimportmanager
  • Effiziente Leiterkennzeichnung mit dem Wire Marking Application Center
  • Template-Designer mit umfangreichen Gestaltungsmöglichkeiten

Ihre Vorteile

  • Einfache und effiziente Realisierung von Kennzeichnungsprojekten mit der Markierungs-Software MARKING system.
  • Performante Schnittstellen zum effizienten Datenimport aus ECAD-Systemen sowie gängigen Datenaustauschformaten
  • Optimale Verwaltung des gesamten Kennzeichnungsprozesses dank strukturierter Projekte nach IEC 81346
  • Zentrale Ansteuerung und Verwaltung aller Markierungssysteme

Engineering-Software clipx ENGINEER

Die Engineering-Software für den Schaltschrankbau clipx ENGINEER ermöglicht es effizienter denn je, Klemmenleisten, bestückte Montageplatten und Klemmenkästen zu planen, zu bestellen und nahtlos die Daten in die Fertigung zu übertragen und das an jedem Arbeitsort.

Prozessunterstützung für den Schaltschrankbau

Systembrüche kosten Zeit in der Planung, Beschaffung und der Fertigung von Klemmenleisten oder Klemmenkästen im Schaltschrankbau. Software-Programme, die den durchgängigen Datenfluss sicherstellen, tragen erheblich zur Effizienz bei, über den gesamten Prozess hinweg. Die Engineering-Software clipx ENGINEER schafft digitale und nahtlose Prozesse in Ihrem Schaltschrankbau von der Planung, über die Beschaffung bis in die Fertigung.

Starten Sie die Planung Ihres Schaltschranks mit clipx ENGINEER. Erfahren Sie in unserer Broschüre, wie schnell und einfach das geht und wie Sie in nur zwei Schritten clipx ENGINEER mit allen Vorteilen nutzen können. Alle aktuellen Versionshinweise unserer Engineering-Software finden Sie auf der Online-Hilfeseite. Dort erhalten Sie auch detaillierte Funktionsbeschreibungen sowie zusätzliche Anleitungen und Hilfen.

Person arbeitet mit der Engineering-Software clipx ENGINEER auf einem Tablet vor einem Schaltschrank
Person im Rollstuhl arbeitet am PC mit der Engineering-Software clipx ENGINEER
Person arbeitet am PC mit der vereinfachten Planung der Engineering-Software clipx ENGINEER
Person in der Fertigung mit einer Klemmenleiste in der Hand schaut auf Bildschirm mit der Engineering-Software clipx ENGINEER
Person arbeitet mit der Engineering-Software clipx ENGINEER auf einem Tablet vor einem Schaltschrank

Mit der Engineering-Software clipx ENGINEER gestalten Sie Ihre Arbeit mobiler und flexibler. Dank der Online- und Offline-Anwendung können Sie von jedem Ort auf Ihre Planung zugreifen. Dabei haben Sie die Wahl, ob Sie Ihr Projekt lokal auf Ihrem Computer bearbeiten oder über eine Cloud teilen. Nutzen Sie die Software zudem in Ihrer Systemumgebung unabhängig vom Betriebssystem.

Person im Rollstuhl arbeitet am PC mit der Engineering-Software clipx ENGINEER

Die Engineering-Software steigert die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe. Konvertieren Sie Ihre Elektroplanung in reale Artikel über die bidirektionalen Schnittstellen zu ECAD-Systemen. Nutzen Sie zudem Ihre vertrauten Phoenix Contact-Anwendungen und -Konfiguratoren in der Software. Bestellen Sie Ihre Artikel direkt aus der Engineering-Software über die Anbindung an den Phoenix Contact-Online-Shop. Mit dem clipx ENGINEER verschlanken und beschleunigen Sie Ihre zeitintensiven Planungsaufgaben.
Der digitale Bestellprozess ist derzeit nur in ausgewählten Ländern verfügbar.

Person arbeitet am PC mit der vereinfachten Planung der Engineering-Software clipx ENGINEER

Die Engineering-Software clipx ENGINEER verfügt über intelligente Engineering-Assistenten, die Ihre Planung vereinfachen. Erstellen Sie zum einen ganze Funktionsgruppen effizienter durch die Nutzung des funktionalen Engineerings. Ergänzen Sie zum anderen noch fehlende notwendige Artikelinformationen für alle Phoenix Contact-Produkte automatisch durch die Nutzung der Autokorrektur. Darüber hinaus wird Ihre Elektroplanung automatisiert mit notwendigem Zubehör vervollständigt.

Person in der Fertigung mit einer Klemmenleiste in der Hand schaut auf Bildschirm mit der Engineering-Software clipx ENGINEER

Mit der Engineering-Software clipx ENGINEER führen Sie Ihre Planungsaufgaben direkt realitätsnah in 3D durch. Die Software bietet Ihnen die Möglichkeit, Fertigungsunterlagen aus Ihrem Projekt zu generieren und diese Fertigungsunterlagen für die Dokumentation und folgende Prozessschritte zu verwenden. Steuern Sie außerdem Ihren Workflow durch die direkte Anbindungsmöglichkeit an Ihre Fertigungssysteme.

Person fertigt eine Klemmenleiste mit Hilfe der Werkerassistenz-Software clipx ENGINEER assemble

Effiziente Klemmenleistenfertigung mit clipx ENGINEER assemble

Steigern Sie die Effizienz Ihrer Klemmenleistenfertigung mit unserer Werkerassistenz-Software clipx ENGINEER assemble. Als kostenpflichtiges Add-on der Engineering-Software clipx ENGINEER stellt sie alle notwendigen Fertigungsdaten übersichtlich für die Montage bereit. Profitieren Sie durch die direkte Datenübernahme aus dem Engineering-Prozess und der durchgängigen Bereitstellung der Fertigungsdaten von einer signifikanten Zeitersparnis. Die intuitive Benutzeroberfläche der Werkerassistenz-Software führt die Anwendenden durch die Klemmenleistenmontage inklusive des Zubehörs und der Markierungen und unterstützt durch klare Schritt-für-Schritt-Anleitungen und visuelle Hilfen. So werden Durchlauf- und Suchzeiten sowie Fehler reduziert.

Erhalten Sie mit unserem Video Einblicke in die Werkerassistenz-Software sowie Informationen zur Aktivierung der Anwendung.

Engineering-Software für den Schaltschrankbau
clipx ENGINEER

Erleben Sie die Vielfalt der neuen Software für die effiziente Planung von Klemmenleisten, Montageplatten und Klemmenkästen und das an jedem Ort! Der clipx ENGINEER wird regelmäßig mit neuen Funktionen und Artikelgruppen erweitert.

Jetzt ausprobieren
Frau nutzt Engineering-Software clipx ENGINEER am PC

Markierungs-Software MARKING system

Die MARKING system-Software unterstützt Sie in jeder Phase Ihres Kennzeichnungsprozesses. Mit den anwendungsspezifischen Funktionen der Software realisieren Sie individuelle Markierungslösungen für jeden Anwendungsbereich einfach und effizient.

Person bedient MARKING system-Software am Desktop-PC

Intuitive Erstellung von Markierungsdateien

Die MARKING system-Software bietet eine durchgängige Prozessunterstützung von der Produktsuche über die Erstellung bis zum montierfertigen Markierungsmaterial. Mithilfe leistungsstarker Funktionalitäten gestalten Sie anwendungsspezifische Lösungen für die Kennzeichnung von Klemmen, Leiter und Kabel sowie Geräte und Anlagen normgerecht. Für einen effizienten Datenimport aus ECAD-Systemen stellt die Software optimierte Schnittstellen sowie gängige Datenaustauschformate bereit. Dank der Schnittstelle zu clipx ENGINEER sind nahtlose Prozesse von der Planung bis zur Fertigung gewährleistet.

MARKING system-Software Vielfältige Funktionen für eine einfache Umsetzung von Kennzeichnungsprojekten

Auswahl des Markierungssystems in der MARKING system-Software
Integration von E-CAD-Daten mit der MARKING system-Software
Datenimportmanager in der MARKING system-Software
Projektbaum in der MARKING system-Software
Kennzeichnung von Leitern und Kabeln mit dem Wire Marking Application Center
Template Designer in der MARKING system-Software
Auswahl des Markierungssystems in der MARKING system-Software

Mit der MARKING system-Software werden alle Markierungssysteme und Beschriftungsmaterialien von Phoenix Contact unterstützt. Mithilfe der Software verwalten und steuern Sie Ihre Markierungssysteme zentral für einen effizienten Kennzeichnungsprozess. Die Ansteuerung ausgewählter Druckgeräte über die bidirektionale Kommunikationsschnittstelle OPC UA ermöglicht zusätzlich eine Echtzeitinformation zum Projekt- und Betriebsstatus der Einzelgeräte.

Zu den Markierungssystemen
Integration von E-CAD-Daten mit der MARKING system-Software

Für eine effiziente Erstellung von Markierungslösungen verfügt die MARKING system-Software über leistungsstarke Schnittstellen zu gängigen ECAD-Programmen. So können applikationsbezogene Daten aus digitalen Schaltplänen umgehend importiert sowie automatisch und zeitsparend verarbeitet werden.

Datenimportmanager in der MARKING system-Software

Für den offenen Datenaustausch stehen Schnittstellen zu gängigen Tabellen- und Textverarbeitungsprogrammen zur Verfügung. Dieser automatisierte Datenimport ermöglicht eine effiziente Verarbeitung Ihrer applikationsbezogenen Daten. Erstellen Sie Ihre individuellen Kennzeichnungslösungen mithilfe einer automatisierten Strukturierung der Daten sowie umfangreichen Gestaltungsmöglichkeiten.

Projektbaum in der MARKING system-Software

Mit dem Projektbaum können Sie Ihr Projekt ganz einfach nach der IEC 81346 strukturieren. Das Erstellen, Sortieren und Nachdrucken Ihrer Markierungsmaterialien für bestimmte Bereiche Ihrer Applikation gelingt so spielend einfach. Die Filterung nach gedruckten und ungedruckten Markierungsmaterialien unterstützt Sie effizient bei Ihrer Arbeit.

Kennzeichnung von Leitern und Kabeln mit dem Wire Marking Application Center

Das Wire Marking Application Center bereitet ganze Kennzeichnungsprojekte mit sämtlichen Detailinformationen auf und stellt einen digitalen Zwilling Ihrer Leiter- und Kabelkennzeichnungen dar. Anhand strukturierter Informationen aus dem Schaltplan werden Sie schrittweise durch den gesamten Kabelkennzeichnungsprozess geführt. Dies erhöht die Effizienz Ihres Markierungsprozesses und reduziert das Fehlerrisiko.

Template Designer in der MARKING system-Software

Mit dem leistungsfähigen Template Designer lassen sich Schilder nach eigenen Vorstellungen gestalten und an vorhandene Materialbeschreibungen anpassen. Für die Gestaltung sind Grafiken, Barcodetypen, Sonder- und Sicherheitszeichen sowie geometrische Gestaltungsformen vorhanden.

E-Paper
Industrielle Kennzeichnung

Unser gesamtes Portfolio auf einen Blick: Die Produktbroschüre beinhaltet umfassende Informationen sowie technische Daten zu Markierungssystemen und -materialien sowie Software und Services.

E-Paper öffnen
Markierungssysteme
Person arbeitet am Bildschirm mit der Engineering-Software clipx ENGINEER

Video-Tutorials Schritt für Schritt erklärt

Entdecken Sie die Video-Tutorials mit hilfreichen Anweisungen zu den Anwendungsbereichen, Schnittstellen und Assistenten unserer Software-Lösungen für den Schaltschrankbau.

Nutzen Sie diese Video-Tutorials als schnelle Starthilfe und lernen Sie Schritt für Schritt die vielfältigen Funktionen der Software kennen.

Zwei Personen arbeiten mit der Software PROJECT complete

Planungs- und Markierungs-Software PROJECT complete

Sie nutzen noch unsere bekannte Planungs- und Markierungs-Software PROJECT complete und benötigen weiterhin Informationen dazu? Dann besuchen Sie die Produktseite von PROJECT complete. Dort finden Sie neben den technischen Daten auch Dateien für Software-Updates. Video-Tutorials zu PROJECT complete stehen weiterhin auf unserem Videokanal zur Verfügung.