Anlagenmarkierung
Beschriftungsmaterial für die industrielle Kennzeichnung
Unser Beschriftungsmaterial eignet sich für vielfältige Anwendungen im industriellen Umfeld von der Schaltschrankbeschriftung bis zur Außenanlage. Die Beständigkeit der beschrifteten Markierungsmaterialien, auch unter extremen Bedingungen, erfüllt dabei alle internationalen Normen und Standards. Zahlreiche Varianten ermöglichen die Kennzeichnung von Klemmen, Leitern und Kabeln, Geräten und Anlagen.
Produktkategorien
Beschriftungsmaterial im Überblick Für jede Situation die passende Markierungslösung
Neuheiten
Nachhaltige Kennzeichnungslösungen
Für sämtliche Komponenten im Schaltschrank
Nachhaltige Kennzeichnungslösungen tragen dazu bei, den gesamten CO₂‑Fußabdruck eines Schaltschranks zu reduzieren. Durch die Verarbeitung recycelter Abfälle entstehen ressourcenschonende Markierungsmaterialien ohne Qualitätsunterschiede im Vergleich zu konventionellen Produkten.
Hauptmerkmale
- Nachhaltige Markierung von Klemmen, Leitern und Kabeln sowie Geräten und Anlagen
- Kennzeichnungslösungen mit deutlich reduziertem CO₂-Fußabdruck
- Rohstoffe werden aus recycelten Abfallprodukten gewonnen
- Bewährte technische und optische Eigenschaften sowie Druckqualität und Haltbarkeit
Ihre Vorteile
- Vielfältige Markierungslösungen für eine nachhaltige Kennzeichnung sämtlicher Komponenten eines Schaltschranks
- Reduzierung der CO₂-Bilanz von Beschriftungsmaterialien, zum Teil sogar um mehr als 80 %
- Ressourcenschonung und Abfallvermeidung durch Rohstoffgewinnung aus recycelten Abfallprodukten
- Keine Qualitätsunterschiede im Vergleich zu konventionellen Beschriftungsmaterialien
Gekennzeichnete Klemmenleiste
Klemmenmarkierung
Zur schnellen und fehlerfreien Verdrahtung von Klemmenleisten ist eine großflächige und eindeutige Beschriftung der Klemmstellen unerlässlich. Sie erleichtert insbesondere die Inbetriebnahme und Wartung von Schaltschränken und Anlagen. Die Bestückung der Klemmenleisten erfolgt flexibel mit unterschiedlichen Klemmen, deren Geometrien voneinander abweichen können. Die entscheidenden Größen für die Klemmenmarkierungen sind das Rastermaß und die Schildchennut. Phoenix Contact bietet hier vielfältige Varianten an, die einen festen Sitz auf den Klemmen ermöglichen.
Materialien für die Leiter- und Kabelkennzeichnung
Leiter- und Kabelmarkierung
Eine normgerechte, dauerhafte Leiter- und Kabelmarkierung sichert den Qualitätsstandard. Dabei erfordern unterschiedliche Leiter- und Kabeldurchmesser eine genaue Abstimmung des passenden Beschriftungsmaterials. Entscheidend ist hierbei die Wahl der passenden Montageart. Eine Montage mit Kabelbindern gelingt unabhängig vom Leiter- oder Kabeldurchmesser und kann auch nach der Verdrahtung erfolgen. Eine nachträgliche Markierung ermöglichen außerdem Marker zum Aufclipsen oder Kleben. Die Kennzeichnung mit Markern zum Auffädeln findet hingegen vor der Verdrahtung statt.
Kennzeichnung von Geräten
Gerätemarkierung
Im Schaltschrank, an Fertigungsanlagen, im Feld oder im Außenbereich: Gerätemarkierungen kommen überall zum Einsatz. Diese Vielfältigkeit erzeugt zahlreiche Anforderungen an die eingesetzten Markierungen, die nur durch spezialisierte Materialien und spezielle Klebstoffe erfüllt werden können. Für unebene Oberflächen empfehlen sich z. B. hochflexible PVC-Etiketten, die sich dem Untergrund optimal anpassen. Auf rauen und niederenergetischen Oberflächen haften hingegen nur Beschriftungsmaterialien mit speziellem, besonders starkem Klebstoff.
Warn-, Gebots- und Verbotsschilder für die Anlagenkennzeichnung
Anlagenmarkierung
Die umfassende und eindeutige Kennzeichnung von Anlagen gewährleistet nicht nur Sicherheit, sondern ist gesetzlich verpflichtend. Neben den Warnhinweisen, Verboten und Geboten weist die Kennzeichnung z. B. auf Not-Halt-Taster und Brandmeldeanlagen hin. Eine Kennzeichnung mit Gefahrstoffschildern entsprechend dem internationalen Standard sorgt für den notwendigen Schutz beim Umgang mit gefährlichen Substanzen. Weiterhin ermöglichen Rohrleitungsmarkierer die Indikation von Fluiden bzw. Gasen sowie deren Flussrichtung.