這款通用型壓接鉗用途廣泛,基於剪刀原理,並配有適合各種接點類型的口模。針對每個橫截面都有相應的模口。因此,必須確保正確定位。為精確、快速地完成加工,模口上標有相應的導體橫截面資料。
钳体,与钳口配合使用,适用于多种类型的插芯
CRIMPFOX 系列壓接工具能專業可靠處理地各類插針,例如套管、電纜壓接頭或同軸連接器。最佳化的力學結構和符合人體工學的壓接工具手柄設計,操作更輕鬆方便。內建壓力鎖確保壓接品質長期穩定出色,氣密性良好。
钳体,与钳口配合使用,适用于多种类型的插芯
压线钳,用于绝缘电缆接线头,0.5 mm2 ... 2.5 mm2(红色、蓝色),椭圆形压接
压接设备,适用不带绝缘套管的管接头,10 - 70 mm2,锯齿状压接
备用回动弹簧
用于处理套管的工具,符合DIN 46228-4标准要求,0.5 mm2至2.5 mm2,配备有压力锁定装置、料仓、裁切、剥线、扭曲和压接单元。
压线钳,用于压接车削插针,接线容量可调,最大6.0 mm2,增量为0.01 mm的数字显示,压力锁可打开,定位工具可作为附件提供以定位触点
钳口,适用MC4连接器,水平进线,2.5 - 6 mm2
压线钳,用于未绝缘的滑插式套管,2.8、4.8和6.3 mm,0.5 - 6 mm2,B型压接
钳口,用于Crimpfox-M,适用0.5 - 6 mm2 不带绝缘的滑插式套管,包装在产品工具箱中
压线钳, 触点类型: 已绝缘和未绝缘的套管, 标准/规格: DIN 46228-1、DIN 46228-4、UL 486F,形状A、E、F, 最小横截面: 0.14 mm2, 最大横截面: 10 mm2, 用于不超过2 x 4 mm2的TWIN套管,自动横截面调整,旋转钳口,侧面和正面插入, 压缩: 梯形压接, 重量 305 g, 黑色/绿色
使用我們的壓接工具,您可精確、安全地處理所有常見的接點類型,例如套管、電纜壓接頭或共軸連接器。最佳化的槓桿比和符合人體工學的手柄形狀,確保高效的動力傳輸和無疲勞操作。壓接鉗內建有壓力鎖,可實現穩定、出色的壓接效果。
這款通用型壓接鉗用途廣泛,基於剪刀原理,並配有適合各種接點類型的口模。針對每個橫截面都有相應的模口。因此,必須確保正確定位。為精確、快速地完成加工,模口上標有相應的導體橫截面資料。
這款自調式壓接工具只有一個插槽,在啟動時會自動調整以適應要加工的導體橫截面。基於這一特性,該壓接鉗也非常適合其他導體標準 (JIS/AWG) 和 TWIN 套管。特殊的機械結構可實現方形和六角形壓接形狀。
使用「四心軸」壓接鉗,藉由通用調整選項,精確處理大量車削接點。該壓接鉗配有數字螢幕,方便您設定壓接尺寸。內建定位輔助工具,可精確對準接點。
這款壓接鉗屬於通用型產品,其特點在於可快速、免工具地更換口模。該壓接鉗包含各種不同的壓接和壓緊模具,是一種節省空間的通用型工具,適合所有應用場合。
平行壓接鉗透過口模的平行運動確保對稱的壓接效果。內建的定位輔助工具可精確對準接點。
CRIMPFOX DUO 是一款適合所有應用場合的壓接鉗。口模可以透過按鈕靈活轉動,支援從正面或側面裝上套管。內建的鎖定裝置可將口模牢固地保持就位。這樣一來,即使在狹窄的工作區域,例如直接在控制櫃上接線時,也能便捷地進行壓接。壓接鉗具有自調機制,即使 TWIN 套管也可以安全處理。此外,該壓接工具適用於 0.14 mm² 至 16 mm² 的橫截面範圍,且符合人體工學設計,操作舒適、靈活。
使用 CRIMPFOX 4 IN 1 多功能壓接鉗,輕鬆、快速地加工導線和套管,節省多達 30 % 的時間。只需這一個工具,就能完成不同的工作步驟:切割、剝線、扭轉和壓接。基於高效的工作流程設計,您可一次性完成所有步驟,無需中途放下工具。該壓接工具配備 4 級壓力鎖,可實現始終如一的高品質壓接。只需更換裝有捲盤式物料的套管盒,即可在幾秒內便捷地更換橫截面為 0.5 至 2.5 mm² 的導線。