永續電動車充電技術方案

我們為全球電動車市場開發技術領先的解決方案,加速推動交通轉型。
兩人站在停有電動車且設有充電站的充電場

您的電動車技術合作夥伴

菲尼克斯電氣擁有全面的電動車充電技術產品組合,我們既是開路先鋒,也是合作夥伴,透過電氣化和數位化加速永續交通變革、阻止全球暖化並保護氣候。

瞭解 CHARX 高性能產品 – 專為電動車開發

互動式影像地圖:CHARX 產品系列總覽
交流充電線
Mode 3 充電線(配備 NACS、Type 1、Type 2 及 GB/T 插頭) – 符合人體工學、堅固耐用且品質卓越。
前往瞭解交流充電線
直流充電線
直流充電線(配備 NACS、CCS 及 GB/T 插頭) – 適用於從家用充電樁到 HPC 充電場等各種功率等級需求。
前往瞭解直流充電線
基礎設施充電插座
模組化 Type 2 充電插座(適用於可攜式交流充電線) – 配備 LED 指示燈、防觸電保護蓋及溫度感測器。
前往瞭解基礎設施充電插座
突波保護
全面防護充電位與車輛,有效抵禦雷擊及電力切換衝擊,避免損壞。
前往瞭解突波保護
車輛充電插座
通用型車輛充電插座,適用於各類型電動車的交流與直流充電,支援 Type 1、Type 2、CCS 及 GB/T 多種規格。
前往瞭解車輛充電插座
功率電子設備和配電設備
電源模組和配電模組,為快速充電站提供可擴充的直流供電解決方案。
前往瞭解功率電子設備和配電設備
交流充電控制器
模組化 Mode 3 充電控制器 – 預先整合車輛到電網、即插即充及校準法認證功能。
前往瞭解交流充電控制器
直流充電控制器
高效能直流充電控制器,專為現代化 CHAdeMO 與 CCS 快速充電站設計。
前往瞭解直流充電控制器
車輛充電控制器
通用型充電控制器,適用所有配備 CCS 充電插座的電動車,支援車輛到電網。
前往瞭解車輛充電控制器

除了清潔能源發電,電動車也是實現全電力社會的關鍵所在。我們的高性能充電技術,可幫助您從容因應未來的電動車需求 – 永續、聯網且實用。讓我們共同引領汽車產業革命吧!

營運長 Ralf Döhre 與執行長 Michael Heinemann, Phoenix Contact E-Mobility
營運長 Ralf Döhre 與執行長 Michael Heinemann,Phoenix Contact E-Mobility
一個人正在使用 MCS 充電連接器為電動卡車充電

Megawatt Charging System (MCS) 充電功率高達 4.5 MW,用於重型商用車

百萬瓦充電系統 (Megawatt Charging System, MCS) 將成為重型商用車的國際標準化快速充電系統,在最高 3,000 A 電流與 1,500 V 電壓下,實現高達 4.5 MW 的充電功率。

自 2018 年 CharIN MCS 工作組成立以來,菲尼克斯電氣一直致力於確定 MCS 充電標準開發的要求。此外,自 2020 年起,我們即積極推動 MCS 充電連接器在 IEC TS 63379 標準框架下的全球標準化,不僅領導國際電工委員會 (IEC) 的專案團隊,同時也在德國電工委員會 (DKE) 中擔任領導角色。

預計自 2026 年第四季起,我們將以菲尼克斯電氣一貫的高品質,推出首批 MCS 充電線,可支援高達 2.25 MW 的充電功率(於 1,500 V 電壓下,電流達 1,500 A),可靠、高能效且易於保養。詳細產品資訊與可供訂購的產品項目,屆時將在此網站上提供。

您的專屬聯絡人

為您解答關於菲尼克斯電氣產品和解決方案的所有疑問

我很樂意為您的電動車專案提供建議。讓我們共同引領汽車產業革命吧!